HM208

Desbrozadoras HM208

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura total
40.4 pulg
1026 mm
Anchura de trabajo
32.2 pulg
818 mm
Longitud
28.1 pulg
714 mm

Información general

Corte y desbroce de alto rendimiento de vegetación y maleza.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Aplicación

Aplicación

Utilice las desbrozadoras para eliminar maleza, controlar la vegetación, preparar terrenos baldíos para el cultivo, preservar el medio ambiente y triturar material podado y residuos orgánicos para la producción de biomasa.
Motor de pistón de cilindrada variable

Motor de pistón de cilindrada variable

Cuando la presión del motor se aproxima a una condición de calado, la cilindrada del motor cambiará para ofrecer un par elevado a baja velocidad y permitir así que la máquina se abra paso a través del material con un menor riesgo de calado. Una vez retirado el material, el motor volverá a cambiar automáticamente la cilindrada para un funcionamiento a alta velocidad.
Tambor equilibrado

Tambor equilibrado

Tambor de desbroce diseñado para ofrecer el máximo rendimiento de desbroce y un funcionamiento uniforme. El diseño de diente escalonado permite que solo entre en contacto con el material un único diente en todo momento para ofrecer un rendimiento de corte eficaz.
Mangueras Hidráulicas Cat® XTC

Mangueras Hidráulicas Cat® XTC

Las tuberías hidráulicas de desconexión rápida permiten cambiar de herramienta fácilmente. La tubería de drenaje de la caja aumenta la vida útil del motor y protege sus componentes internos. La protección de las mangueras en espiral protege las tuberías hidráulicas durante su uso.
Puertas hidráulicas dobles

Puertas hidráulicas dobles

Las puertas hidráulicas dobles estándar (delantera y trasera) permiten prolongar la recirculación de los residuos a través del tambor para obtener un resultado más preciso.
Soporte integrado

Soporte integrado

El soporte integrado facilita el acceso para la fijación y la retirada. Permite que la desbrozadora quede colocada en posición horizontal para su almacenamiento.

Especificaciones del producto para HM208

Anchura total 40.4 pulg 1026 mm
Anchura de trabajo 32.2 pulg 818 mm
Longitud 28.1 pulg 714 mm
Altura total 41.9 pulg 1065 mm
Peso 1080.3 lb 490 kg
Método de transmisión Transmisión por correa trapecial Transmisión por correa trapecial
Motor eléctrico Pistón axial con doble velocidad Pistón axial con doble velocidad
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Caudal hidráulico óptimo 70-130 lpm (18-34 gpm) 70-130 lpm (18-34 gpm)
Presión hidráulica óptima 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pulg²) 150-250 bar (2.175-3.626 lb/pulg²)
Velocidad del tambor 2.770-2.890 rev/min 2.770-2.890 rev/min
Dientes fijos por tambor 15 15
Diámetro máximo de corte 120-200 mm (5-8 pulg) 120-200 mm (5-8 pulg)

Compare HM208 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Desbrozadora Cat® HM210 retirando maleza por encima de una valla

Vista derecha

Desbrozadora Cat® HM210 en acción

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Desbrozadora Cat® HM210 retirando maleza por encima de una valla
Vista derecha
Desbrozadora Cat® HM210 en acción