1765 mm (70 pulg)
NUEVO

1765 mm (70 pulg) Ripper / Escarificadores

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura total
69.5 pulg
1765 mm
Longitud
43.9 pulg
1115 mm
Altura
54.1 pulg
1373 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Varillaje exclusivo

Varillaje exclusivo

El exclusivo diseño del varillaje en paralelogramo (patente en trámite) permite que las espigas/dientes roten hacia el interior al elevarse para maximizar el ángulo de salida de la máquina.
Diseño de espigas y dientes de eficacia probada

Diseño de espigas y dientes de eficacia probada

Emplea el mismo diseño sólido de espigas y dientes cuya resistencia ha quedado demostrada en las motoniveladoras Cat®. El diseño de múltiples espigas permite al operador elegir el número de espigas necesarias para cada aplicación. Las espigas y los dientes son extraíbles y sustituibles.
Control operativo exclusivo

Control operativo exclusivo

El ripper/escarificador requiere un sistema hidráulico auxiliar trasero opcional, disponible de fábrica o como un kit instalado por el distribuidor. El control está integrado en los mandos avanzados de la palanca tipo joystick (Aux 9 / Aux 10).
Caudal hidráulico trasero ajustable

Caudal hidráulico trasero ajustable

La velocidad de subida/bajada puede ajustarse mediante válvulas de control del caudal según la preferencia del operador.
Cat

Acceso total para mantenimiento

Con la puerta del compartimento del motor bajada, el acceso queda libre para facilitar el mantenimiento diario.
Cat

Configuración para transporte

Las espigas del escarificador pueden reorientarse en el bastidor del ripper para aumentar el ángulo de salida de la máquina al cargarla en un remolque. Los dos bulones de bloqueo mantienen el varillaje del ripper en su posición completamente elevada para evitar el deslizamiento de los cilindros hidráulicos durante el transporte.

Especificaciones del producto para 1765 mm (70 pulg)

Anchura total 69.5 pulg 1765 mm
Longitud 43.9 pulg 1115 mm
Altura 54.1 pulg 1373 mm
Separación de las espigas 14.7 pulg 374 mm
Peso 994.3 lb 451 kg
Presión hidráulica óptima 3495.4 psi 24100 kPa
Caudal hidráulico óptimo 3.4 gpm 13 l/min
Tiempo de ciclo 2,5 segundos 2,5 segundos

Compare 1765 mm (70 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  1765 mm (70 pulg)

Ver más ofertas