Toma en estudio

Desgarradores 950 mm (37 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Longitud del diente
37.4 pulg
950 mm
Peso
372.6 lb
169 kg
Longitud total
31.3 pulg
795 mm

Información general

Para la limpieza de terrenos o la preparación de emplazamientos en suelo rocoso, trabajos en canteras y aplicaciones de excavación de gran impacto similares. Se combina con un acoplamiento para ofrecer una mayor productividad de ripado y carga.

Especificaciones del producto para 950 mm (37 in)

Longitud del diente 37.4 pulg 950 mm
Peso 372.6 lb 169 kg
Longitud total 31.3 pulg 795 mm
Anchura 16.5 pulg 420 mm
Radio de la punta 44.1 pulg 1119 mm

Compare 950 mm (37 in) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  950 mm (37 in)

Ver más ofertas