SW360B, 203 mm (8 pulg)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Idóneas para el corte de parches de asfalto, cortes de unión de ampliación de carreteras y excavación de zanjas de trabajos auxiliares.

Unidades:
Profundidad de corte máxima 24.0 pulg 600.0 mm Less
Capacidad colmada 3075.0 lb 1395.0 kg Less
Altura total 70.0 pulg 1765.0 mm Less
Anchura total 73.0 pulg 1850.0 mm Less
Brocas cónicas, por rueda 96 96 Less
Gama de flujo hidráulico copy 3335.0 lb/pulg² 230.0 bares Less
Longitud 93.0 pulg 2365.0 mm Less
Método del mando Motor de pistón/planetario Motor de pistón/planetario Less
Par de rueda a máx. presión 5538.0 lb-pie 7509.0 N·m Less
Recorrido de desplazamiento lateral 22.0 pulg 550.0 mm Less
Tipo de broca estándar Hormigón Hormigón Less
Tipo de broca opcional Estándar Estándar Less
Velocidad de broca a flujo máx. 1180.0 pies/min 360.0 m/min Less
8.0 pulg 200.0 mm Less
33.0 gal/min 125.0 l/min Less
74 rev/min 74 rev/min Less
Cilindrada del motor (por rev) 106.0 in³/rev 1686.0 cc/rev Less
Retención de la broca del sinfín Alto caudal XPS Alto caudal XPS Less
Less

Aplicación

Idóneas para el corte de parches de asfalto, cortes de unión de ampliación de carreteras y excavación de zanjas de trabajos auxiliares.

Sistema de transmisión directa

El sistema de transmisión directa incluye un motor de bomba de pistones hidráulicos para ofrecer una frecuencia de corte y un par de rueda máximos para una eficiencia y rendimiento de producción óptimos.

Control de profundidad y desplazamiento lateral hidráulico

El control de profundidad y desplazamiento lateral hidráulico está incluido de serie en todos los modelos y se controla desde el compartimento del operador. El desplazamiento lateral hidráulico permite colocar la sierra desde la parte central hasta el extremo derecho de la parte central. De este modo, es posible realizar cortes en las proximidades de aceras, muros y otros elementos de construcción, y reducir al mínimo la necesidad de recolocar la máquina.

Dispositivo de limpieza de zanjas

El dispositivo de limpieza de zanjas se maneja hidráulicamente desde el compartimento del operador. La hoja se puede mover arriba y abajo para eliminar escombros y garantizar una zanja limpia.

Placas deflectoras

Las placas deflectoras eliminan los escombros del recorrido de la máquina para un funcionamiento uniforme. Los escombros pueden verterse a izquierdas, a derechas o a ambos lados de la sierra zanjadora tras instalar las placas de cierre incluidas.

Manómetro Max Pro

El manómetro Max Pro proporciona información al operador para ajustar la velocidad y conseguir así la máxima productividad con cargas variables de materiales. En el manómetro se muestra el rendimiento de la perfiladora en tiempo real y puede consultarse desde la cabina. De serie en los modelos XHP.

Brocas

Todos los modelos incluyen de serie brocas para hormigón. Hay disponibles brocas cónicas de uso general opcionales para todas las sierras zanjadoras Cat para aplicaciones en alquitrán y asfalto. Hay disponibles brocas de vida útil extrema para aplicaciones de servicio extremo con sierras zanjadoras Cat.

Autosostenible

El diseño autosostenible del bastidor mejora la conexión y el estacionamiento.

Barra de guía opcional

La barra de guía opcional permite al operador colocar la sierra zanjadora para realizar cortes rectos y contribuye a mejorar la visibilidad.