Hoja quitanieves de 3 m (10 pies)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Diseño robusto para mover la nieve con la máxima eficiencia y potencia.

Anchura

Unidades:
Anchura 120.0 pulg 3048.0 mm Less

Anchura en ángulo

Anchura en ángulo 98.0 pulg 2497.0 mm Less

Altura total

Altura total 31.0 pulg 800.0 mm Less

Peso

Peso 1989.0 lb 902.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 9.0 pulg 226.0 mm Less

Cantidad de cuchillas

Cantidad de cuchillas 2 2 Less