Hoja quitanieves de 2,7 m (9 pies)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Diseño robusto para mover la nieve con la máxima eficiencia y potencia.

Anchura

Unidades:
Anchura 108.0 pulg 2743.0 mm Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 6.8 pulg 172.0 mm Less

Altura total

Altura total 41.4 pulg 1051.0 mm Less

Anchura en ángulo

Anchura en ángulo 88.5 pulg 2247.0 mm Less

Cantidad de cuchillas

Cantidad de cuchillas 2 2 Less

Peso

Peso 1881.0 lb 855.0 null Less