735

735 Dúmperes articulados de tres ejes

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C13B
Cat® C13B
Carga útil nominal
35.3 ton (EE. UU.)
32 t
Colmada (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

FIABILIDAD CONTRASTADA

FIABILIDAD CONTRASTADA

DURACIÓN Y VALOR A LARGO PLAZO

DURACIÓN Y VALOR A LARGO PLAZO

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA POTENTE

EFICIENCIA POTENTE

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

Especificaciones del producto para 735

Modelo de motor Cat® C13B Cat® C13B
Potencia bruta (SAE J1995) 436 hp 325 kW
Potencia neta (SAE J1349) 427 hp 319 kW
Potencia del motor (ISO 14396) 431 hp 322 kW
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Nota (1) La potencia indicada se ha comprobado a 1800 rev/min. La potencia indicada se ha comprobado a 1800 rev/min.
Nota (2) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (3) Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a su velocidad mínima.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 319 kW (427 hp), según especifican las normas SAE. La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 319 kW (427 hp), según especifican las normas SAE.
Nota (5) Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014. Cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (6) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API. El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en los sistemas SCR Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma ISO 22241-1. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pies 3810 m
Par máximo bruto del motor (SAE J1995) 1627 lbf-pie 2206 N·m
Par máximo neto del motor (SAE J1349) 1612 lbf-pie 2185 N·m
Velocidad de par máximo del motor 1200 r/min 1200 r/min
Carga útil nominal 35.3 ton (EE. UU.) 32 t
Colmada (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
A ras 20.9 yd³ 16 m³
Compuerta trasera colmada SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Compuerta trasera a ras 22.2 yd³ 17 m³
1.ª marcha de avance 5 milla/h 8 km/h
2.ª marcha de avance 9 milla/h 15 km/h
3.ª marcha de avance 14 milla/h 23 km/h
4.ª marcha de avance 22 milla/h 35 km/h
5.ª marcha de avance 30 milla/h 48 km/h
6.ª marcha de avance 35 milla/h 57 km/h
1.ª marcha atrás 6 milla/h 9 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente.
Nota (2) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con puesto del operador abierto o con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Eje delantero: vacío 32584 lb 14780 kg
Eje central: vacío 11199 lb 5080 kg
Eje trasero: vacío 10692 lb 4850 kg
Total: vacío 54476 lb 24710 kg
Eje delantero: carga nominal 8938 lb 4054 kg
Eje central: carga nominal 30805 lb 13973 kg
Eje trasero: carga nominal 30805 lb 13973 kg
Total: carga nominal 70548 lb 32000 kg
Eje delantero: con carga 41522 lb 18834 kg
Eje central: con carga 42005 lb 19053 kg
Eje trasero: con carga 41498 lb 18823 kg
Total: con carga 125024 lb 56710 kg
Tipo Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste
Placa delantera 0.28 pulg 7 mm
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm
Depósito de combustible 105.7 gal (EE. UU.) 400 l
Depósito de DEF 9 gal (EE. UU.) 34 l
Sistema de refrigeración 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Sistema hidráulico 32.5 gal (EE. UU.) 123 l
Cárter del motor 11.4 gal (EE. UU.) 43 l
Transmisión 12.4 gal (EE. UU.) 47 l
Mandos finales/Diferencial 33 gal (EE. UU.) 125 l
Caja de engranajes de transferencia de salida 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Tiempo de elevación 12 s 12 s
Tiempo de descenso 11 s 11 s
Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - FOPS ISO 3449 nivel II - 2005 ISO 3449 nivel II - 2005
Cabina - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Dirección ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Dimensiones de giro: ángulo de dirección a izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giroSAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: radio interior 153 pulg 3879 mm
Dimensiones de giro: anchura de pasillo 210 pulg 5332 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25.
De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min 4,75 segundos a 60 rev/min
Excavadoras Hidráulicas: 350/352 - Pasadas 4-5 4-5
Excavadoras hidráulicas: 336 - Número de pasadas 5-6 5-6
Palas de ruedas: 972/972 XE - Número de pasadas 3-4 3-4
Palas de ruedas: 966/966 XE - Número de pasadas 4 4
Pala de ruedas: 962 - Número de pasadas 4-5 4-5
Pala de ruedas: 950 - Número de pasadas 5 5
Nota Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 735 se complementa a la perfección con las excavadoras hidráulicas Cat 350/352 y 336, así como con las palas de ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada. Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 735 se complementa a la perfección con las excavadoras hidráulicas Cat 350/352 y 336, así como con las palas de ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.

735 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cinturón retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Retrovisores: exteriores
  • Ventanillas laterales con sistema de apertura y cristales tintados
  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Parasol
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Aire acondicionado
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Asientos:
    – Operador: totalmente ajustables, suspensión neumática
    – Acompañante: acolchado con cinturón de seguridad
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambio automático
    – Consulta del manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de fallo de la dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Advertencia de fallo de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria activada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento del operador
    – Percha
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Salidas de aire ajustables

TECNOLOGÍA

  • Product Link, teléfono móvil PLE643
  • Cat® Detect con Stability Assist

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros
  • Interruptor de desconexión principal
  • Baterías (2), sin mantenimiento

TREN DE POTENCIA

  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape
  • Tres ejes, seis ruedas motrices
  • Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso
  • Retardador: freno de compresión del motor e hidráulico
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Motor Cat C13B
  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales

SEGURIDAD

  • Cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure)/estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure)
  • Cámara de visión trasera
  • Alarma de marcha atrás

PROTECCIONES

  • Cárter
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja
  • Luneta trasera
  • Radiador

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Cerraduras de protección contra vandalismo
  • Neumáticos, seis 750/65 R25
  • arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Válvulas de toma de muestras de aceite para análisis programado (S•O•S)
  • Insonorización (incluida de serie en algunos países*)
    -* Países de la UE más Islandia, Noruega, Lichtenstein, Suiza, Turquía y Reino Unido.

735 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Asiento con calefacción
  • Retrovisores, motorizados térmicos
  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Persianas para ventanas
  • Radio, sistema estéreo con Bluetooth®
  • Cinturón de seguridad del operador, cuatro puntos
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

TECNOLOGÍA

  • Sistema de control Cat® Payload
  • Product Link doble PLE683
  • Orientación para el operador

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Accesorio de arranque para climas fríos (dos baterías adicionales)
  • Calentador del bloque de motor
  • Arranque con éter
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Luces de trabajo LED montadas en el techo

EQUIPOS OPCIONALES

  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Compuerta trasera tipo tijera
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Refrigerante para climas fríos: -51°C (-60°F)
  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Distancia entre ejes estándar con bastidor desnudo (sin caja)
  • Distancia entre ejes larga con bastidor desnudo (sin caja)
  • Calzos para rueda
  • Revestimientos de la caja
  • Sistema de repostaje rápido de combustible

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Los operadores de equipos fatigados y distraídos pueden suponer un grave riesgo para sí mismos y para los demás. Las consecuencias pueden ser costosas, incluso mortales. El sistema de seguridad del conductor (Driver Safety System, DSS) Cat® Detect es una tecnología de detección en cabina que puede ayudar a identificar y tratar los casos de fatiga y distracción, lo que mejora la seguridad del operador.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Explorar tecnología

Compare 735 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Dúmper Articulado de Tres Ejes 735
Dúmper Articulado de Tres Ejes 735
Dúmper Articulado de Tres Ejes 735
Dúmper Articulado de Tres Ejes 735
Dúmper Articulado de Tres Ejes 735

Comprobar las ofertas actuales para  735

Ver más ofertas