Dúmperes articulados 730 Productividad eficiente

Características de un vistazo

AUMENTE AL MÁXIMO EL RENDIMIENTO
TRANSMISIÓN DE APLICACIÓN INDUSTRIAL
CONTROLES AUTOMÁTICOS
EFICIENCIA POTENTE
TRABAJE CON COMODIDAD
FABRICADO PARA RENDIR
CONSTRUCCIÓN PESADA
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

Especificaciones del producto para 730

Motor

Pesos

Capacidades de la caja

Transmisión

Niveles de ruido

Pesos de funcionamiento

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de elevación de la caja

Dirección

Normas

Placa de la caja

Círculo de giro

Espesor de la placa de la caja

Mejores combinaciones dúmper/pala

730 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • El sistema de control de funcionamiento de la máquina incluye:
    – Luz de funcionamiento
    – Presión de aceite del motor
    – Sistema de dirección principal
    – Intermitentes izquierdo y derecho
    – Luz de carretera
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del sistema de elevación
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Fallo de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación
  • Ventanillas:
    – Frontales de cristal laminado y tintado
    – Laterales y traseras endurecidas y tintadas
  • Dirección secundaria electrohidráulica
  • Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades
  • Cinturón retráctil: Asiento del operador y asiento secundario
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)
  • Retrovisores: ubicación óptima para ofrecer una mayor visibilidad
  • Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Asientos:
    – Operador: con suspensión neumática, totalmente ajustable
    – Acompañante: acolchado, con cinturón de seguridad
  • Salidas de aire ajustables
  • Ventanillas con apertura a ambos lados, tintadas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha seleccionada y dirección
    – Velocidad o transmisión automática
    – Manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de fallo de la dirección principal
    – Advertencia de cinturón de seguridad
    – Advertencia de fallo de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Preinstalación del sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de dirección secundaria accionada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Parasol
  • Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Compartimentos:
    – Posavasos
    – Soporte para botellas
    – Compartimento debajo del asiento
    – Compartimento para documentos en la puerta
    – Compartimento detrás del asiento del operador
    – Percha
  • Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A

TECNOLOGÍAS CAT

  • Sistema Cat Detect with Stability Assist.
  • Product Link

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Sistema eléctrico: 24 voltios, 10 amperios, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Interruptor de desconexión principal
  • Baterías (dos), sin mantenimiento
  • Conector de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos faros
    – Dos indicadores de anchura
    – Dos luces de marcha atrás
    – Luz de trabajo/luz de acceso a la cabina
    – Dos luces de freno/traseras
    – Intermitentes delanteros y traseros

TREN DE POTENCIA

  • Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos con embrague de los diferenciales interaxiales y transversales
  • Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso
  • Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas
  • Retardador: freno de compresión del motor
  • Motor Cat C13
  • Tres ejes, seis ruedas motrices
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postprocesamiento de emisiones de escape

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS/FOPS
  • Alarma de marcha atrás

PROTECCIONES

  • Radiador
  • Luneta trasera
  • Eje
  • Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja
  • Cárter

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Insonorización (de serie solo en Europa)
  • Seis neumáticos radiales 23.5R25
  • Protección contra el vandalismo: tapones con cerradura
  • Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte
  • Válvulas de toma de muestras S·O·S

730 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Persianas para ventanas
  • Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes
  • Arranque con éter
  • Accesorio de arranque para climas fríos
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)
  • Distancia entre ejes estándar con bastidor desnudo (sin caja)
  • Aditivo del combustible que impide la formación de cera
  • Insonorización (de serie solo en Europa)
  • Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)
  • Calzos para rueda
  • Baliza lanzadestellos de LED
  • Calentador del bloque de motor
  • Sistema estéreo de radio con Bluetooth
  • Caja con sistema de calentamiento por gases de escape
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite), PLE641 (teléfono móvil). Product Link es opcional.
  • Retrovisores motorizados térmicos
  • Revestimientos de la caja
  • Distancia entre ejes larga con bastidor desnudo (sin caja)
  • Cristal infrarrojo: cabina para temperaturas ambiente elevadas
  • Asiento calefactado/refrigerado
  • Luces de trabajo de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Sistema de control de carga útil Cat Production Measurement Payload
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Seis neumáticos radiales 750/65R25
  • Compuerta trasera tipo tijera

Compare 730 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 730.

Iniciar recorrido de la 730

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Detect with Stability Assist

    Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

Cat Detect with Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente da lugar a una mayor seguridad y tiempo de actividad.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

  • Cat Payload para dúmperes articulados

    Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Cat® Production Measurement proporciona información en tiempo real sobre el peso de la carga útil, lo que permite a los operadores optimizar el potencial de transporte y maximizar la productividad. Las funciones de seguimiento automatizado permiten a los jefes de obra controlar el movimiento de materiales y las métricas de eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficacia en el lugar de trabajo y reducir los costes.

Comprobar las ofertas actuales para  730

Ver más ofertas