Regla con barra de apisonado SE50 VT (A42)

Regla con barra de apisonado SE50 VT (A42) Reglas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso estándar
6898 lb
3129 kg
Rango de pavimentación estándar
2,55 - 5,0 m (8' 4"-16' 4")
2,55 - 5,0 m (8' 4"-16' 4")
Rango de pavimentación máximo
25 pies
7.64 m

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Versatilidad de aplicaciones

Versatilidad de aplicaciones

        
  • Entre las aplicaciones más habituales, se incluyen carreteras urbanas y rurales, calles, aeropuertos, autovías y autopistas
  •     
  • El rango de pavimentación estándar de 2,55 m - 5,0 m (8' 4"-16' 4") ofrece un excelente rendimiento al cambiar las anchuras de pavimentación para aplicaciones tanto urbanas como interurbanas.
  •     
  • Las sencillas extensiones empernadas ofrecen una anchura de pavimentación máxima de 7,64 m (25').
Asistente de inicio de pavimentación

Asistente de inicio de pavimentación

        
  • El asistente de inicio de pavimentación (Pave Start Assistant) guarda los perfiles configurados para utilizarlos de nuevo en otros lugares de trabajo futuros. La configuración podrá realizarla rápidamente una sola persona simplemente activando el perfil correspondiente.
  •     
  • Entre las preferencias de configuración, se incluyen las siguientes características: velocidad de apisonado, altura del punto de remolque, temperatura de calentamiento de la regla, velocidad de pavimentación, anchura de pavimentación, profundidad de pavimentación, corona, altura del extensor (opción eléctrica), asistencia de la regla y bloqueo de la regla
  •     
  • Las características de configuración se muestran en la pantalla de la regla izquierda y también pueden visualizarse a través de la pantalla de la regla derecha y las pantallas de la unidad tractora.
Funcionamiento sencillo

Funcionamiento sencillo

        
  • Las pantallas pueden personalizarse según los requisitos específicos de cada idioma con múltiples opciones disponibles.
  •     
  • El exclusivo control del extensor proporcional de 2 velocidades ofrece un sencillo ajuste al cambiar entre las diferentes anchuras de pavimentación.
  •     
  • Las consolas para el manejo de la regla permiten ajustar la relación para los ahoyadores y transportadores, ofreciendo así la posibilidad de modificar el flujo de material.
  •     
  • Los controles automáticos de la altura de extensión opcionales permiten a los operadores controlar rápidamente la calidad de la capa de asfalto.
  •     
  • Los tensores de las planchas de la regla del borde de salida ayudan a mantener un plano uniforme en toda la anchura de la regla para mejorar así la calidad de la pavimentación y aumentar la vida útil de las planchas de la regla.
Flujo de material uniforme

Flujo de material uniforme

        
  • Los perfiles mejorados de las placas deflectoras y las barras de apisonado ofrecen un flujo uniforme hacia las planchas de la regla.
  •     
  • La profundidad de las planchas de la regla de 324 mm (12,75") tanto en la parte principal como en los extensores proporciona estabilidad y buenas texturas de la capa de asfalto.
  •     
  • La opción de compuerta trasera calefactada ayuda a evitar que el material se pegue para mejorar los perfiles de los bordes y la capacidad de conexión de las uniones.
Calentamiento rápido, distribución uniforme

Calentamiento rápido, distribución uniforme

        
  • El generador montado en tractor y accionado por correa permite calentar rápidamente las planchas de la regla para arranques rápidos.
  •     
  • El sistema de calentamiento eléctrico con control de zonas ayuda a garantizar una distribución uniforme del calor y unas texturas de asfalto lisas, a la vez que permite que el calentamiento continúe en caso de producirse un fallo en el sensor de temperatura.
Cat Grade Control (opcional)

Cat Grade Control (opcional)

        
  • Sistema de nivelación instalado en fábrica que ayuda a eliminar las irregularidades de la superficie y a controlar el espesor de la capa de asfalto para aumentar la producción, reducir los costes de operación y obtener una mayor rentabilidad.
  •     
  • Sistema de fácil manejo con pantallas de texto, modo de pantalla dividida y selección de sensores en movimiento.
  •     
  • Control preciso gracias a la calibración automática de 10 puntos, cálculo real de promedios con 5 transductores en cada sensor sónico y función de acoplamiento transversal que mantiene los requisitos de inclinación de un modo más uniforme al cambiar la elevación.

Especificaciones del producto para Regla con barra de apisonado SE50 VT (A42)

Peso estándar 6898 lb 3129 kg
Rango de pavimentación estándar 2,55 - 5,0 m (8' 4"-16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4"-16' 4")
Rango de pavimentación máximo 25 pies 7.64 m
Gama de velocidad de apisonado 300 a 1800 rev/min 300 a 1800 rev/min
Gama de velocidad de vibración 0 a 3.000 rev/min 0 a 3.000 rev/min
Profundidad de pavimentación máxima 12 pulg 305 m
Rango de la corona -2 % a +5 % por lado -2 % a +5 % por lado
Rango de altura del extensor -5 mm a +15 mm -5 mm a +15 mm
Anchura mínima: compuertas traseras acopladas 106 pulg 2700 mm
Anchura de las planchas de la regla: de delante a atrás 12.75 pulg 324 mm
Longitud: de delante a atrás, compuertas traseras acopladas 82 pulg 2089 mm
Longitud: de delante a atrás, compuertas traseras desmontadas 62 pulg 1586 mm
Grosor de las planchas de la regla 0.5 pulg 12.2 mm

Regla con barra de apisonado SE50 VT (A42) Equipos estándar

Servicio y mantenimiento

  • Kits de mantenimiento y reparación

Seguridad

  • Bocina, advertencia

Suministro de material

  • Corona
  • Compuerta trasera, manual
  • Tornillos de grosor

Regla con barra de apisonado SE50 VT (A42) Equipos optativos

Tecnología

  • Asistente de inicio de pavimentación
  • Cat Grade Control

Entorno del operador

  • Parasol
  • Visor, pantalla LCD

Seguridad

  • Luces, carretera

Suministro de material

  • Espaciador del brazo de mando
  • Compuerta trasera, automática
  • Paquetes de extensión
  • Compuerta trasera plegable
  • Compuerta trasera calefactada
  • Plancha de bloqueo
  • Zapata, borde
  • Zapata, borde de seguridad
  • Zapata, ancha

Compare Regla con barra de apisonado SE50 VT (A42) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  Regla con barra de apisonado SE50 VT (A42)

Ver más ofertas