Regla con Barra de Apisonado SE47 VT

Regla con Barra de Apisonado SE47 VT Reglas

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso estándar
6724 lb
3050 kg
Rango de pavimentación estándar
2,4 - 4,68 m (7' 10" - 15' 4")
2,4 - 4,68 m (7' 10" - 15' 4")
Rango de pavimentación máximo
19.6 pies
6 m

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Versatilidad de aplicaciones

Versatilidad de aplicaciones

        
  • Las aplicaciones habituales incluyen estacionamientos, carreteras urbanas y rurales, calles y autopistas.
  •     
  • La gama estándar de pavimentación extensible de 2,4 m a 4,7 m (7' 10" a 15' 4") ofrece versatilidad y un buen rendimiento al cambiar los anchos de pavimentación.
  •     
  • La anchura de transporte de 3,0 m (9,8') se mantiene cuando se equipa con extensiones de 225 mm (9") y compuertas finales a cada lado.
  •     
  • Las sencillas extensiones empernadas ofrecen una anchura de pavimentación máxima de 6,0 m (19' 8")
  •     
  • El espacio libre de paso de 127 mm (5") permite arrancar cerca de bordillos y otros obstáculos.
Ajuste sencillo

Ajuste sencillo

        
  • Las consolas de control de la regla están equipadas con un sistema de ajuste de la altura de mezcla para los ahoyadores, lo que permite modificar el flujo de material. Cuando se equipa con Cat® Grade Control, el ajuste de la relación del transportador (altura del material del transportador) se puede realizar a través de la pantalla
  •     
  • Los ajustes de altura del ahoyador y del punto de remolque proporcionan opciones de configuración versátiles para el operador de la regla
  •     
  • El control automático opcional para la corona de la regla permite a los operadores gestionar rápidamente los perfiles de la capa de asfalto
  •     
  • El ajuste de la velocidad de apisonado está disponible con el dial de control multifunción de altura de mezcla, velocidad de apisonado y velocidad de vibración; el ajuste de la velocidad de apisonado ayuda a modificar el ángulo de ataque y eliminar las líneas de transición entre la regla principal y los extensores.
  •     
  • Las compuertas traseras automáticas opcionales se adaptan fácilmente a los cambios en la profundidad de pavimentación
Flujo de material uniforme

Flujo de material uniforme

        
  • La plancha de la regla con una profundidad de 324 mm (12,8") en la parte principal y los extensores están diseñados para proporcionar estabilidad y una buena textura de la capa de asfalto.
  •     
  • La cámara de ahoyador de tamaño proporcional y los extensores montados en la parte trasera están diseñados para proporcionar un flujo de material suave para una calidad uniforme de la capa de asfalto
  •     
  • Los extensores de control proporcional ofrecen un ajuste suave al cambiar los anchos de pavimentación
  •     
  • Las consolas de control de la regla están equipadas con un sistema de ajuste de la altura de mezcla para los ahoyadores, lo que permite modificar el flujo de material
  •     
  • La opción de compuerta trasera calefactada ayuda a evitar que el material se pegue para mejorar los perfiles de los bordes y la capacidad de conexión de las uniones.
Calentamiento rápido, distribución uniforme

Calentamiento rápido, distribución uniforme

        
  • El generador montado en tractor y accionado por correa permite calentar rápidamente las planchas de la regla para arranques rápidos.
  •     
  • El sistema de calentamiento eléctrico con control por zonas mantiene informado al operador para permitir una distribución uniforme del calor y una textura suave del asfalto, al tiempo que permite que el calentamiento continúe en caso de fallo del sensor de temperatura.
Cat® Grade Control opcional

Cat® Grade Control opcional

        
  • Cat Grade Control es un sistema de nivelación instalado en fábrica que ayuda a eliminar las irregularidades de la superficie y a controlar el espesor de la capa de asfalto para aumentar la producción, reducir los costes de operación y obtener una mayor rentabilidad.
  •     
  • Sistema de fácil manejo con pantallas de texto, modo de pantalla dividida y selección de sensores en movimiento.
  •     
  • Control preciso gracias a la calibración automática de 10 puntos, cálculo real de promedios con 5 transductores en cada sensor sónico y función de acoplamiento transversal que mantiene los requisitos de inclinación de un modo más uniforme al cambiar la elevación.
  •     
  • Las pantallas basadas en texto están disponibles con múltiples opciones de idioma para atender a los mercados regionales
Kits de mantenimiento y reparación

Kits de mantenimiento y reparación

        
  • Los kits de mantenimiento y reparación de la extendedora y la regla incluyen todas las piezas necesarias para realizar reparaciones específicas.
  •     
  • Las piezas Cat originales se fabrican conforme a unas especificaciones precisas y están diseñadas para ofrecer un óptimo rendimiento y el máximo tiempo de actividad.
  •     
  • Los kits de reparación se identifican mediante un único número de pieza para facilitar el pedido.
  •     
  • Algunos kits están disponibles para que el distribuidor los incluya con las compras directas o los ofrezca a través de su taller.

Especificaciones del producto para Regla con Barra de Apisonado SE47 VT

Peso estándar 6724 lb 3050 kg
Rango de pavimentación estándar 2,4 - 4,68 m (7' 10" - 15' 4") 2,4 - 4,68 m (7' 10" - 15' 4")
Rango de pavimentación máximo 19.6 pies 6 m
Gama de velocidad de apisonado 500 a 1800 rev/min 500 a 1800 rev/min
Gama de velocidad de vibración 0 a 3.000 rev/min 0 a 3.000 rev/min
Profundidad de pavimentación máxima 12 pulg 300 m
Rango de la corona -2 % a +5 % por lado -2 % a +5 % por lado
Rango de altura del extensor -5 mm a +15 mm -5 mm a +15 mm
Grosor de las planchas de la regla 0.5 pulg 12.2 mm
Anchura de las planchas de la regla: de delante a atrás 12.75 pulg 324 mm
Longitud: de delante a atrás, compuertas traseras acopladas 82 pulg 2091 mm
Longitud: de delante a atrás, compuertas traseras desmontadas 62 pulg 1583 mm

Regla con Barra de Apisonado SE47 VT Equipos estándar

Servicio y mantenimiento

  • Kits de mantenimiento y reparación

Seguridad

  • Bocina, advertencia

Suministro de material

  • Corona
  • Compuerta trasera, manual

Regla con Barra de Apisonado SE47 VT Equipos optativos

Entorno del operador

  • Parasol
  • Visor, pantalla LCD

Tecnología

  • Cat Grade Control
  • Basic Grade Control

Seguridad

  • Luces, carretera

Suministro de material

  • Espaciador del brazo de mando
  • Compuerta trasera, automática
  • Paquetes de extensión
  • Compuerta trasera calefactada
  • Zapata_corte
  • Zapata_cuchilla
  • Zapata, borde de seguridad
  • Zapata, ancha

Compare Regla con Barra de Apisonado SE47 VT con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Regla SE47 VT

Regla SE47 VT

Regla SE47 VT

Regla SE47 VT

Regla SE47 VT

Regla SE47 VT
Regla SE47 VT
Regla SE47 VT
Regla SE47 VT
Regla SE47 VT

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  Regla con Barra de Apisonado SE47 VT

Ver más ofertas