Motor Cat C7.1
El motor C7.1 proporciona 205 CV (151 kW) y cumple las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Modo Eco
El modo Eco utiliza un régimen del motor de 1650 rpm, reduce el consumo de combustible y disminuye los niveles sonoros. La máquina está diseñada para funcionar en modo Eco en la mayoría de las aplicaciones.
Control automático del régimen del motor
Cuando se activa el control automático del régimen del motor, éste se reduce a un régimen de ralentí de 1000 rpm cuando la palanca de propulsión se coloca en punto muerto, o a 1300 rpm cuando está activado el calentamiento de la regla.
Modo Eco avanzado
El modo Eco y el control automático del régimen del motor, cuando se activan conjuntamente, modifican las revoluciones del motor en función de los factores de carga. Cuando está activado, el motor funciona a 1650 rpm durante la pavimentación Si se supera el umbral superior de potencia, el régimen del motor aumentará a 2200 rpm y se mantendrá así hasta que la demanda descienda por debajo del umbral y permanezca así durante 30 segundos, lo que garantiza un rendimiento fiable.
Calentamiento silencioso
El calor silencioso funciona a un régimen del motor de 1300 rpm y calienta en menos de 15 minutos.
Calentamiento rápido
El modo de calentamiento rápido proporciona un tiempo de calentamiento inferior a 35 minutos cuando está equipada con el paquete de extendido ancho. El calor rápido no calienta más rápido que el calor silencioso cuando la regla tiene una anchura extensible estándar.
Rangos de temperatura
Tres opciones de calentamiento preestablecidas proporcionan una amplia gama de temperaturas para varios diseños de mezcla; baja es de 110 grados C o 230 grados F, media es de 130 grados C o 266 grados F, alta es de 160 grados C o 320 grados F.
Mejor visibilidad, comodidad excepcional
Los dos puestos de mando independientes pueden extenderse más allá del bastidor para ofrecer una buena visibilidad panorámica. El sistema de refrigeración frontal de perfil bajo mejora la visión hacia delante y el conjunto del ahoyador rediseñado optimiza la visibilidad de la altura del material delante de la regla. La opción de asiento calefactado, los múltiples ajustes del asiento y las consolas inclinables se adaptan al operador para proporcionarle comodidad durante todo el día. El sistema de refrigeración montado en la parte superior aleja los humos, el aire caliente y el ruido del ventilador del personal para conseguir un entorno de trabajo más fresco y silencioso.
Gestión de humos
El sistema de ventilación exclusivo extrae los gases del túnel del transportador y los redirige lejos del operador para ofrecerle un entorno de trabajo más cómodo.
Tecnología sencilla
La tecnología contribuje al rendimiento de los operadores. Los símbolos intuitivos y los gráficos de gran tamaño simplifican el manejo, mientras que la pantalla LCD interactiva con acceso táctil a la activación del generador, el control de la temperatura de la regla y el ajuste de la altura de mezcla mejoran la eficacia.
Funcionamiento con una sola pulsación
Las funciones de una sola pulsación para el sistema de alimentación de llenado automático, la activación del sistema de alimentación y el control de la tolva permiten a los operadores concentrarse en otras tareas para mejorar la eficiencia.
Sistema alimentador de llenado automático
El sistema de alimentación de llenado automático simplifica los arranques alternando los transportadores y los ahoyadores hasta que la altura de la mezcla alcanza el punto de ajuste del sensor, lo que elimina la activación manual y la supervisión constante.
Sistema de alimentación táctil simple
Los dos ahoyadores y las dos cintas transportadoras pueden activarse automáticamente con un solo botón, lo que simplifica la configuración. Cada ahoyador y cada cinta transportadora pueden funcionar de forma independiente cuando sea necesario.
Control de la tolva con una sola pulsación
Las alas de la tolva y el delantal hidráulico pueden plegarse con un solo toque y soltarse. El sistema puede adaptarse para activar las aletas izquierda o derecha, o el faldón hidráulico delantero de forma independiente o conjunta.
Modo de limpieza y calentamiento
Esta función activa los ahoyadores, los transportadores y barras de apisonado (si está equipado) a una velocidad reducida, lo que permite la aplicación de agentes desmoldeantes para evitar la acumulación de material.
Ajuste de altura de mezcla
El ajuste de altura de la mezcla delante de la regla puede modificarse desde la pantalla LCD del tractor para aumentar la versatilidad cuando sea necesario.
Extensiones hidráulicas del bastidor principal
Las extensiones hidráulicas opcionales del bastidor principal de 457 mm (18") se acoplan al conjunto del ahoyador y proporcionan un flujo suave del material hacia los extensores. Se repliegan con las extensiones de la regla al reducir la anchura de extendido.
Múltiples opciones de sensores de alimentación
El sistema de alimentación puede adaptarse para funcionar automáticamente con 0, 2 o 4 sensores de alimentación. Cuando se pavimenta con 0 sensores debido a una avería, basta con poner el sistema de alimentación en automático y ajustar la altura de la mezcla, sin necesidad de accionar el interruptor manual como requerían los modelos anteriores.
Servicio más fácil
Las placas de la bancada sin tornillería simplifican la sustitución y la tornillería de montaje lateral inferior para los protectores de cadena elimina el desgaste de los pernos y la acumulación de material para facilitar la sustitución.
Rendimiento
El diseño de bajo mantenimiento con bogies oscilantes y grandes almohadillas de cadenas proporciona una flotación excelente y un desplazamiento suave.
Durabilidad
La gran huella de 3048 por 356 mm, las cadenas autotensables y las almohadillas de cadenas adheridas ofrecen una excelente tracción y durabilidad.
Tecnología de calor detectable
La supervisión exclusiva de zonas permite que la calefacción continúe en caso de fallo del sensor de temperatura. El sistema también supervisa los elementos calefactores en busca de averías, lo que elimina sustituciones innecesarias.
Ajuste sencillo
La capacidad de ajuste de la relación del sistema de alimentación desde la regla proporciona versatilidad. El ajuste hidráulico estándar para la altura del extensor, la pendiente y la corona permite el ajuste sobre la marcha en anchuras de extendido estándar y máximas.
Control del extensor de dos velocidades
El exclusivo control proporcional del extensor de dos velocidades proporciona velocidades más lentas para un control preciso alrededor de los obstáculos y una reacción rápida al ampliar la anchura de extendido.
Sustitución simple
Elementos calefactores extraíbles para simplificar su sustitución, no es necesario retirar las placas de la regla. Los bastidores mecanizados de la regla facilitan la sustitución de la plancha y la nivelación.
Opción de regla con barra de apisonado
Las reglas equipadas con una barra de manipulación aumentan la densidad, ya que introducen el material bajo las placas de la regla. Tres ajustes de carrera de 2, 4 y 7 mm proporcionan versatilidad y tiene una velocidad variable del pisón de 700 a 1800 rpm.
Paquetes de pavimentación de gran anchura
Los exclusivos controles de potencia simplifican el ajuste en toda la anchura de pavimentación de 10,0 m (33 ft) para mejorar la textura y la calidad de la capa de rodadura. Un diseño innovador utiliza un talud extensor para sujetar paquetes de pavimentación de gran anchura, eliminando la necesidad de dispositivos de elevación adicionales.
Manejo fácil
Las pavimentadoras de la Serie F permiten manejar el Cat Grade Control desde cualquiera de las dos consolas del tractor o de la regla. El modo de pantalla dividida puede configurarse para supervisar cada lado de la regla, lo que permite trabajar a una sola persona.
Control preciso
Un control más preciso maximiza el uso del aglomerado, ahorra dinero. Promediado real con sensores sónicos que utilizan 5 transductores, se descartan 2 lecturas y se promedian 3. Una calibración automática de 10 puntos elimina el ajuste por exceso o por defecto a partir de un único punto de calibración. El acoplamiento transversal, la pendiente y la elevación se mantienen con ajustes de altura. El haz de promedio sónico real de 9 m (30 pies) modifica el movimiento del punto de remolque en 1/3 de la desviación de pendiente total.
Gran fiabilidad
Las pantallas resistentes al agua, los componentes instalados de fábrica y el enrutamiento coherente garantizan el rendimiento. Los componentes sellados resisten el calor, la humedad y las vibraciones, mientras que los sensores de temperatura integrados ofrecen una mayor fiabilidad que los de tipo pulsador.