< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La AP655F es una extendedora con cadenas de acero de media a alta producción perfectamente indicada para aeropuertos, autopistas, autovías y otros entornos de grandes dimensiones. Ofrece buena flotación, excelente durabilidad y excelente tracción.

Peso

Unidades:
Peso de funcionamiento: solo extendedora 35368.0 lb 16043.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 V 7495.0 lb 3400.0 kg Less
Peso de embarque: solo extendedora 34738.0 lb 15757.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE50 VT 7363.0 lb 3340.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 V XW 8973.0 lb 4070.0 kg Less
Peso de funcionamiento: solo Regla SE60 VT XW 9898.0 lb 4490.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de pavimentación estándar: SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6") Less
Anchura de pavimentación estándar: SE50 V, SE50 VT 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4" - 16' 4") Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 VT 26.3 pies 8.0 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 pies 10.0 m Less
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m Less
Velocidad de desplazamiento máxima 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla de barra de apisonado 82.0 pies/min 25.0 m/min Less
Velocidad de pavimentación máxima con regla vibratorio 210.0 pies/min 64.0 m/min Less
Anchura de pavimentación máxima: SE50 V 21.3 pies 6.5 m Less
Anchura de pavimentación máxima: SE60 V 25.0 pies 7.65 m Less
Capacidad de la tolva 250.0 pies3 7.1 m³ Less
Capacidad máxima 1433.0 ton. métricas/h 1300.0 ton. métricas/h Less

Motor

Potencia bruta 205.0 HP 151.0 kW Less
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 73.0 galones 278.0 l Less
Depósito de DEF 5.0 galones 19.1 l Less