428

Retropalas 428

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia: neta
70 HP
52 kW
Peso de funcionamiento: nominal
18232 lb
8270 kg
Peso de funcionamiento: máximo
24251 lb
11000 kg

Información general

ASUMA EL CONTROL CON SU RETROPALA NUEVA

Máquinas nuevas, ADN original – La primera retropala Cat® se presentó en 1985. La máquina fue desarrollada conjuntamente por un equipo de diseñadores en Illinois, EE. UU. y un equipo de fabricación en Desford, Reino Unido. Las máquinas siguen siendo diseñadas por expertos para satisfacer las necesidades de los operadores de nuestros días. Cada modelo proporciona fiabilidad, potencia y un entorno de operador de la máxima calidad para afrontar los proyectos más difíciles. La última familia de retropalas está fabricada con un bagaje de 35 años de pasión, experiencia y conocimientos.

Ventajas

MÁS CONTROL PARA USTED

  • AHORRE COMBUSTIBLE - Ahorre hasta un 10 % de combustible con el motor Cat C3.6, diseñado para cumplir con los últimos estándares de emisiones.
  • CONTROLES DEL PILOTO – Opere cómodamente con los controles de pala piloto que ofrecen un mayor confort y control que nunca antes.
  • ELIJA SUS AJUSTES - Utilice la pantalla para establecer sus preferencias de operador personales, de tal forma que siempre pueda trabajar al ritmo que más le convenga.
  • FÁCIL MANEJO Y PROPIEDAD – Con opciones de pagos mensuales, ahorro en combustible y piezas e ingeniería de la mejor calidad, tener y operar una retropala Cat es más fácil y asequible que nunca.

ELIJA SUS AJUSTES

Especificaciones del producto para 428

Potencia: neta 70 HP 52 kW
Dos motores 55,4 kW, 70 kW o 74,4 kW 55,4 kW, 70 kW o 74,4 kW
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 52 kW/70 hp 52 kW/70 hp
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 51 kW/70 hp 51 kW/70 hp
Motor C3.6 de 55,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C3.6 de 55,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 56 kW/76 hp 56 kW/76 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 55 kW/75 hp 55 kW/75 hp
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Par neto: SAE J1349 308 lb/pie 418 N·m
Aumento de par (neto) 86 % a 1.200 rev/min 86 % a 1.200 rev/min
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 52 kW/70 hp 52 kW/70 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 55 kW/75 hp 55 kW/75 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 56 kW/76 hp 56 kW/76 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 51 kW/70 hp 51 kW/70 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 63 kW/86 hp 63 kW/86 hp
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Aumento de par (neto) 43 % a 1.500 rev/min 43 % a 1.500 rev/min
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 71 kW/97 hp 71 kW/97 hp
Par neto: SAE J1349 291 lb/pie 395 N·m
Motor C3.6 de 70 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C3.6 de 70 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 64 kW/86 hp 64 kW/86 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 64 kW/86 hp 64 kW/86 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 71 kW/97 hp 71 kW/97 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 63 kW/86 hp 63 kW/86 hp
Par neto: SAE J1349 322 lb/pie 436 N·m
Aumento de par (neto) 48% a 1.500 rev/min 48% a 1.500 rev/min
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Motor C3.6 de 74,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C3.6 de 74,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Nota Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 480/80-26. Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 480/80-26.
4.ª marcha atrás 23 milla/h 37 km/h
2.ª marcha atrás 5.7 milla/h 9.2 km/h
1.ª marcha atrás 3.5 milla/h 5.6 km/h
4.ª marcha adelante 23 milla/h 37 km/h
2.ª marcha adelante 5.7 milla/h 9.2 km/h
3.ª marcha adelante 13 milla/h 21 km/h
3.ª marcha atrás 13 milla/h 21 km/h
1.ª marcha adelante 3.5 milla/h 5.6 km/h
4.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha atrás 5.6 milla/h 9 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
3.ª marcha atrás 13 milla/h 21 km/h
3.ª marcha adelante 13 milla/h 21 km/h
2.ª marcha adelante 5.6 milla/h 9 km/h
4.ª marcha atrás 24.9 milla/h 40 km/h
3.ª marcha atrás 16.8 milla/h 27 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
4.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
3.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
4.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
3.ª marcha adelante 7.5 milla/h 12 km/h
6.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
3.ª marcha atrás 16.8 milla/h 27 km/h
5.ª marcha adelante 16.8 milla/h 27 km/h
Peso de funcionamiento: nominal 18232 lb 8270 kg
Peso de funcionamiento: máximo 24251 lb 11000 kg
Balancín extensible: sin incluir el contrapeso delantero 459 lb 208 kg
Pala, IT con acoplamiento rápido 408 lb 185 kg
Contrapesos: uno apilable 529 lb 240 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general, AWD 1014 lb 460 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples, AWD 0 lb 0 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples, AWD 0 lb 0 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general, AWD 254 lb 115 kg
Contrapesos: máximos 1014 lb 460 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples 0 lb 0 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples 0 lb 0 kg
Aire acondicionado 99 lb 45 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general 1014 lb 460 kg
Contrapesos: base 254 lb 115 kg
Control de amortiguación 33 lb 15 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general 254 lb 115 kg
Peso de funcionamiento: capacidad ROPS, máxima 24251 lb 11000 kg
Balancín extensible 459 lb 208 kg
Transmisión automática 212 lb 96 kg
Cucharón de usos múltiples (1,03 m³/1,3 yd³): con horquillas plegables 1896 lb 860 kg
Cabina: ROPS/FOPS Estándar: Estándar:
Peso bruto total que no se debe exceder 24251 lb 11000 kg
Peso de funcionamiento (estimado) (55 kW/74 hp) 18232 lb 8270 kg
Cucharón de usos múltiples (1,03 m³/1,3 yd³): sin horquillas plegables 1486 lb 674 kg
Nota Configuración de la máquina: motor HRC de serie de 70 kW, balancín estándar, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión estándar AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,03 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 340/80-20 y 480/80-26, sin contrapeso, líneas auxiliares unidireccionales, protección delantera, guardabarros delanteros, batería HD, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno. Configuración de la máquina: motor HRC de serie de 70 kW, balancín estándar, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión estándar AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,03 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 340/80-20 y 480/80-26, sin contrapeso, líneas auxiliares unidireccionales, protección delantera, guardabarros delanteros, batería HD, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno.
Peso de funcionamiento (estimado) (70 kW/94 hp) 18398 lb 8345 kg
Acoplamiento rápido de pala 408 lb 185 kg
Contrapesos: medios 529 lb 240 kg
3.ª marcha atrás 16.8 milla/h 27 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
3.ª marcha adelante 7.5 milla/h 12 km/h
6.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
5.ª marcha adelante 16.8 milla/h 27 km/h
4.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
Eje trasero: estático 58422 lb 26500 kg
Eje delantero (AWD): estático 51809 lb 23500 kg
Eje delantero (AWD): dinámico 19842 lb 9000 kg
Eje trasero: dinámico 22046 lb 10000 kg
Eje delantero (AWD) 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Transmisión: inversor mecánico, AWD 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Eje delantero (AWD): planetarios 0.2 gal (EE. UU.) 0.7 l
Transmisión: inversor mecánico, 2WD 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Transmisión (servotransmisión): AWD 5 gal (EE. UU.) 19 l
Eje trasero 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Eje trasero: planetarios 0.4 gal (EE. UU.) 1.7 l
Depósito hidráulico 11.1 gal (EE. UU.) 42 l
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Sistema hidráulico 25.1 gal (EE. UU.) 95 l
Depósito de combustible 42.3 gal (EE. UU.) 160 l
Sistema de refrigeración: aire acondicionado 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Fluido de escape de combustible diésel 5 gal (EE. UU.) 19 l
Eje delantero: planetarios 0.2 gal (EE. UU.) 0.7 l
Eje delantero 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Transmisión (servotransmisión/cambio automático) 4.18 gal (EE. UU.) 19 l
Transmisión (cambio estándar) 3.69 gal (EE. UU.) 18 l
Radio de giro: interior de las ruedas sin frenar, ruedas delanteras exteriores 26.9 pie 8.205 m
Radio de giro: interior de las ruedas sin frenar, de la parte exterior más ancha del cucharón frontal 35.3 pie 10.745 m
Un (1) cilindro AWD de doble acción: carrera 4.2 pulg 106 mm
Dirección asistida Hidrostática Hidrostática
Un (1) cilindro AWD de doble acción: calibre 2.6 pulg 65 mm
Un (1) cilindro AWD de doble acción: diámetro de la varilla 1.6 pulg 40 mm
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Radio de giro: AWD (interior de las ruedas sin frenar), ruedas delanteras exteriores 30.42 pie 9273 m
Radio de giro: AWD (interior de las ruedas sin frenar), de la parte exterior más ancha del cucharón frontal 38.13 pie 11622 m
Presión del sistema: pala 3626 psi 250 bar
Presión del sistema: retropala 3626 psi 250 bar
Tipo de bomba Caudal variable, pistón axial Caudal variable, pistón axial
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Capacidad de la bomba a 2.200 rev/min 42.3 gal/min 160 l/min
Fuerza de arranque 12320 pie·lbf 54.8 kN
Profundidad de excavación 4.778 mm/5.700 mm (balancín extensible) 4.778 mm/5.700 mm (balancín extensible)
Control Pala mecánica; equipo de retroexcavación (equipo de retroexcavación piloto opcional) Pala mecánica; equipo de retroexcavación (equipo de retroexcavación piloto opcional)

428 Equipos estándar

Cabina ROPS y FOPS

  • Cabina, estándar

Neumáticos/dirección/frenos

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo del diferencial 100 %
  • Servofrenos hidráulicos
  • Neumáticos de 26 pulgadas

Motor/transmisión

  • Motor, C3.6 de 55,4 kW
  • Batería, 750 CCA, estándar
  • Conjunto del radiador abisagrado
  • Modo Standard
  • Neutralizador de la transmisión
  • Transmisión, cambio estándar de cuatro velocidades

Control

  • Controles, palancas mecánicas
  • Dirección asistida, hidrostática

Sistema eléctrico

  • Pantalla, teclas programables
  • Product Link, teléfono móvil
  • Alarma de marcha atrás
  • Alarma del estabilizador

Sistema hidráulico

  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Bloqueo para desplazamiento lateral
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Desconexión de pala, flotación
  • Desconexión de pala, retorno a posición de excavación

Plumas, balancines y varillajes

  • Balancín estándar, 4,3 m
  • Bloqueo para transporte, giro
  • Bloqueo para transporte, pluma

Otros accesorios

  • Caja de herramientas externa
  • Anclajes de transporte

428 Equipos optativos

Cabina ROPS y FOPS

  • Cabina, Deluxe

Neumáticos/dirección/frenos

  • Neumáticos de 28 pulgadas

Motor/transmisión

  • Motor, C3.6 de 70 kW
  • Motor, C3.6 de 74,4 kW
  • Batería, 750 CCA, servicio pesado
  • Funcionamiento en vacío automático
  • Modo Eco
  • Modo Standard +
  • Calentador del bloque de motor
  • Transmisión, servotransmisión de cuatro velocidades (no disponible en el motor de 55kW)
  • Transmisión, cambio automático de seis velocidades (no disponible en el motor de 55 kW)
  • Transmisión, cambio automático de seis velocidades con convertidor de par con sistema de bloqueo (no disponible en el motor de 55kW)

Control

  • Controles, palancas tipo joystick piloto
  • Selector de patrones (ISO/SAE)

Sistema eléctrico

  • Pantalla, táctil
  • Product Link, modo dual (satélite/teléfono móvil)
  • Baliza, giratoria
  • Baliza, estroboscópica

Sistema hidráulico

  • Sistema de desconexión hidráulica rápida
  • Tuberías hidráulicas, una vía
  • Tuberías hidráulicas, dos vías
  • Desplazamiento lateral accionado hidráulicamente
  • Control de amortiguación
  • Flujo continuo
  • Caudal auxiliar programable

Plumas, balancines y varillajes

  • Balancín extensible, 4,3 m
  • Acoplamiento rápido de equipo de retroexcavación, mecánico
  • Acoplamiento rápido de equipo de retroexcavación, hidráulico
  • Acoplamiento rápido de pala, hidráulico

Otros accesorios

  • Contrapeso, 115 kg
  • Contrapeso, 240 kg
  • Contrapeso, 460 kg
  • Guardabarros delanteros
  • Tacos para uso en medio urbano, estabilizadores

Compare 428 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  428

Ver más ofertas