432

Retropalas 432

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia: neta
92 HP
68 kW
Peso de funcionamiento: nominal
18671 lb
8469 kg
Peso de funcionamiento: máximo
24251 lb
11000 kg

Información general

ASUMA EL CONTROL CON SU RETROPALA NUEVA

Máquinas nuevas, ADN original – La primera retropala Cat® se presentó en 1985. La máquina fue desarrollada conjuntamente por un equipo de diseñadores en Illinois, EE. UU. y un equipo de fabricación en Desford, Reino Unido. Las máquinas siguen siendo diseñadas por expertos para satisfacer las necesidades de los operadores de nuestros días. Cada modelo proporciona fiabilidad, potencia y un entorno de operador de la máxima calidad para afrontar los proyectos más difíciles. La última familia de retropalas está fabricada con un bagaje de 35 años de pasión, experiencia y conocimientos.

Ventajas

MÁS CONTROL PARA USTED

  • AHORRE COMBUSTIBLE - Ahorre hasta un 10 % de combustible con el motor Cat C3.6, diseñado para cumplir con los últimos estándares de emisiones.
  • CONTROLES INSTALADOS EN EL ASIENTO – Maneje la máquina cómodamente con unos controles electrohidráulicos ergonómicos instalados en el asiento. diseñados para ofrecerle un mayor control de cada movimiento.
  • ELIJA SUS AJUSTES - Utilice la pantalla para establecer sus preferencias de operador personales, de tal forma que siempre pueda trabajar al ritmo que más le convenga.
  • FÁCIL MANEJO Y PROPIEDAD – Con opciones de pagos mensuales, ahorro en combustible y piezas e ingeniería de la mejor calidad, tener y operar una retropala Cat es más fácil y asequible que nunca.

CONTROLES INSTALADOS EN EL ASIENTO

ELIJA SUS AJUSTES

Especificaciones del producto para 432

Potencia: neta 92 HP 68 kW
Dos motores 74,4 kW o 82 kW 74,4 kW o 82 kW
Aumento de par (neto) 48% a 1.500 rev/min 48% a 1.500 rev/min
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Par neto: SAE J1349 322 lbf 436 N·m
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Motor C3.6 de 74,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C3.6 de 74,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 69 kW/92 hp 69 kW/92 hp
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Aumento de par (neto) 48% a 1.500 rev/min 48% a 1.500 rev/min
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Par neto: SAE J1349 358 pie-lb 485 N·m
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Motor C3.6 de 82 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C3.6 de 82 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 84 kW/114 hp 84 kW/114 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp
Nota (3) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 76 kW/102 hp 76 kW/102 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 82 kW/111 hp 82 kW/111 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 84 kW/114 hp 84 kW/114 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 82 kW/111 hp 82 kW/111 hp
Nota Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 480/80-26. Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 480/80-26.
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
2.ª marcha atrás 8.1 milla/h 13 km/h
4.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
3.ª marcha atrás 17 milla/h 27.3 km/h
3.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
6.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
5.ª marcha adelante 16.8 milla/h 27 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
3.ª marcha adelante 8.1 milla/h 13 km/h
3.ª marcha atrás 17 milla/h 27.3 km/h
4.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
2.ª marcha atrás 8.1 milla/h 13 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
3.ª marcha atrás 17 milla/h 27.3 km/h
2.ª marcha atrás 8.1 milla/h 13 km/h
5.ª marcha adelante 16.8 milla/h 27 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
4.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
6.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
3.ª marcha adelante 8.1 milla/h 13 km/h
Eje trasero: dinámico 22046 lb 10000 kg
Eje trasero: estático 58423 lb 26500 kg
Eje delantero: dinámico 19842 lb 9000 kg
Eje delantero: estático 51809 lb 23500 kg
Eje delantero (AWD): dinámico 13228 lb 6000 kg
Eje delantero (AWD): estático 26455 lb 12000 kg
Peso de funcionamiento: nominal 18671 lb 8469 kg
Peso de funcionamiento: máximo 24251 lb 11000 kg
Peso de funcionamiento 18671 lb 8469 kg
Contrapesos: máximos 1014 lb 460 kg
Peso de funcionamiento: capacidad ROPS (Rollover Protective Structure, capacidad de estructura de protección antivuelco), máxima 24251 lb 11000 kg
Control de amortiguación 33 lb 15 kg
Contrapesos: base 254 lb 115 kg
Aire acondicionado 99 lb 45 kg
Balancín extensible de 4,3 m: sin incluir el contrapeso delantero 439 lb 199 kg
Cucharón de usos múltiples (1,03 m³/1,3 yd³): sin horquillas plegables 1486 lb 674 kg
Peso bruto total que no se debe exceder 24251 lb 11000 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples, sin A.R. 0 lb 0 kg
Servotransmisión Estándar: Estándar:
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples, pala IT con A.R. 1014 lb 460 kg
Cabina: ROPS/FOPS Estándar: Estándar:
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general, pala IT con A.R. 1014 lb 460 kg
Cucharón de usos múltiples (1,03 m³/1,3 yd³): con horquillas plegables 1896 lb 860 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples, pala IT con A.R. 1014 lb 460 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general, sin A.R. 1014 lb 460 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general, sin A.R. 529 lb 240 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples, sin A.R. 254 lb 115 kg
Nota Configuración de la máquina: motor HRC de 74,5 kW, balancín estándar de 4,3 m, cabina estándar con aire acondicionado, servotransmisión AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,03 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 340/80-20 y 480/80-26, sin contrapeso, líneas auxiliares unidireccionales, protección AWD, guardabarros delanteros, batería HD, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno. Configuración de la máquina: motor HRC de 74,5 kW, balancín estándar de 4,3 m, cabina estándar con aire acondicionado, servotransmisión AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,03 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 340/80-20 y 480/80-26, sin contrapeso, líneas auxiliares unidireccionales, protección AWD, guardabarros delanteros, batería HD, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno.
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general, pala IT con A.R. 1014 lb 460 kg
Contrapesos: medios 529 lb 240 kg
Acoplamiento rápido de pala 408 lb 185 kg
Balancín extensible de 4,3 m 439 lb 199 kg
Balancín extensible de 4,9 m 783 lb 355 kg
Tracción en todas las ruedas Estándar: Estándar:
Pala, IT con acoplamiento rápido 408 lb 185 kg
Balancín extensible de 4,9 m: sin incluir el contrapeso delantero 783 lb 355 kg
Contrapesos: uno apilable 551 lb 250 kg
Presión del sistema: retropala 3626 psi 250 bar
Presión del sistema: pala 3626 psi 250 bar
Capacidad de la bomba a 2.200 rev/min 49.4 gal/min 187 l/min
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Tipo de bomba Caudal variable, pistón axial Caudal variable, pistón axial
Un (1) cilindro AWD de doble acción: diámetro de la varilla 1.6 pulg 40 mm
Dirección asistida Hidrostática Hidrostática
Un (1) cilindro AWD de doble acción: carrera 4.2 pulg 106 mm
Un (1) cilindro AWD de doble acción: calibre 2.6 pulg 65 mm
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Radio de giro: AWD (interior de las ruedas sin frenar), de la parte exterior más ancha del cucharón frontal 38.1 pie 11622 mm
Radio de giro: AWD (interior de las ruedas sin frenar), ruedas delanteras exteriores 30.4 pie 9273 mm
Un (1) cilindro AWD de doble acción: oscilación del eje 0.4 pulg 11 mm
Radio de giro: interior de las ruedas sin frenar, ruedas delanteras exteriores 26.92 pie 8.205 m
Radio de giro: interior de las ruedas sin frenar, de la parte exterior más ancha del cucharón frontal 35.25 pie 10.745 m
Sistema de refrigeración: aire acondicionado 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Eje trasero 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Depósito hidráulico 11.1 gal (EE. UU.) 42 l
Eje trasero: planetarios 0.4 gal (EE. UU.) 1.7 l
Depósito de combustible 42.3 gal (EE. UU.) 160 l
Fluido de escape de combustible diésel 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema hidráulico 25.1 gal (EE. UU.) 95 l
Eje delantero: planetarios 0.02 gal (EE. UU.) 0.7 l
Eje delantero 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Transmisión (servotransmisión/cambio automático) 4.18 Gal 19 l
Transmisión: inversor mecánico, 2WD 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Eje delantero (AWD) 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Eje delantero (AWD): planetarios 0.2 gal (EE. UU.) 0.7 l
Transmisión: inversor mecánico, AWD 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Transmisión (servotransmisión): AWD 5 gal (EE. UU.) 19 l
Fuerza de arranque 12297 pie·lbf 54.7 kN
Control Controles montados en el asiento con modo dual Controles montados en el asiento con modo dual
Profundidad de excavación 4.778 mm/6.150 mm (balancín extensible) 4.778 mm/6.150 mm (balancín extensible)

432 Equipos estándar

Cabina ROPS y FOPS

  • Cabina, estándar

Neumáticos/dirección/frenos

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo del diferencial 100 %
  • Servofrenos hidráulicos
  • Neumáticos de 26 pulgadas

Motor/transmisión

  • Motor, C3.6 de 74,4 kW
  • Batería, 750 CCA, estándar
  • Conjunto del radiador abisagrado
  • Funcionamiento en vacío automático
  • Modo Eco
  • Modo Standard
  • Modo Standard +
  • Neutralizador de la transmisión
  • Transmisión, servotransmisión de cuatro velocidades

Control

  • Controles, electrohidráulicos montados en el asiento
  • Selector de patrones (ISO/SAE)
  • Dirección asistida, hidrostática

Sistema eléctrico

  • Pantalla, teclas programables
  • Product Link, teléfono móvil
  • Alarma de marcha atrás
  • Alarma del estabilizador

Sistema hidráulico

  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Bloqueo para desplazamiento lateral
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Desconexión de pala, flotación
  • Desconexión de pala, retorno a posición de excavación
  • Flujo continuo
  • Caudal auxiliar programable

Plumas, balancines y varillajes

  • Balancín estándar, 4,3 m
  • Bloqueo para transporte, giro
  • Bloqueo para transporte, pluma

Otros accesorios

  • Caja de herramientas externa
  • Anclajes de transporte

432 Equipos optativos

Cabina ROPS y FOPS

  • Cabina, Deluxe

Neumáticos/dirección/frenos

  • Neumáticos de 28 pulgadas

Motor/transmisión

  • Motor, C3.6 de 82 kW
  • Batería, 750 CCA, servicio pesado
  • Calentador del bloque de motor
  • Transmisión, automática de seis velocidades
  • Transmisión, cambio automático de seis velocidades con convertidor de par con sistema de bloqueo

Sistema eléctrico

  • Pantalla, táctil
  • Product Link, modo dual (satélite/teléfono móvil)
  • Baliza, giratoria
  • Baliza, estroboscópica

Sistema hidráulico

  • Sistema de desconexión hidráulica rápida
  • Tuberías hidráulicas, una vía
  • Tuberías hidráulicas, dos vías
  • Desplazamiento lateral accionado hidráulicamente
  • Control de amortiguación

Plumas, balancines y varillajes

  • Balancín extensible, 4,3 m
  • Balancín extensible, 4,9 m
  • Acoplamiento rápido de equipo de retroexcavación, mecánico
  • Acoplamiento rápido de equipo de retroexcavación, hidráulico
  • Acoplamiento rápido de pala, hidráulico

Otros accesorios

  • Contrapeso, 115 kg
  • Contrapeso, 240 kg
  • Contrapeso, 460 kg
  • Guardabarros delanteros
  • Tacos para uso en medio urbano, estabilizadores

Compare 432 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  432

Ver más ofertas