434

Retropalas 434

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia: neta
92 HP
68 kW
Peso de funcionamiento: nominal
20216 lb
9170 kg
Peso de funcionamiento: máximo
25353 lb
11500 kg

Información general

ASUMA EL CONTROL CON SU RETROPALA NUEVA

Máquinas nuevas, ADN original – La primera retropala Cat® se presentó en 1985. La máquina fue desarrollada conjuntamente por un equipo de diseñadores en Illinois, EE. UU. y un equipo de fabricación en Desford, Reino Unido. Las máquinas siguen siendo diseñadas por expertos para satisfacer las necesidades de los operadores de nuestros días. Cada modelo proporciona fiabilidad, potencia y un entorno de operador de la máxima calidad para afrontar los proyectos más difíciles. La última familia de retropalas está fabricada con un bagaje de 35 años de pasión, experiencia y conocimientos.

Ventajas

MÁS CONTROL PARA USTED

  • AHORRE COMBUSTIBLE - Ahorre hasta un 10 % de combustible con el motor Cat C3.6, diseñado para cumplir con los últimos estándares de emisiones.
  • CONTROLES DEL PILOTO – Opere cómodamente con los controles de pala piloto que ofrecen un mayor confort y control que nunca antes.
  • ELIJA SUS AJUSTES - Utilice la pantalla para establecer sus preferencias de operador personales, de tal forma que siempre pueda trabajar al ritmo que más le convenga.
  • FÁCIL MANEJO Y PROPIEDAD – Con opciones de pagos mensuales, ahorro en combustible y piezas e ingeniería de la mejor calidad, tener y operar una retropala Cat es más fácil y asequible que nunca.

ELIJA SUS AJUSTES

CONTROLES INSTALADOS EN EL ASIENTO

Especificaciones del producto para 434

Potencia: neta 92 HP 68 kW
Dos motores 74,4 kW 74,4 kW
Par neto: SAE J1349 322 lb/pie 436 N·m
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Aumento de par (neto) 48% a 1.500 rev/min 48% a 1.500 rev/min
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Motor C3.6 de 74,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C3.6 de 74,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia
Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Nota (3) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Peso de funcionamiento: nominal 20216 lb 9170 kg
Peso de funcionamiento: máximo 25353 lb 11500 kg
Control de amortiguación 33 lb 15 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general 0 lb 0 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general 0 lb 0 kg
Aire acondicionado 71 lb 32 kg
Balancín extensible: sin incluir el contrapeso delantero 448 lb 203 kg
Contrapesos: base 254 lb 115 kg
Contrapesos: máximos 254 lb 115 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples 0 lb 0 kg
Peso de funcionamiento 20216 lb 9170 kg
Cucharón de usos múltiples (1,15 m³/1,50 yd³): sin horquillas plegables 1711 lb 776 kg
Peso de funcionamiento: capacidad ROPS (Rollover Protective Structure, capacidad de estructura de protección antivuelco), máxima 25353 lb 11500 kg
Transmisión automática 240 lb 109 kg
Peso de funcionamiento: capacidad ROPS, máxima 25353 lb 11500 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples 0 lb 0 kg
Cucharón de usos múltiples (1,15 m³/1,50 yd³): con horquillas plegables 2150 lb 975 kg
Peso bruto total que no se debe exceder 25353 lb 11500 kg
Nota Configuración de la máquina: motor HRC de 74,5 kW, balancín estándar, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión estándar AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,15 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 440/80R24, sin contrapeso, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno. Configuración de la máquina: motor HRC de 74,5 kW, balancín estándar, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión estándar AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,15 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 440/80R24, sin contrapeso, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno.
Cabina: ROPS/FOPS Estándar: Estándar:
3.ª marcha adelante 13 milla/h 21 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
4.ª marcha atrás 22.4 milla/h 36 km/h
3.ª marcha atrás 13 milla/h 21 km/h
2.ª marcha atrás 5.6 milla/h 9 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
4.ª marcha adelante 22.4 milla/h 36 km/h
2.ª marcha adelante 5.6 milla/h 9 km/h
Profundidad de excavación 4.827 mm/5.748 mm (balancín extensible) 4.827 mm/5.748 mm (balancín extensible)
Fuerza de arranque 13646 lbf 60.7 kN
Control Pala mecánica; equipo de retroexcavación (equipo de retroexcavación piloto opcional) Pala mecánica; equipo de retroexcavación (equipo de retroexcavación piloto opcional)
Eje delantero (2WD): dinámico 20252 lb 9186 kg
Eje delantero (AWD): dinámico 20252 lb 9186 kg
Eje delantero (AWD): estático 50627 lb 22964 kg
Eje delantero (2WD): estático 50627 lb 22964 kg
Eje trasero: dinámico 20252 lb 9186 kg
Eje trasero: estático 50627 lb 22964 kg
Eje delantero: dinámico 20252 lb 9186 kg
Eje delantero: estático 50627 lb 22964 kg
Nota Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 440/80-28. Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 440/80-28.
4.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
2.ª marcha adelante 5.6 milla/h 9 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
3.ª marcha atrás 13 milla/h 21 km/h
2.ª marcha atrás 5.6 milla/h 9 km/h
3.ª marcha adelante 13 milla/h 21 km/h
4.ª marcha atrás 24.9 milla/h 40 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
3.ª marcha atrás 16.8 milla/h 27 km/h
4.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
3.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
Radio de giro (neumáticos de 28"): 2WD/AWD (rueda interior sin frenar), parte exterior más ancha del cucharón frontal 41.34 pie 12.6 m
Radio de giro (neumáticos de 28"): 2WD/AWD (rueda interior sin frenar), ruedas delanteras exteriores 32.15 pie 9.8 m
Un (1) cilindro AWD de doble acción: diámetro de la varilla 1.7 pulg 42 mm
Un (1) cilindro AWD de doble acción: carrera 4.6 pulg 117 mm
Un (1) cilindro AWD de doble acción: calibre 3.3 pulg 85 mm
Radio de giro (neumáticos de 28"): AWD (rueda interior sin frenar), ruedas delanteras exteriores 32.15 pie 9.8 m
Radio de giro (neumáticos de 28"): AWD (rueda interior sin frenar), parte exterior más ancha del cucharón frontal 41.34 pie 12.6 m
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Dirección asistida Hidrostática Hidrostática
Eje delantero (AWD): planetarios 0.4 gal (EE. UU.) 1.7 l
Transmisión: inversor mecánico, 2WD 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Eje delantero (AWD) 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Transmisión: inversor mecánico, AWD 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Transmisión (servotransmisión): AWD 5 gal (EE. UU.) 19 l
Eje trasero: planetarios 0.4 gal (EE. UU.) 1.7 l
Sistema de refrigeración: aire acondicionado 4.6 gal (EE. UU.) 17.5 l
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Fluido de escape de combustible diésel 5 gal (EE. UU.) 19 l
Depósito hidráulico 11.1 gal (EE. UU.) 42 l
Eje trasero 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Depósito de combustible 42.3 gal (EE. UU.) 160 l
Sistema hidráulico 25.1 gal (EE. UU.) 95 l
Eje delantero: planetarios 0.4 gal (EE. UU.) 1.7 l
Eje delantero 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Transmisión (cambio estándar) 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Transmisión (servotransmisión/cambio automático) 5 gal (EE. UU.) 19 l
3.ª marcha adelante 7.5 milla/h 12 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
6.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
5.ª marcha adelante 16.8 milla/h 27 km/h
4.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
3.ª marcha atrás 16.8 milla/h 27 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
6.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
4.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
3.ª marcha atrás 16.8 milla/h 27 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
3.ª marcha adelante 7.5 milla/h 12 km/h
5.ª marcha adelante 16.8 milla/h 27 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
Presión del sistema: pala 3626 psi 250 bar
Presión del sistema: retropala 3626 psi 250 bar
Capacidad de la bomba a 2.200 rev/min 42.3 gal/min 160 l/min
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Tipo de bomba Caudal variable, pistón axial Caudal variable, pistón axial

434 Equipos estándar

CABINA ROPS Y FOPS

  • Cabina, estándar

NEUMÁTICOS/DIRECCIÓN/FRENOS

  • Tracción en todas las ruedas
  • Dirección en todas las ruedas
  • Bloqueo del diferencial 100 %
  • Servofrenos hidráulicos
  • Neumáticos de 24 pulgadas

MOTOR/TRANSMISIÓN

  • Motor, C3.6 de 74,4 kW
  • Batería, 750 CCA, estándar
  • Conjunto del radiador abisagrado
  • Modo Standard
  • Neutralizador de la transmisión
  • Transmisión, cambio estándar de cuatro velocidades

CONTROLES

  • Controles, palancas mecánicas
  • Dirección asistida, hidrostática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Pantalla, teclas programables
  • Product Link, teléfono móvil
  • Alarma de marcha atrás
  • Alarma del estabilizador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Bloqueo para desplazamiento lateral
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Desconexión de pala, flotación
  • Desconexión de pala, retorno a posición de excavación

PLUMAS, BALANCINES Y VARILLAJES

  • Balancín estándar, 4,3 m
  • Bloqueo para transporte, giro
  • Bloqueo para transporte, pluma

OTROS ACCESORIOS

  • Caja de herramientas externa
  • Anclajes de transporte

434 Equipos optativos

CABINA ROPS Y FOPS

  • Cabina, Deluxe

NEUMÁTICOS/DIRECCIÓN/FRENOS

  • Neumáticos de 28 pulgadas

MOTOR/TRANSMISIÓN

  • Batería, 750 CCA, servicio pesado
  • Funcionamiento en vacío automático
  • Modo Eco
  • Modo Standard +
  • Calentador del bloque de motor
  • Transmisión, servotransmisión de cuatro velocidades
  • Transmisión, cambio automático de seis velocidades
  • Transmisión, cambio automático de seis velocidades con convertidor de par con sistema de bloqueo

CONTROLES

  • Controles, palancas tipo joystick piloto
  • Selector de patrones (ISO/SAE)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Pantalla, táctil
  • Product Link, modo dual (satélite/teléfono móvil)
  • Baliza, giratoria
  • Baliza, estroboscópica

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de desconexión hidráulica rápida
  • Tuberías hidráulicas, una vía
  • Tuberías hidráulicas, dos vías
  • Desplazamiento lateral accionado hidráulicamente
  • Control de amortiguación
  • Flujo continuo
  • Caudal auxiliar programable

PLUMAS, BALANCINES Y VARILLAJES

  • Balancín extensible, 4,3 m
  • Acoplamiento rápido de equipo de retroexcavación, mecánico
  • Acoplamiento rápido de equipo de retroexcavación, hidráulico
  • Acoplamiento rápido de pala, hidráulico

OTROS ACCESORIOS

  • Contrapeso, 115 kg
  • Contrapeso, 240 kg
  • Contrapeso, 460 kg
  • Guardabarros delanteros
  • Tacos para uso en medio urbano, estabilizadores

Compare 434 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  434

Ver más ofertas