444

Retropalas 444

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia: neta
92 HP
68 kW
Peso de funcionamiento: nominal
20860 lb
9462 kg
Peso de funcionamiento: máximo
25353 lb
11500 kg

Información general

ASUMA EL CONTROL EN UNA RETROPALA CAT®

La Retropala Cat® 444 ofrece un Motor C3.6 Stage V, una comodidad y un control óptimos para el operador, pantallas interactivas, una pluma tipo excavadora, un sistema hidráulico potente y eficiente, modos de gestión de potencia y Product Link™.

Ventajas

AHORRE COMBUSTIBLE

Ahorre hasta un 10 % de combustible con el motor Cat, diseñado para cumplir con los últimos estándares de emisiones.

CONTROLES INSTALADOS EN EL ASIENTO

Maneje la máquina cómodamente con unos controles electrohidráulicos ergonómicos instalados en el asiento, diseñados para ofrecerle un mayor control de cada movimiento.

ELIJA SUS AJUSTES

Utilice la pantalla para establecer sus preferencias de operador personales, de tal forma que siempre pueda trabajar al ritmo que más le convenga.

Especificaciones del producto para 444

Potencia: neta 92 HP 68 kW
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Par neto: SAE J1349 322 lbf 436 N·m
Aumento de par (neto) 48% a 1.500 rev/min 48% a 1.500 rev/min
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Motor C3.6 de 74,5 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C3.6 de 74,5 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Nota (3) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 82 kW/111 hp 82 kW/111 hp
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Par neto: SAE J1349 358 pie-lb 485 N·m
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Motor C3.6 de 82 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia C3.6 de 82 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia
Aumento de par (neto) 48% a 1.500 rev/min 48% a 1.500 rev/min
Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 84 kW/114 hp 84 kW/114 hp
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Nota (2) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Nota (3) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
5.ª marcha adelante 16.8 milla/h 27 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
6.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
3.ª marcha adelante 7.5 milla/h 12 km/h
3.ª marcha atrás 16.8 milla/h 27 km/h
4.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 6 km/h
6.ª marcha adelante 24.9 milla/h 40 km/h
2.ª marcha atrás 7.5 milla/h 12 km/h
2.ª marcha adelante 6.2 milla/h 10 km/h
4.ª marcha adelante 12.4 milla/h 20 km/h
1.ª marcha adelante 3.7 milla/h 6 km/h
5.ª marcha adelante 16.8 milla/h 27 km/h
3.ª marcha adelante 7.5 milla/h 12 km/h
3.ª marcha atrás 16.8 milla/h 27 km/h
Eje trasero: estático 50627 lb 22964 kg
Eje delantero (AWD): dinámico 20252 lb 9186 kg
Eje delantero (AWD): estático 50627 lb 22964 kg
Eje trasero: dinámico 20252 lb 9186 kg
Peso de funcionamiento: nominal 20860 lb 9462 kg
Peso de funcionamiento: máximo 25353 lb 11500 kg
Contrapesos: máximos 254 lb 115 kg
Tracción en todas las ruedas Estándar: Estándar:
Control de amortiguación 33 lb 15 kg
Balancín extensible de 4,9 m: sin incluir el contrapeso delantero 783 lb 355 kg
Balancín extensible de 4,3 m: sin incluir el contrapeso delantero 439 lb 199 kg
Aire acondicionado 71 lb 32 kg
Peso de funcionamiento: capacidad ROPS, máxima 25353 lb 11500 kg
Pala, IT con acoplamiento rápido 408 lb 185 kg
Peso de funcionamiento 20860 lb 9462 kg
Cucharón de usos múltiples (1,3 m³/1,7 yd³): sin horquillas plegables 1854 lb 841 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples, sin A.R. 0 lb 0 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples, pala IT con A.R. 254 lb 115 kg
Cucharón de usos múltiples (1,3 m³/1,7 yd³): con horquillas plegables 2249 lb 1020 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general, pala IT con A.R. 254 lb 115 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples, pala IT con A.R. 254 lb 115 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general, sin A.R. 0 lb 0 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general, sin A.R. 0 lb 0 kg
Cabina: ROPS/FOPS Estándar: Estándar:
Nota Configuración de la máquina: motor HRC de 74,5 kW, balancín estándar de 4,3 m, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión automática AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,3 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 440/80R28, sin contrapeso, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno. Configuración de la máquina: motor HRC de 74,5 kW, balancín estándar de 4,3 m, cabina estándar con aire acondicionado, transmisión automática AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,3 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 440/80R28, sin contrapeso, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno.
Peso bruto total que no se debe exceder 25353 lb 11500 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general, pala IT con A.R. 254 lb 115 kg
Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples, sin A.R. 0 lb 0 kg
Transmisión automática Estándar: Estándar:
Presión del sistema: retropala 3626 psi 250 bar
Presión del sistema: pala 3626 psi 250 bar
Capacidad de la bomba a 2.200 rev/min 49.4 gal/min 187 l/min
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Tipo de bomba Caudal variable, pistón axial Caudal variable, pistón axial
Un (1) cilindro AWD de doble acción: calibre 3.3 pulg 85 mm
Un (1) cilindro AWD de doble acción: oscilación del eje 0.31 pulg 8 mm
Un (1) cilindro AWD de doble acción: diámetro de la varilla 1.7 pulg 42 mm
Un (1) cilindro AWD de doble acción: carrera 4.6 pulg 117 mm
Radio de giro (neumáticos de 28"): 2WD/AWD (rueda interior sin frenar), parte exterior más ancha del cucharón frontal 41.31 pie 12.59 m
Radio de giro (neumáticos de 28"): 2WD/AWD (rueda interior sin frenar), ruedas delanteras exteriores 32.15 pie 9.8 m
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Dirección asistida Hidrostática Hidrostática
Depósito de combustible 42.3 gal (EE. UU.) 160 l
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Eje trasero 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Eje trasero: planetarios 0.4 gal (EE. UU.) 1.7 l
Eje delantero (AWD) 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Sistema de refrigeración: aire acondicionado 4.6 gal (EE. UU.) 17.5 l
Eje delantero (AWD): planetarios 0.4 gal (EE. UU.) 1.7 l
Depósito hidráulico 11.1 gal (EE. UU.) 42 l
Fluido de escape de combustible diésel 5 gal (EE. UU.) 19 l
Transmisión: transmisión automática, AWD 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema hidráulico 25.1 gal (EE. UU.) 95 l
Eje delantero: planetarios 0.4 gal (EE. UU.) 1.7 l
Eje delantero 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Nota Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 440/80R28 y motor HRC de 74,4 kW. Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 440/80R28 y motor HRC de 74,4 kW.

444 Equipos estándar

Cabina ROPS y FOPS

  • Cabina, estándar

Neumáticos/dirección/frenos

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo del diferencial 100 %
  • Servofrenos hidráulicos
  • Neumáticos de 24 pulgadas

Motor/transmisión

  • Motor, C3.6 de 74,5 kW
  • Batería, 750 CCA, estándar
  • Conjunto del radiador abisagrado
  • Funcionamiento en vacío automático
  • Modo Eco
  • Modo Standard
  • Modo Standard +
  • Neutralizador de la transmisión
  • Transmisión, automática de seis velocidades

Control

  • Controles, electrohidráulicos montados en el asiento
  • Selector de patrones (ISO/SAE)
  • Dirección asistida, hidrostática

Sistema hidráulico

  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Bloqueo para desplazamiento lateral
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Desconexión de pala, flotación
  • Desconexión de pala, retorno a posición de excavación
  • Flujo continuo
  • Caudal auxiliar programable

Plumas, balancines y varillajes

  • Balancín estándar, 4,3 m
  • Bloqueo para transporte, giro
  • Bloqueo para transporte, pluma

Otros accesorios

  • Caja de herramientas externa
  • Anclajes de transporte

Sistema eléctrico

  • Pantalla, teclas programables
  • Alarma de marcha atrás
  • Alarma del estabilizador

444 Equipos optativos

Cabina ROPS y FOPS

  • Cabina, Deluxe

Neumáticos/dirección/frenos

  • Neumáticos de 28 pulgadas

Motor/transmisión

  • Motor, C3.6 de 82 kW
  • Batería, 750 CCA, servicio pesado
  • Calentador del bloque de motor
  • Transmisión, seis velocidades con convertidor de par con sistema de bloqueo

Sistema hidráulico

  • Sistema de desconexión hidráulica rápida
  • Tuberías hidráulicas, una vía
  • Tuberías hidráulicas, dos vías
  • Desplazamiento lateral accionado hidráulicamente
  • Control de amortiguación

Plumas, balancines y varillajes

  • Balancín extensible, 4,3 m
  • Balancín extensible, 4,9 m
  • Acoplamiento rápido de equipo de retroexcavación, mecánico
  • Acoplamiento rápido de equipo de retroexcavación, hidráulico
  • Acoplamiento rápido de pala, hidráulico

Otros accesorios

  • Contrapeso, 115 kg
  • Guardabarros delanteros
  • Tacos para uso en medio urbano, estabilizadores
  • Contrapeso, 240 kg
  • Contrapeso, 460 kg

Sistema eléctrico

  • Pantalla, táctil
  • Product Link, teléfono móvil
  • Product Link, modo dual (satélite/teléfono móvil)
  • Baliza, giratoria
  • Baliza, estroboscópica

Compare 444 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  444

Ver más ofertas