Perfiladora de Pavimentos en Frío PM310

Fresadoras Tren de rodaje de ruedas de la PM310

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchura de fresado
39.4 pulg
1000 mm
Potencia nominal
336.6 HP
251 kW
Peso de funcionamiento
46473 lb
21080 kg

Información general

Productivo y eficiente

La PM310 es una fresadora eficiente y de gran capacidad de maniobra con una anchura de corte de 1.000mm (39,4pulg) que, en una sola pasada, realiza extracciones controladas en profundidad de pavimentos de asfalto y cemento.

Ventajas

Funcionamiento mejorado

El entorno de trabajo ergonómico con una mayor visibilidad del área de corte mantiene informados a los operadores y les proporciona una gran comodidad.

Precisión de fresado

Consiga cortes perfectos con la tecnología integrada, los rotores System K y el tren de rodaje de ruedas que proporciona velocidad y capacidad de maniobra.

Facilidad de mantenimiento

Diseñada para facilitar el acceso a las áreas de servicio, cuenta además con un dispositivo de giro del rotor opcional y le permite disponer cómodamente de las piezas que necesite para que las tareas de mantenimiento puedan llevarse a cabo de forma rápida y sencilla.

Especificaciones del producto para Tren de rodaje de ruedas de la PM310

Anchura de fresado 39.4 pulg 1000 mm
Profundidad de fresado máxima 13 pulg 330 mm
Velocidades del rotor 97/109/121rev/min 97/109/121rev/min
Número de puntas 91 91
Potencia nominal 336.6 HP 251 kW
Motor C9.3 C9.3
Velocidad de desplazamiento máxima 4.7 milla/h 7.5 km/h
Velocidad máxima de fresado 108 pie/min 33 m/min
Peso de funcionamiento 46473 lb 21080 kg
Peso de transporte 42920 lb 19468 kg
Longitud de funcionamiento (transportador hacia arriba) 36.45 pie 11.11 m
Anchura de funcionamiento 8.33 pie 2.54 m
Altura (hasta el techo) 12.3 pie 3.75 m
Espacio libre máximo hasta el dúmper 15.42 pie 4.7 m
Radio de corte derecho mínimo 6.56 pie 2 m
Radio de corte izquierdo mínimo 13.88 pie 4.23 m
Giro del transportador 60 grados desde el centro 60 grados desde el centro
Longitud de transporte 30.58 pie 9.32 m
Anchura de transporte 8.33 lb/pulg 2.54 m
Altura de transporte 9.84 pie 3 m
Sistema de refrigeración 16.4 galón (EE. UU.) 62 l
Depósito de combustible 158.5 galón (EE. UU.) 600 l
Depósito hidráulico 15.6 galón (EE. UU.) 59 l
Depósito del sistema de rociado de agua 332.9 galón (EE. UU.) 1260 l
Aceite del motor 7.9 galón (EE. UU.) 30 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.8 galón (EE. UU.) 22 l

Tren de rodaje de ruedas de la PM310 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Puesto del operador deslizante
  • Asiento con suspensión
  • Teclado de control a nivel del suelo
  • Pantalla táctil LCD de alta resolución simple
  • Toma de corriente de 12 voltios

TECNOLOGÍA CAT CONNECT

  • Capacidad de resolución remota de problemas
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

TRANSPORTADOR

  • Función de refuerzo de retirada de material

SISTEMA DE ROTOR

  • Corte por penetración automático
  • Función de transición automática
  • Salto de obstáculos
  • Tres velocidades de corte
  • Rotor System K - Estándar (15mm)

TREN DE POTENCIA

  • Control automático de velocidad en vacío del motor
  • Sistema de refrigeración de alta capacidad
  • Control automático de carga
  • Tren de rodaje de ruedas

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de tracción

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Varillas de medición de aceite del motor en el nivel de la plataforma
  • Depósito de agua integrado de 1.260l (333gal)
  • Válvula de llenado de agua lateral
  • Sistema de rociado de agua

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Pasamanos de la plataforma
  • Señal/bocina de advertencia
  • Luces de trabajo halógenas

Tren de rodaje de ruedas de la PM310 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla táctil LCD de alta resolución adicional
  • Techo eléctrico
  • Parabrisas
  • Cámara remota con orientación de la cuchilla

TECNOLOGÍA CAT CONNECT

  • Sensor sónico (promediación o línea de inclusión)
  • Controles de pendiente a nivel del suelo

TRANSPORTADOR

  • Sistema de reducción de polvo
  • Transportador plegable con control hidráulico
  • Cámara remota (transportador de carga)

SISTEMA DE ROTOR

  • Rotor System K - Grueso (18mm)
  • Rotor System K - Preciso (8mm)
  • Puntas de diamante
  • Herramienta neumática de extracción de puntas
  • Extractor de portaherramientas
  • Dispositivo de giro del rotor
  • Kit de lastre

TREN DE POTENCIA

  • Tren de rodaje con cadena
  • Certificado CE

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Compresor de aire
  • Sistema de transmisión accesorio
  • Limpieza de alta presión
  • Limpieza de baja presión
  • Sistema de rociado de agua adicional
  • Remote Flash

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Luces de trabajo LED (fijas, montadas en el mástil, magnéticas)
  • Baliza de advertencia (fija)
  • Luces de señalización para el dúmper
  • Luces de carretera
  • Cámaras remotas (trasera, delantera, cuchillas)

Compare Tren de rodaje de ruedas de la PM310 con otros productos considerados habitualmente.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade con Grade and Slope para perfiladoras de pavimentos en frío

    Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimentos en frío permite a los operadores de aplicaciones de fresado obtener unos resultados de corte precisos y repetibles que proporcionan una superficie lisa para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para ofrecer siempre un corte uniforme sin basarse en estimaciones.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimentos en frío permite a los operadores de aplicaciones de fresado obtener unos resultados de corte precisos y repetibles que proporcionan una superficie lisa para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para ofrecer siempre un corte uniforme sin basarse en estimaciones.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  Tren de rodaje de ruedas de la PM310

Ver más ofertas