Anchura de compactación
Nueve neumáticos de caucho ofrecen una anchura de compactación total de 1754 mm (69 pulg) con una superposición de 36 mm (1,4 pulg). La opción con 11 neumáticos ofrece una anchura de compactación de 2132 mm (84 pulg). Se encuentran disponibles opciones de neumáticos radiales o diagonales.
Lastre flexible
Las opciones de lastre ofrecen una gama carga por rueda de 0,58 a 1,67 toneladas métricas en la máquina de 9 neumáticos y de 0,48 a 1,35 toneladas métricas en la de 11. La cámara de lastre estanca está equipada con compartimentos independientes para impedir la descompensación.
Prevención de adherencia de material
Algunas prestaciones ayudan a impedir que el material se adhiera a los neumáticos. El sistema de rociado de agua incluye una bomba, triple filtración y boquillas de rociado exclusivas para cada neumático. Los raspadores accionados por muelle y autoajustables ayudan a retirar los residuos y a impedir la acumulación de los mismos. Las esterillas de coco de serie mejoran la distribución de agua por toda la superficie del neumático. Los térmicos opcionales atrapan el calor alrededor de las ruedas y crea un entorno más cálido que impide la adherencia de material.
Neumáticos delanteros oscilantes
Los neumáticos delanteros oscilantes optimizan la compactación debajo de cada neumático e impiden que queden zonas sin compactar.