Cómodo entorno de trabajo
Los controles y la pantalla LCD de la máquina están integrados en el asiento giratorio ajustable, y se mueven con el operador. Las opciones de los asientos incluyen vinilo en el caso de configuraciones de plataforma abierta y tela para cabinas. Ambas ofrecen la opción de calefacción. También hay una opción de asiento Deluxe con suspensión neumática y respaldo alto. Otras características de confort incluyen una alfombrilla para absorber las vibraciones, toma de corriente de 12 voltios compatible con dispositivos de comunicación, cinturón de seguridad ancho, posavasos y compartimento de almacenamiento con cerradura.
Control con la punta de los dedos
La palanca de propulsión multifunción con controles integrados para el encendido/apagado de rociado de agua, desplazamiento del tambor, control vibratorio y ajuste de altura de la cuchilla opcional permite al operador trabajar con total confianza.
Pantalla LCD
La pantalla LCD con retroiluminación incluye diagnósticos y datos de la máquina. Está integrada en el asiento, por lo que permanece en la misma posición incluso si el asiento gira. La cubierta antivandalismo incorporada mejora la protección. La pantalla tiene diversas opciones de idiomas, se puede dividir e incluye indicadores de velocidad de desplazamiento, vibraciones por minuto y nivel de combustible.
Consola cómoda
La consola está integrada en el asiento. Se controla con los dedos. Las teclas táctiles ofrecen información instantánea al operador para un uso intuitivo. El reposabrazos ajustable se puede adaptar al operador para prestar más confort.
Sistema de compactación autoajustable
La compactación autoajustable ofrece una compactación más rápida, mayor productividad y un funcionamiento sencillo a un coste menor. Cada tambor se controla de manera independiente y se activa con tan solo pulsar un botón.
Sistema vibratorio de amplitud doble y frecuencia doble
El sistema vibratorio de 2 amplitudes y 2 frecuencias se puede personalizar para capas gruesas o delgadas. Un sencillo interruptor adapta automáticamente la amplitud y la frecuencia para facilitar la operación.
Características del rendimiento
Los sistemas vibratorios ofrecen numerosas opciones que ayudan a ajustar con precisión el rendimiento en capas gruesas y exigentes. El control de velocidad automático facilita el mantenimiento de los requisitos de separación entre impactos y homogeneidad. Además, la función de vibración automática reduce el riesgo de sobrecompactación y contribuye a la uniformidad.
Sensores de temperatura
Los sensores infrarrojos dobles montados en la parte delantera y trasera de la máquina ofrecen lecturas en tiempo real que mantienen al operador informado de cuándo empezar a rodar y cuándo detenerse. Este sistema ayuda a los operadores a evitar zonas blandas que a menudo ocurren en el intervalo de temperatura de 104 - 110 °C (219 - 230 °F).
Cálculo de pasadas
El cálculo de pasadas ayuda a los operadores a lograr los objetivos de densidad y aumenta la eficiencia del rodillo. El sistema registra y controla los patrones de pasada a fin de asegurar una cobertura uniforme. El sistema también ayuda a los operadores a optimizar la superposición del tambor, simplifica el funcionamiento nocturno, elimina las aproximaciones y rectificaciones y evita pasadas incompletas.
Asignación de temperatura
La asignación de temperatura proporciona una lectura visual de la temperatura del asfalto a fin de mantener la máquina en el intervalo correcto de temperatura. El sistema registra y controla la temperatura para análisis posteriores del intervalo correcto de temperatura.
Comunicación máquina a máquina
La comunicación entre máquinas mejora la eficiencia del entorno de trabajo, al permitir a los operadores supervisar los patrones de la flota. El sistema permite a los operadores supervisar los patrones de laminación de otra máquina y retomarlo donde lo dejaron. También simplifica el funcionamiento nocturno cuando las condiciones de iluminación dificultan la visión después de la primera pasada.
Motor Cat C3.4B
El Motor C3.4B ofrece una potencia de 75 kW (101,9 hp) y cumple estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. y Stage IIIB de la UE. Incluye un módulo de control electrónico (ECM) con un rendimiento óptimo gracias a una sincronización y alimentación de combustible precisas. El ECM facilita la localización y resolución de problemas mediante el Electronic Technician (Cat ET). Los distribuidores Cat son los únicos proveedores que necesitará para todo el servicio de garantía del motor y la máquina (exclusivo de Caterpillar).
Sistema de refrigeración de alta capacidad
El sistema de refrigeración de alta capacidad mantiene las bajas temperaturas de funcionamiento, incluso en condiciones extremas. El sistema aleja el aire caliente del operador y logra un entorno de trabajo más agradable.