Pesos
Peso de funcionamiento máximo | 7230 lb 3278 kg |
Peso de funcionamiento | 5952 lb 2700 kg |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El CB2.9 es una máquina versátil que puede utilizarse como único rodillo vibratorio en trabajos pequeños o como máquina auxiliar para rodillos de alta producción en trabajos de mayor envergadura. Esta máquina proporciona mayores capacidades de producción gracias a sus tambores de 1.300 mm (51 pulg) de anchura. Su gran amplitud y anchura de tambor le permite lograr una tasa de producción de toneladas por día, lo que la convierte en la máquina perfecta para trabajos en arcenes, pequeños aparcamientos, añadido de carriles u otras tareas similares.
Peso de funcionamiento máximo | 7230 lb 3278 kg |
Peso de funcionamiento | 5952 lb 2700 kg |
Carga lineal estática | 69.5 lb/pulg 12.4 kg/cm |
Desplazamiento del tambor | 1.5 pulg 40 mm |
Velocidad de desplazamiento: máxima | 7.5 milla/h 12 km/h |
Anchura de compactación estándar | 51 pulg 1300 mm |
Potencia bruta | 30.7 HP 22.9 kW |
Modelo de motor | C1.5 C1.5 |
Anchura total | 56 pulg 1412 mm |
Altura: ROPS | 106 pulg 2700 mm |
Distancia entre ejes | 71 pulg 1800 mm |
Carcasa estandarizada | 101 pulg 2575 mm |
Amplitud nominal: alta | 0.022 pulg 0.56 mm |
Fuerza centrífuga por tambor: mínima | 3485 lb 15.5 kN |
Fuerza centrífuga por tambor: máxima | 7846 lb 34.9 kN |
Frecuencia | 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) |
Capacidad del depósito de rociado de agua | 52.8 gal (EE. UU.) 200 l |
Capacidad del depósito de combustible | 15.9 gal (EE. UU.) 60 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.