< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo CB64B es un compactador vibratorio de 12 toneladas métricas equipado con tambores de 2000 mm (79"). Este modelo de gran producción proporciona excelentes densidades de compactado, buena visibilidad y comodidad, eficiencia del combustible con el modo Eco y un sistema de rociado de agua líder del sector. Este modelo se puede equipar con el control de compactación Cat que ofrece monitorización de la temperatura y cálculo de pasadas así como comunicación "máquina a máquina" para un rendimiento más eficiente.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento estándar 26852.0 lb 12180.0 kg Less
Carga lineal estática 168.0 lb/pulg 30.0 kg/cm Less
Peso de funcionamiento máximo 30380.0 lb 13780.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de compactación estándar 79.0 pulg 2000.0 mm Less
Espacio libre sobre el bordillo 28.0 pulg 723.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 11.5 pulg 292.0 mm Less
Anchura de compactación máxima 85.0 pulg 2170.0 mm Less
Desplazamiento del tambor 6.0 pulg 170.0 mm Less

Motor

Potencia bruta 142.0 HP 106.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT Cat® C4.4 con tecnología ACERT Less

Velocidad de desplazamiento

Alto 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Bajo 4.5 mile/h 7.0 km/h Less

Dimensiones

Longitud total 15.5 pies 4742.0 mm Less
Distancia entre ejes 11.25 pies 3450.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 10.0 pies 3068.0 mm Less
Anchura total 92.0 pulg 2325.0 mm Less

Sistema vibratorio

Selección de vibración Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Independiente por tambor, solo delante, solo detrás, ambos Less
Amplitud máxima 0.038 pulg 0.96 mm Less
Amplitud mínima 0.01 pulg 0.3 mm Less
Frecuencia máxima 2520.0 V/m 42.0 Hz Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 24728.0 lb 110.0 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 7800.0 lb 34.7 kN Less
Frecuencia mínima 2520.0 V/m 42.0 Hz Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 66.0 galones 250.0 l Less
Capacidad del depósito de agua (rociado) 264.0 galones 1000.0 l Less

Control y visibilidad excepcionales

Opciones del sistema vibratorio

Control de compactación Cat

Tren de potencia de funcionamiento suave