Pesos
Peso de funcionamiento: con cabina | 27869 lb 12641 kg |
Peso de funcionamiento: con techo ROPS/FOPS | 12487 lb 27529 kg |
Peso: tambor con techo ROPS/FOPS | 16971 lb 7698 kg |
Peso en el tambor con cabina | 14026 lb 6365 kg |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Hasta un 15% de ahorro de combustible con el modo Eco, un exclusivo diseño vibratorio encapsulado que ofrece intervalos de servicio de 3 años/3.000 horas y un enganche sin mantenimiento con cojinetes de sellado permanente.
La medición de la compactación a bordo elimina la necesidad de realizar estimaciones con la exclusiva tecnología MDP (Machine Drive Power, potencia de tracción de la máquina), que proporciona lecturas de la compactación; las soluciones escalables, que incluyen el mapeo y la comunicación entre máquinas, mantienen el lugar de trabajo conectado.
Mejor visibilidad gracias a la nueva cámara de visión trasera; la columna de dirección inclinable estándar ofrece al operador una mayor flexibilidad y nuestra consola de visualización retroiluminada integrada gira con el asiento.
Especificaciones clave
Los compactadores vibratorios de suelos de la serie GC ofrecen una productividad fiable y económica con un rendimiento que supera las expectativas.
Hasta un 15% de ahorro de combustible con el modo Eco, un exclusivo diseño vibratorio encapsulado que ofrece intervalos de servicio de 3 años/3.000 horas y un enganche sin mantenimiento con cojinetes de sellado permanente.
La medición de la compactación a bordo elimina la necesidad de realizar estimaciones con la exclusiva tecnología MDP (Machine Drive Power, potencia de tracción de la máquina), que proporciona lecturas de la compactación; las soluciones escalables, que incluyen el mapeo y la comunicación entre máquinas, mantienen el lugar de trabajo conectado.
Mejor visibilidad gracias a la nueva cámara de visión trasera; la columna de dirección inclinable estándar ofrece al operador una mayor flexibilidad y nuestra consola de visualización retroiluminada integrada gira con el asiento.
Peso de funcionamiento: con cabina | 27869 lb 12641 kg |
Peso de funcionamiento: con techo ROPS/FOPS | 12487 lb 27529 kg |
Peso: tambor con techo ROPS/FOPS | 16971 lb 7698 kg |
Peso en el tambor con cabina | 14026 lb 6365 kg |
Anchura de compactación | 84 pulg 2134 mm |
Espacio libre sobre el bordillo | 19.4 pulg 492 mm |
Altura libre sobre el suelo | 20.4 pulg 518 mm |
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor | 12.7 pie 3.9 m |
Velocidad de desplazamiento: máxima | 6.8 milla/h 11 km/h |
Potencia bruta | 120.7 HP 90 kW |
Modelo de motor | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Potencia neta: ISO 9249 | 112.2 HP 83.7 kW |
Potencia neta: SAE J1349 | 111.2 HP 82.9 kW |
Carrera | 4.7 pulg 120 mm |
Calibre | 3.9 pulg 98 mm |
Carcasa estandarizada | 18.7 pie 5.7 m |
Anchura total | 7.5 pie 2.3 m |
Anchura del tambor | 84 pulg 2134 mm |
Altura con ROPS/FOPS o cabina | 9.8 pie 3 m |
Diámetro del tambor | 60.4 pulg 1535 mm |
Altura de la cuchilla opcional | 27.1 pulg 688 mm |
Distancia entre ejes | 9.8 pie 3 m |
Amplitud nominal: alta | 0.071 pulg 1.8 mm |
Amplitud nominal: baja | 0.035 pulg 0.89 mm |
Fuerza centrífuga: máxima | 55932 lb 249 kN |
Fuerza centrífuga: mínima | 33249 lb 148 kN |
Frecuencia vibratoria: estándar | 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) |
Gama de frecuencia variable opcional | 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 vpm) |
Neumáticos | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Capacidad del depósito de combustible | 56.3 galón (EE. UU.) 213 l |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS