Pesos
Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS | 26956 lb 12227 kg |
Peso en el tambor con ROPS/FOPS | 14447 lb 6553 kg |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El CP56B, impulsado por el Motor Cat® C4.4, ofrece un óptimo rendimiento para aplicaciones de compactación de suelos cohesivos y semicohesivos.
Hasta un 15 % de ahorro de combustible con el modo Eco, un exclusivo diseño vibratorio encapsulado que ofrece intervalos de servicio de 3 años/3.000 horas y un enganche sin mantenimiento con cojinetes de sellado permanente.
La medición de la compactación a bordo elimina la necesidad de realizar estimaciones con la exclusiva tecnología MDP (Machine Drive Power, potencia de tracción de la máquina), que proporciona lecturas de la compactación; las soluciones escalables, que incluyen el mapeo y la comunicación entre máquinas, mantienen el lugar de trabajo conectado.
Mejor visibilidad gracias a la nueva cámara de visión trasera; la columna de dirección inclinable estándar ofrece al operador una mayor flexibilidad y nuestra consola de visualización retroiluminada integrada gira con el asiento.
Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS | 26956 lb 12227 kg |
Peso en el tambor con ROPS/FOPS | 14447 lb 6553 kg |
Anchura de compactación | 84 pulg 2134 mm |
Espacio libre sobre el bordillo | 19.7 pulg 500 mm |
Altura libre sobre el suelo | 17.8 pulg 452 mm |
Velocidad de desplazamiento: máxima | 7 mile/h 11.4 km/h |
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor | 12.1 ft 3.7 m |
Potencia bruta | 156.9 HP 117 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia neta: ISO 9249 | 130.6 HP 97.4 kW |
Potencia neta: SAE J1349 | 129.9 HP 96.9 kW |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Carcasa estandarizada | 19.2 ft 5.9 m |
Longitud total con opción de cuchilla | 21 ft 6.4 m |
Anchura total | 7.5 ft 2.3 m |
Anchura total con opción de cuchilla | 8.2 ft 2.5 m |
Altura con ROPS/FOPS o cabina | 10.2 ft 3.1 m |
Diámetro del tambor | 61 pulg 1549 mm |
Anchura del tambor | 84 pulg 2134 mm |
Altura de la cuchilla opcional | 27.1 pulg 688 mm |
Distancia entre ejes | 9.5 ft 2.9 m |
Fuerza centrífuga: máxima | 67600 lb 301 kN |
Fuerza centrífuga: mínima | 31670 lb 141 kN |
Amplitud nominal: alta | 0.083 pulg 2.1 mm |
Amplitud nominal: baja | 0.039 pulg 0.98 mm |
Frecuencia vibratoria: estándar | 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm) |
Gama de frecuencia variable opcional | 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) |
Capacidad del depósito de combustible | 64 gal (US) 242 l |
Neumáticos | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.