Compactador de Suelos Vibratorio CP74B

Compactadores de suelo vibratorios CP74B

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS
36048 lb
16355 kg
Anchura de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
173.5 hp
129.4 kW

Información general

Fiable. Duradera.

La CP74B ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de compactación de suelos cohesivos y semicohesivos.

Ventajas

Reducción de coste de operación

Hasta un 15% de ahorro de combustible con el modo Eco, un exclusivo diseño vibratorio encapsulado que ofrece intervalos de servicio de 3 años/3.000 horas y un enganche sin mantenimiento con cojinetes de sellado permanente.

Hasta un 50% más eficiente

La medición de la compactación a bordo elimina la necesidad de realizar estimaciones con la exclusiva tecnología MDP (Machine Drive Power, potencia de tracción de la máquina), que proporciona lecturas de la compactación; las soluciones escalables, que incluyen el mapeo y la comunicación entre máquinas, mantienen el lugar de trabajo conectado.

Mayor comodidad comodidad

Mejor visibilidad gracias a la nueva cámara de visión trasera; la columna de dirección inclinable estándar ofrece al operador una mayor flexibilidad y nuestra consola de visualización retroiluminada integrada gira con el asiento.

Especificaciones del producto para CP74B

Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS 36048 lb 16355 kg
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 23633 lb 10725 kg
Anchura de compactación 84 pulg 2134 mm
Espacio libre sobre el bordillo 19.6 pulg 497 mm
Altura libre sobre el suelo 17.5 pulg 445 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7 milla/h 11.4 km/h
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 12.1 pies 3.7 m
Potencia bruta 173.5 hp 129.4 kW
Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potencia neta: ISO 9249 145.8 hp 108.7 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 kW
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carcasa estandarizada 19.9 pies 6.1 m
Longitud total con opción de cuchilla 21.5 pies 6.6 m
Anchura total 7.6 pies 2.3 m
Anchura total con opción de cuchilla 8.3 pies 2.5 m
Altura con ROPS/FOPS o cabina 10.2 pies 3.11 m
Anchura del tambor 84 pulg 2134 mm
Diámetro del tambor: pisones incluidos 61 pulg 1549 mm
Distancia entre ejes 9.6 pies 2.9 m
Altura de la cuchilla opcional 27.1 pulg 688 mm
Diámetro del tambor 51 pulg 1295 mm
Fuerza centrífuga: máxima 74600 lb 332 kN
Fuerza centrífuga: mínima 37300 lb 166 kN
Amplitud nominal: alta 0.083 pulg 2.1 mm
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 0.98 mm
Frecuencia vibratoria: estándar 28 Hz (1680 vpm) 28 Hz (1680 vpm)
Gama de frecuencia variable opcional 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm)
Capacidad del depósito de combustible 88 gal (EE. UU.) 332 l
Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26

CP74B Equipos estándar

Cabina del operador

  • Cabina ROPS/FOPS con climatizador, espejos retrovisores exteriores
  • Asiento giratorio ajustable de tela con consola y pantalla LCD integradas
  • Columna de dirección basculante y ajustable con sujetavasos integrados
  • Cámara de visión trasera con pantalla táctil en color
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg)
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina, alarma de marcha atrás

Sistema vibratorio

  • Tambor de pisones
  • Amplitud doble, una sola frecuencia
  • Cajas del contrapeso excéntrico encapsulado doble
  • Función de vibración automática
  • Traíllas de acero dobles ajustables

Tren de potencia

  • Motor Diésel Cat C4.4
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Interruptor del acelerador de tres velocidades, modo Eco y control de velocidad automático
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador basculante/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenos doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades

Sistema eléctrico

  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Capacidad de la batería de 750 amperios para arranque en frío

Otros

  • Product LinkTM
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Válvulas de muestras SOSSM: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Amarres de la máquina - delanteros y traseros (cumplen la norma ISO 15818)

CP74B Equipos optativos

Cabina del operador

  • Espejo retrovisor interno
  • Parasol
  • Cortina parasol enrollable interna para la cabina
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad naranja, 76 mm (3 pulg)

Sistema vibratorio

  • Hoja niveladora
  • Frecuencia variable

Soluciones de tecnología

  • Medición: potencia de tracción de la máquina
  • Mapa: mapeo SBAS (Satellite Based Augmentation System, Sistema de aumentación basado en satélites) GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema de satélite de navegación global)
  • Connect - Conectividad con la máquina y la nube
  • Mando de compactación

Tren de potencia

  • Protección de la transmisión

Otros

  • Módulo de registro
  • Aceite biohidráulico llenado en fábrica
  • Paquete de luces halógenas mejoradas
  • Paquete de luces LED mejorado
  • Baliza giratoria ámbar
  • Puerta de acceso de llenado de combustible

OTROS

  • Paquete de luces halógenas mejoradas
  • Baliza giratoria
  • Puerta de acceso de llenado de combustible

Compare CP74B con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Tracción mecánica de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la dureza del suelo. Cuenta con un sistema cartográfico opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  CP74B

Ver más ofertas