Compactador Vibratorio de Suelos CS76B

Compactadores vibratorios de suelos CS76B

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS
38405 lb
17420 kg
Anchura de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
173.5 HP
129.4 kW

Información general

Aumente al máximo la productividad

La CS76B ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de compactación de suelos granulares

Ventajas

Reducción de coste de operación

Hasta un 15% de ahorro de combustible con el modo Eco, un exclusivo diseño vibratorio encapsulado que ofrece intervalos de servicio de 3 años/3.000 horas y un enganche sin mantenimiento con cojinetes de sellado permanente.

Hasta 50% más eficiente

La medición de la compactación a bordo elimina la necesidad de realizar estimaciones con la exclusiva tecnología MDP (Machine Drive Power, potencia de tracción de la máquina), que proporciona lecturas de la compactación; las soluciones escalables, que incluyen el mapeo y la comunicación entre máquinas, mantienen el lugar de trabajo conectado.

Mayor comodidad para el operador

Mejor visibilidad gracias a la nueva cámara de visión trasera; la columna de dirección inclinable estándar ofrece al operador una mayor flexibilidad y nuestra consola de visualización retroiluminada integrada gira con el asiento.

Especificaciones del producto para CS76B

Peso de funcionamiento con ROPS/FOPS 38405 lb 17420 kg
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 26559 lb 12047 kg
Peso en el tambor con cabina 26559 lb 12047 kg
Anchura de compactación 84 pulg 2134 mm
Espacio libre sobre el bordillo 20.7 pulg 526 mm
Anchura del tambor 60.4 pulg 1535 mm
Altura libre sobre el suelo 17.2 pulg 437 mm
Carga lineal estática: con ROPS/FOPS 316.4 lb/pulg 56.5 kg/cm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7 milla/h 11.4 km/h
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 12.1 pie 3.7 m
Potencia bruta 173.5 HP 129.4 kW
Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potencia neta: ISO 9249 145.8 HP 108.7 kW
Potencia neta: SAE J1349 145.1 HP 108.2 kW
Carrera 5 pulg 127 mm
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carcasa estandarizada 20.1 pie 6.1 m
Anchura total 7.8 pie 2.4 m
Altura (con ROPS/FOPS) 10.1 pie 3.1 m
Anchura del tambor 84 pulg 2134 mm
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1535 mm
Distancia entre ejes 9.5 pie 2.9 m
Fuerza centrífuga: máxima 75234 lb 335 kN
Fuerza centrífuga: mínima 35153 lb 156 kN
Amplitud nominal: alta 0.083 pulg 2.1 mm
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 0.98 mm
Gama de frecuencia variable opcional 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm)
Frecuencia vibratoria: estándar 28 Hz (1680 vpm) 28 Hz (1680 vpm)
Capacidad del depósito de combustible 88 galón (EE. UU.) 332 l
Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26

CS76B Equipos estándar

Cabina del operador

  • Cabina ROPS/FOPS con climatizador, espejos retrovisores exteriores
  • Asiento giratorio ajustable de tela con consola y pantalla LCD integradas
  • Columna de dirección basculante y ajustable con sujetavasos integrados
  • Cámara de visión trasera con pantalla táctil en color
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad, 50 mm (2 pulg)
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina, alarma de marcha atrás

Sistema vibratorio

  • Tambor liso
  • Amplitud doble, una sola frecuencia
  • Cajas del contrapeso excéntrico encapsulado doble
  • Función de vibración automática
  • Rascador delantero de acero ajustable

Tren de potencia

  • Motor Diésel Cat C4.4
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Interruptor del acelerador de tres velocidades, modo Eco y control de velocidad automático
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador basculante/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenos doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades

Sistema eléctrico

  • Sistema eléctrico de 24voltios
  • Alternador de 100amperios
  • Capacidad de la batería de 750 amperios para arranque en frío

Otros

  • Product Link™
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Orificios S•O•S℠: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Amarres de la máquina - delanteros y traseros (cumplen la norma ISO 15818)

CS76B Equipos optativos

Cabina del operador

  • Espejo retrovisor interno
  • Parasol
  • Cortina parasol enrollable interna para la cabina
  • Cinturón de seguridad de gran visibilidad naranja, 76 mm (3 pulg)

Sistema vibratorio

  • Kit de revestimiento de pisones (ovalados o cuadrados disponibles)
  • Frecuencia variable
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Traíllas de poliuretano dobles ajustables

Soluciones de tecnología

  • Medición: potencia de tracción de la máquina o CMV
  • Mapa: mapeo SBAS (Satellite Based Augmentation System, Sistema de aumentación basado en satélites) GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema de satélite de navegación global)
  • Connect - Conectividad con la máquina y la nube
  • Mando de compactación

Tren de potencia

  • Protección de la transmisión

Otros

  • Módulo de registro
  • Aceite biohidráulico llenado en fábrica
  • Depósito de combustible de repostaje rápido
  • Paquete de luces halógenas mejoradas
  • Paquete de luces LED mejorado
  • Baliza giratoria ámbar
  • Puerta de acceso de llenado de combustible

Compare CS76B con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Compact con Tracción mecánica de la máquina (MDP)

    Tracción mecánica de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la dureza del suelo. Cuenta con un sistema cartográfico opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Tracción mecánica de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la dureza del suelo. Cuenta con un sistema cartográfico opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  CS76B

Ver más ofertas