Motor: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la Unión Europea
Modelo de motor | Cat® C27 Cat® C27 |
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249, avance | 600 HP 447 kW |
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249, retroceso | 538 kW 722 HP |
Potencia del motor: bruta SAE J1995* - Avance | 632 HP 471 kW |
Potencia del motor: bruta SAE J1995* - Marcha atrás | 766 HP 571 kW |
Calibre | 5.4 pulg 137 mm |
Carrera | 6 pulg 152 mm |
Cilindrada | 1648 pulg³ 27 l |
Nota (1) | *Sin incluir todas las pérdidas del ventilador. *Sin incluir todas las pérdidas del ventilador. |
Nota (2) | Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad de 1.800 rev/min. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad de 1.800 rev/min. |
Nota (3) | La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y los controles de emisiones del motor que se requieran. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y los controles de emisiones del motor que se requieran. |
Nota (4) | El motor mantiene la potencia especificada (en las marchas de avance) hasta los 4.572 m (15.000 pies) de altitud. El motor mantiene la potencia especificada (en las marchas de avance) hasta los 4.572 m (15.000 pies) de altitud. |