< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva hoja de empuje Cat® D8T incrementa la productividad de sus actividades de empuje en hasta un 18 % sin aumentar el consumo de combustible. Esto significa que puede mover más material en menos tiempo y a un menor coste por tonelada, con lo que consigue rentabilizar más rápidamente su inversión en equipos. Esta nueva hoja de empuje ofrece además una facilidad de uso nunca vista antes. Su nueva transmisión automática de 4 velocidades de cambios suaves diseñada por Caterpillar facilita a todos los operadores, sin importar cuál sea su grado de experiencia, el conseguir una productividad y eficiencia óptimas sin tener que preocuparse por los cambios de marcha. Sus características opcionales de tecnología GRADE instaladas de fábrica le ayudan a conseguir un trabajo de gran calidad con una rapidez aún mayor, desde la primera pasada hasta la nivelación de acabado, con menor dependencia de las acciones del operador.

Motor

Unidades:
Modelo Cat C15 ACERT™ Cat C15 ACERT™ Less
Potencia neta (nominal) a 1900 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 354.0 HP 264.0 kW Less
Cilindrada 15.2 l 928.0 pulg 3 Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea Tier 4 Final de la EPA EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea Less
Nota Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Final, Fase IV y Tier 4 Final de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Final, Fase IV y Tier 4 Final de Corea requieren del uso exclusivo de combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con un contenido de azufre de 15 ppm (mg/kg) o inferior, o bien con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota (1) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less
Potencia neta (nominal) a 1900 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 359.0 HP Less
394.0 HP 294.0 kW Less
400.0 HP Less

Pesos de funcionamiento

NaN lb NaN kg Less
NaN lb NaN kg Less
NaN kg NaN lb Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de líquido de escape diésel 6.3 galones 24.0 l Less

Capacidades de relleno de servicio

Fuel Tank 165.0 galones 627.0 l Less

Dimensiones

Altura (ROPS/Techo)* 140.4 pulg 3566.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 24.1 pulg 613.0 mm Less
Anchura sin muñones (Zapata estándar) 106.0 pulg 2693.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 126.2 pulg 3206.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 183.0 pulg 4647.0 mm Less
Nota (1) * Se deben sumar las siguientes medidas de los implementos: Ripper (un diente) 1519 mm/59,8 pulg; Ripper (varios dientes) 1613 mm/63,5 pulg; Barra de tiro 406 mm/16,0 pulg; Hoja SU 1844 mm/72,6 pulg; Hoja U 2241 mm/88,2 pulg; Hoja A (sin ángulos) 2027 mm/79,8 pulg; Hoja A (ángulo de 25 grados) 3068 mm/120,8 pulg. * Se deben sumar las siguientes medidas de los implementos: Ripper (un diente) 1519 mm/59,8 pulg; Ripper (varios dientes) 1613 mm/63,5 pulg; Barra de tiro 406 mm/16,0 pulg; Hoja SU 1844 mm/72,6 pulg; Hoja U 2241 mm/88,2 pulg; Hoja A (sin ángulos) 2027 mm/79,8 pulg; Hoja A (ángulo de 25 grados) 3068 mm/120,8 pulg. Less
Nota (2) **Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente en 82 mm/3,2 pulg. **Si se instala Cat GRADE con antenas 3D, la altura total de la máquina aumenta aproximadamente en 82 mm/3,2 pulg. Less
13.0 lb/pulg² 89.6 kPa Less

Hojas

Anchura de la hoja SU 13.3 pies 4042.0 mm Less
También con protector contra rocas/placa de desgaste o plancha de empuje. También con protector contra rocas/placa de desgaste o plancha de empuje. Less
29.0 yd³ 22.2 m³ Less
6.8 yd³ 5.2 m³ Less
15.4 yd³ 11.8 m³ Less
13.4 yd³ 10.3 m³ Less
Hojas adicionales disponibles. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles. Hojas adicionales disponibles. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles. Less
13.4 yd³ 10.3 m³ Less

Peso de funcionamiento

Manipulador de residuos LGP NaN lb NaN kg Less

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 2,5 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 3,575 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 2,5 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 3,575 toneladas métricas de CO2. Less

Transmisión

1,5 avance 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
1,5 marcha atrás 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
1.ª marcha adelante 2.2 mile/h 3.5 km/h Less
2,5 marcha atrás 5.4 mile/h 8.7 km/h Less
2.ª marcha atrás 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
2.ª marcha de avance 4.1 mile/h 6.6 km/h Less
3.ª marcha atrás 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
3.ª marcha de avance 7.0 mile/h 11.3 km/h Less
Marcha adelante 1,5: tracción en la barra de tiro NaN lbf 490.8 kN Less
Marcha adelante 1: tracción en la barra de tiro NaN lbf 659.2 kN Less
Marcha adelante 2: tracción en la barra de tiro NaN lbf 366.1 kN Less
Marcha adelante 3: tracción en la barra de tiro NaN lbf 205.8 kN Less

Mayor productividad sin aumentar el consumo de combustible

        
  • Mueva hasta un 18 % más de material por hora sin consumir más combustible en la mayoría de aplicaciones.
  •     
  • Ahorre hasta un 11 % de combustible en aplicaciones más ligeras.
  •     
  • La servotransmisión de 4 velocidades totalmente automática optimiza la hoja de empuje para la máxima productividad y eficiencia.
  •     
  • Su hoja semiuniversal (SU), un 19 % más grande, mueve más material por pasada.
  •     
  • La nueva transmisión transfiere hasta un 13 % más de potencia de la barra de tiro al terreno.
  •     
  • El 10 % de aumento en el par del sistema de transmisión, la transmisión totalmente automática y el sistema de transmisión con diferencial se aúnan para proporcionar el mejor rendimiento de cualquier sistema de dirección de su categoría con la máquina cargada.
  •     
  • Sus cuchillas Performance opcionales incrementan la carga útil de la hoja en hasta un 25 %.     
          
        

Funcionamiento sencillo

        
  • Transmisión de 4 velocidades totalmente automática: no tiene más que seleccionar la velocidad de desplazamiento que desee y el tractor se encargará de seleccionar automáticamente los ajustes pertinentes para conseguir la máxima eficiencia y la potencia óptima en función de la carga.
  •     
  • No es necesario efectuar cambios de marcha ascendentes o descendentes: ahorra esfuerzo a los operadores experimentados y ayuda a los noveles a conseguir rápidamente la máxima productividad.
  •     
  • Su marcha adicional entre la primera y la segunda garantiza una activación perfecta del embrague de bloqueo para unos cambios de marcha extraordinariamente suaves.
  •     
  • Todos los mandos de selección de velocidad y giro están combinados en un único mando manual para facilitar el trabajo: su ruedecilla pone los cambios de velocidad de desplazamiento sobre la marcha al alcance de la mano.
  •     
  • La función de control automático del ripper y la nueva característica de ripeo de profundidad ayudan a reducir el cansancio del operador, así como el desgaste de la máquina.
  •     
  • El temporizador de parada en vacío del motor apaga la máquina tras un periodo de funcionamiento en vacío preestablecido para ahorrar combustible y acortar el tiempo de funcionamiento en vacío innecesario.
  •     
  • La tecnología de reducción de emisiones está diseñada para ser extremadamente clara: la regeneración se ejecuta de forma automática en segundo plano mientras trabaja.

Tecnología

        
  • Consiga la pendiente deseada de forma más rápida y precisa gracias a las tecnologías GRADE de Cat Connect. Acabe los trabajos con menos pasadas y menor esfuerzo del operador para ahorrar tiempo e incrementar sus beneficios.
  •     
  • La tecnología Cat GRADE con Slope Assist™ es una opción en 2D integrada de fábrica que le permite mantener la posición preestablecida de la hoja de forma automática sin necesidad de usar una señal de GPS (solo máquinas con inclinación sencilla).
  •     
  • La tecnología GRADE de Cat con 3D opcional es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. Automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación ligera como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las acciones necesarias por parte del operador en hasta un 80 %. Las antenas de la parte superior de la cabina eliminan la necesidad de mástiles y cables en la hoja. Reduce la necesidad de utilizar mecanismos de comprobación de pendientes y estacas, mejora la seguridad y reduce los costes de producción.
  •     
  • La función Cat Slope Indicate, incluida de serie, indica la pendiente transversal y la orientación hacia delante/atrás de la máquina en la pantalla principal para ayudarle a trabajar de forma más precisa en pendientes.
  •     
  • Consiga una productividad aún mayor y reduzca el número de intervenciones del operador con las funciones de automatización de la hoja de empuje, AutoCarry™ y el control automático del ripper.
  •     
  • La opción de preinstalación de accesorios AccuGrade (ARO) de fábrica ofrece unos puntos de montaje, soportes y equipos óptimos para simplificar la instalación de sistemas de control de pendientes de postventa.
  •     
  • Product Link™ y VisionLink© le conectan con sus equipos, y le permiten acceder a datos de la máquina tales como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, el tiempo de inactividad, las incidencias y los códigos de diagnóstico. 7.
  •     
  • My.cat.com le permite acceder a programas de mantenimiento preventivo, componentes, registro de servicio, coberturas de las garantías y otras muchas opciones con tan solo un inicio de sesión. Además, puede enlazar directamente con su cuenta de VisionLink.
  •     
  • Command for Dozing le permite controlar sus operaciones de forma remota para una mayor seguridad y productividad, bien mediante el uso de la visual, bien por medio del puesto del operador remoto.     
          
        

Menor tiempo y coste de mantenimiento

        
  • Sus filtros de combustible de cartucho de alta calidad están diseñados específicamente para ayudarle a mantener limpio el sistema de combustible y prolongar la vida útil de los inyectores.
  •     
  • Su filtro de motor de alta capacidad de retención de residuos (opcional) cuenta con un diseño con pliegues para reducir las obstrucciones. Está indicado especialmente para residuos, virutas de serrín y otras aplicaciones en las que se generen residuos finos.
  •     
  • Reduzca los costes e incremente la versatilidad con las válvulas de implemento traseras que permiten instalar tanto un ripper como un cabrestante hidráulico sin necesidad de efectuar cambios ni menoscabar el rendimiento.
  •     
  • Su ventilador reversible automático programable ahora está incluido de serie para incrementar el valor de la máquina sin coste adicional alguno.
  •     
  • Su cárter de aceite de una pieza, de mayor tamaño, duplica la frecuencia de los intervalos de servicio hasta las 500 horas, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero en componentes.
  •     
  • Funciones como los puntos de servicio agrupados, el centro de servicio a nivel del suelo y la transmisión modular le facilitan las tareas de mantenimiento y servicio diarias.
  •     
  • La función de actualización remota le permite efectuar algunas actualizaciones de software de forma remota a través de Product Link en los modelos de máquina aptos, lo que le ahorra tiempo y costes en llamadas de servicio.     
          
        

Diseñada para una larga vida de servicio

        
  • La mayor resistencia de sus estructuras proporciona la durabilidad adicional necesaria para manejar más peso e incrementar la productividad.
  •     
  • El tren de rodaje con rueda cabilla elevada, exclusivo de Caterpillar, ofrece un mayor equilibrio para la máquina, prolonga la vida útil de sus componentes y facilita el servicio.
  •     
  • El tren de rodaje de servicio pesado y larga duración HDXL con DuraLink™ está diseñado para ayudarle a reducir los costes de operación e incluye bujes más pesados para una resistencia al desgaste hasta un 25 % mayor, especialmente en entornos altamente abrasivos.
  •     
  • Estas configuraciones especiales para la máquina están equipadas de fábrica para un rendimiento excelente y una vida útil más prolongada en aplicaciones exigentes, como vertederos, estaciones de transferencia y pilas de almacenamiento.
  •     
  • Sus estructuras y componentes principales están diseñados para poder rectificarse, con las consiguientes disminución de residuos, reducción de los costes de operación a lo largo de toda la vida útil y ampliación del ciclo de rentabilidad gracias a la mayor duración de la máquina.     
          
        

Seguridad

        
  • Hay disponibles una cámara de visión trasera y retrovisores montados en los cilindros para aumentar la visibilidad de los alrededores de la máquina.
  •     
  • Su protección inferior motorizada opcional incrementa la seguridad durante la limpieza.
  •     
  • Las escaleras, los asideros y los guardarraíles, extraordinariamente cómodos, le permiten subir al tractor y bajar de él con mayor facilidad.
  •     
  • Acceso al interruptor de iluminación a nivel del suelo.
  •     
  • El indicador de cinturón de seguridad le recuerda que debe abrochárselo por medio de un aviso luminoso-acústico para mayor seguridad.
  •     
  • La verificación electrónica del nivel de líquido durante el arranque le ahorra tiempo y reduce viajes arriba y abajo desde la cabina para inspeccionar compartimentos.
  •     
  • El sistema de detección de presencia del operador, incluido de serie, permite activar la velocidad en vacío de la máquina cuando el operador no esté sentado, pero bloquea el tren de potencia y los implementos delanteros para evitar movimientos accidentales.

D8T Equipos estándar

Tren de potencia
  • Motor Diésel C15 ACERT, inyección unitaria electrónica (EUI), sistema de postratamiento para cumplir con los estándares de emisiones Tier 4 Final, Fase IV de la UE y Tier 4 de Corea
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Filtro de aire con indicador de servicio electrónico
  • Refrigerante de larga duración
  • Ventilador, de aspiración, autorreversible
  • Mandos finales planetarios con reducción doble, cuatro engranajes planetarios
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema de refrigeración de un plano de altas prestaciones
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Prefiltro del eyector de polvo tubular
  • Prerrejilla
  • Sistema de control de los cambios de marcha: transmisión completamente automática
  • Sistema de escape insonorizado
  • Ayuda al arranque por éter automática
  • Divisor de par con embrague de bloqueo
  • Módulo de control de transmisión electrónico
  • Transmisión, servotransmisión controlada electrónicamente
  • Turboalimentador
  • Separador de agua

Tren de potencia, motor, frenos
  • Frenos, básicos o servicio extremo
  • Prefiltro del motor, básico o con rejilla

Protecciones inferiores
  • Estándar

Sistema eléctrico
  • Alarma de marcha atrás
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • Conector de diagnóstico
  • Centro de servicio a nivel del suelo con horómetro
  • Bocina de advertencia de avance

Mandos finales
  • Mandos finales: LGP o protegidos
  • Mandos finales: estándar, protegidos o para condiciones árticas

Sistema hidráulico
  • Inclinación de la hoja de empuje y sistema hidráulico del ventilador: inclinación sencilla o inclinación doble
  • Válvula de caída rápida activada electrónicamente
  • Elevación e inclinación de hoja de empuje mediante sistema hidráulico con detección de carga de control electrónico
  • Sistema hidráulico, controlado electrónicamente, sistema hidráulico trasero con detección de carga, con preinstalación para ripper o cabrestante
  • Bombas de implemento, dirección independiente e hidráulica

Cabina del operador
  • Alumbrado de acceso/salida con cronómetro de parada
  • Reposabrazos ajustables
  • Asiento de la cabina: suspensión neumática
  • Cabina insonorizada con estructuras ROPS/FOPS
  • Pedal de deceleración
  • Calefacción y ventilación
  • Luces LED interiores adicionales
  • Espejo retrovisor
  • Provisión para entrada/salida de cables de la cabina
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Aire acondicionado montado en la estructura ROPS
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Control de dirección, pulsadores de control de dirección y velocidad con botón de recuperación
  • Interfaz del operador con pantalla táctil: sistema de control electrónico, información de servicio de diagnóstico, preferencias del operador
  • Limpiaparabrisas intermitente

Otro equipo estándar
  • Luz de servicio de compartimento del motor
  • Barra estabilizadora empernada
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación
  • Protectores de los bajos abisagrados
  • Caja de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, resistente a la corrosión
  • Product Link
  • Orificios de toma de muestras S O S
  • Paquete de seis lámparas
  • Dirección diferencial controlada electrónicamente
  • Protección contra vandalismo para compartimentos de fluidos

Motores de arranque, baterías y alternadores
  • Alternador, 150 amperios
  • Alternadores: 150 amperios, básicos o con conductos
  • Baterías de servicio pesado
  • Baterías: servicio pesado o para condiciones árticas
  • Calentador del refrigerante del motor (120 V)
  • Conector de arranque auxiliar

Tren de rodaje
  • Cadena con sistema de retención del bulón (zapatas de una sola garra, sellada y lubricada, de 44 secciones)
  • Cadena de 610 mm (24 pulg.), servicio moderado
  • Bastidor de rodillos de cadena tubular de ocho rodillos (preinstalación para rodillo portador)
  • Configuración del ancho de vía: estándar o LGP
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Tren de rodaje de suspensión
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guía de cadena
  • Eslabones maestros de dos piezas

D8T Equipos optativos

Hojas
  • Hoja de empuje angulable
  • Ángulo de LGP
  • SU LGP
  • LGP SU para vertederos
  • Semiuniversal (SU)
  • SU para vertederos con placa antidesgaste
  • SU con cuchillas Performance
  • SU con placa de empuje
  • SU con protección contra rocas, cuchillas Performance
  • SU con protección contra rocas, placa antidesgaste
  • Universal
  • Para vertedero Universal
  • Universal con protección contra rocas, placa antidesgaste

Protecciones inferiores
  • Protectores inferiores con contrapeso delantero
  • De servicio pesado, sellado
  • Motorizadas
  • Virutas de madera

Hojas de empuje
  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: básica, protegida o inclinación doble protegida
  • 8U LGP: inclinación sencilla protegida o inclinación doble protegida

Sistema eléctrico
  • Luz, estroboscópica
  • Grupos de luces: básico, de gama alta o de protecciones
  • Soporte, luz, de advertencia estroboscópica

Protecciones
  • Protector suciedad del ventilador
  • Protector de repostado rápido de combustible
  • Protector del depósito de combustible
  • Protección, rejilla para residuos
  • Luneta trasera
  • Barras deflectoras, delanteras, suspendidas
  • Grupo de protecciones especiales

Sistema hidráulico
  • Sistema hidráulico del accesorio trasero: ripper, cabrestante o ninguno

Cabina del operador
  • Luna de la cabina: cristal sencillo, cristal doble mejorado o 40 psi
  • Plataforma de la cabina: estándar, apertura rápida o 5.º percentil
  • Asiento de la cabina: tela, calefactado
  • Asiento de la cabina: calefactado y ventilado
  • Configuraciones de visibilidad: básica o una cámara

Otros accesorios
  • Pintura negra, hoja
  • Contrapeso adicional
  • Sistemas de vaciado, ecológico, tren de potencia
  • Asideros, brazo de empuje
  • Cabrestante PA140VS
  • Cabrestante de TDF E W12
  • Ventanillas con parasoles

Tren de potencia, motor, frenos
  • Motor, protecciones térmicas
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad
  • Radiador, 6,35 aletas por pulgada, residuos

Accesorios traseros
  • Contrapeso trasero
  • Barra de tiro rígida
  • Ripper de múltiples dientes
  • Ripper de varios dientes con barra deflectora
  • Sin accesorios traseros
  • Cabrestante PA140VS, velocidad variable
  • Barra deflectora trasera
  • Ripper de un solo diente con extractor de bulones
  • Ripper de un solo diente con extractor y barra deflectora
  • Ripper de un solo diente con barra deflectora

Dientes del ripper
  • Varios dientes
  • Un diente
  • Un diente, ripado profundo

Productos de tecnología
  • Preinstalación de accesorios AccuGrade (ARO), inclinación sencilla o inclinación doble
  • AutoCarry/automatización de ripado, inclinación sencilla o inclinación doble
  • Cat GRADE con 3D
  • Con preinstalación para Command for Dozing
  • Control de la máquina, básico, inclinación sencilla o inclinación doble
  • Product Link: teléfono móvil o modo doble

Tren de rodaje
  • Tren de rodaje con sistema de retención del bulón (PPR): suspendido, protegido o para condiciones árticas
  • Cadena PPR de servicio moderado de 610 mm (24 pulg.)
  • Cadena PPR de servicio extremo de 610 mm (24 pulg.)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio extremo de 610 mm (24 pulg.)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio extremo de 610 mm (24 pulg.)
  • Cadena PPR de servicio extremo de 660 mm (26 pulg.)
  • Cadena PPR de servicio extremo de 710 mm (28 pulg.)
  • Cadena PPR de servicio moderado de 710 mm (28 pulg.)
  • Cadena PPR de servicio moderado de 965 mm (38 pulg.)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio moderado de 710 mm (28 pulg.)
  • Cadena de tren de rodaje de servicio pesado y larga duración (zapatas de una sola garra, sellada y lubricada, de 44 secciones)
  • Tren de rodaje de servicio pesado y larga duración: suspendido, protegido o para condiciones árticas
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 610 mm (24 pulg.)
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 660 mm (26 pulg.)
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 700 mm (27,5 pulg.)
  • Rodillos portadores: suspendidos, suspendidos para condiciones árticas o sin rodillos portadores