Hojas de empuje medianas D4 INTELIGENTE, EFICIENTE, RESISTENTE

Características de un vistazo

NUEVO NOMBRE, MISMO MÁXIMO RENDIMIENTO
RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO
OBTENGA LA MEJOR NIVELACIÓN
FUNCIONAMIENTO SENCILLO
PORQUE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ES IMPORTANTE

Especificaciones del producto para D4

Motor

Capacidades de llenado de servicio

Pesos

Hojas

VPAT

VPAT LGP

Hojas: anchura

Hojas: capacidad

Sistema de aire acondicionado

D4 Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Motor diésel turboalimentado Cat C4.4
  • – Tier 4 final/Stage IV/Japón 2014 (Tier 4 final) – Motor certificado con postratamiento
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Sistema de ayuda al arranque (bujías de precalentado)
  • Funcionamiento a 3000 metros de altitud sin disminución de potencia
  • Ventilador de velocidad variable de accionamiento hidráulico
  • Sistema de refrigeración de barra de aluminio (radiador, tren de potencia, postenfriador)
  • Filtro de aire con prefiltro integrado, expulsor de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Transmisión hidrostática de doble vía, en circuito cerrado, con control electrónico
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de combustible/agua
  • Control de tracción automático
  • Control de velocidad bidireccional programable/seleccionable
  • Parada en vacío del motor
  • Control automático del régimen del motor

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA

  • Cat GRADE con Slope Assist
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Preinstalación de Product Link para teléfono móvil o satélite (La licencia de Product Link no se encuentra disponible en todas las áreas. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.)

TREN DE RODAJE

  • Tren de rodaje Cat Abrasion o de servicio pesado
  • Rueda loca central dentada con Cat Abrasion; rueda loca estándar con HD
  • Ruedas loca y rodillos de cadena (8) lubricados permanentemente
  • Rodillos portadores (2)
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protecciones, guía delantera/trasera
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema hidráulico de tres válvulas
  • Sistema hidráulico con detección de carga

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Bocina
  • Alarma de marcha atrás
  • Convertidor de 12 V, 10 A
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías, servicio pesado, no requieren mantenimiento de 900 CCA
  • Luces integradas (4 delanteras, 2 traseras)
  • Alternador de 100 A, 24 V
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS
  • Aire acondicionado integrado con control automático de temperatura
  • Cámara de visión trasera
  • Asiento de tela con suspensión neumática para la cabina
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Soportes para pies, tablero de instrumentos
  • Pantalla en color de 178 mm (7 pulg)
  • Limitador electrónico de velocidad
  • Pantalla indicadora de velocidad y rev/min del motor
  • Horómetro electrónico
  • Indicador de servicio del filtro de aire del motor electrónico
  • Indicador de agua en combustible electrónico
  • Interruptor del acelerador rotatorio
  • Modo Eco
  • Controles montados en el asiento ajustables hacia delante y detrás
  • Reposabrazos ajustables
  • Espejo retrovisor interior
  • Pedal único que combina funciones de deceleración y frenado
  • Ajustes de velocidad de avance/marcha atrás independientes
  • Puerto de alimentación, 12 voltios
  • Percha para abrigo
  • Compartimento de almacenamiento
  • Soporte para vasos
  • Alfombra de goma de alta resistencia
  • Limpiaparabrisas intermitente
  • Preinstalación de radio de 12 V (conexión plug-and-play)

FLUIDOS

  • Anticongelante (-37 °C/-34,6 °F)
  • Refrigerante de larga duración

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Bastidor en C con articulador de paso variable, cilindros hidráulicos y líneas
  • Capós del motor
  • Rejilla de radiador con bisagra
  • Ventilador de radiador basculante
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Protecciones contra actos vandálicos
  • Sistemas de vaciado ecológico (aceite del motor, implementos y tren de potencia, y refrigerante del motor)
  • Orificios de análisis programado de aceite (SOS) (motor, tren de potencia y aceite del implemento)
  • Protector del cárter de alta resistencia

INSTRUCCIONES

  • Las etiquetas de advertencia ANSI se incluyen solo en las máquinas para EE. UU.

D4 Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda, reversible

TREN DE RODAJE

  • Cat Abrasion
  • Servicio pesado
  • LGP, Cat Abrasion
  • LGP, servicio pesado

CADENAS (40 SECCIONES)

  • Pares de cadenas, Cat Abrasion: 510 mm (20 pulg) de servicio moderado, 510 mm (20 pulg) de servicio extremo, 560 mm (22 pulg) de servicio moderado, 560 mm (22 pulg) de servicio extremo
  • Pares de cadenas, servicio pesado: 510 mm (20 pulg) de servicio extremo, 560 mm (22 pulg) de servicio extremo
  • Pares de cadenas LGP, Cat Abrasion: 760 mm (30 pulg) de servicio moderado, 760 mm (30 pulg) de servicio extremo
  • Pares de cadenas LGP de servicio pesado: 760 mm (30 pulg) de servicio extremo, 760 mm (30 pulg) con limpieza automática

PROTECCIONES DE GUÍA DE LA CADENA

  • Protección, guía de la cadena, central
  • Protección, guía de la cadena, delantera/trasera
  • Protección, guía de la cadena, longitud total

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina, paquete Comfort
  • Cabina, paquete Comfort, servicio pesado
  • Asiento con suspensión, con calefacción y ventilación, con palancas tipo joystick con calefacción
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Aceite hidráulico biodegradable

PROTECCIONES Y PAQUETES DE PROTECCIÓN

  • Paquete de protección de la cabina
  • Pantalla, trasera
  • Paquete de protección estándar
  • Paquete de protección, frontal
  • Paquete de protección, servicio pesado

HOJAS

  • Hoja de 3196 mm (126 pulg) ARO
  • Hoja de 3196 mm (126 pulg) ARO plegable
  • Hoja de 3684 mm (145 pulg) ARO LGP
  • Hoja de 3684 mm (145 pulg) ARO LGP plegable
  • Hoja de inclinación mecánica
  • Hoja de inclinación asistida

COMPONENTES TRASEROS

  • Barra de tiro
  • Ripper, dientes rectos
  • Ripper, dientes curvados
  • Contrapeso trasero
  • Contrapeso, bloques adicionales

MANDO DE CONTROL DE LOS IMPLEMENTOS TRASEROS

  • Control de ripper
  • Control de cabrestante
  • Control de cabrestante y ripper
  • Control de inclinación asistida y ripper
  • Control de inclinación asistida, cabrestante y ripper

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA

  • Preinstalación para accesorio
  • Cat GRADE con 3D
  • Product Link, teléfono móvil
  • Product Link, satélite
  • Product Link, teléfono móvil o satélite

SISTEMAS DE COMBUSTIBLE

  • Depósito de combustible, preparado para llenado rápido y rellenado

PAQUETES DE OPCIONES PARA DIFERENTES CLIMAS Y MOTORES DE ARRANQUE

  • Paquete para climas fríos, 120 V
  • Paquete para climas fríos, 240V
  • Respiradero aislado eléctrico
  • Motor de arranque estándar
  • Motor de arranque de alta velocidad, bajas temperaturas

FLUIDOS

  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baliza giratoria

ACCESORIOS INSTALABLES A PIE DE OBRA

  • Cabrestante y cable-guía: Cabrestante PA50 de Velocidad Variable, guíacables de tres rodillos, kit de conversión para un cuarto rodillo, escalón de cabrestante

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO Y RELACIONADOS

  • Soporte para palas
  • Bomba de combustible, rellenado
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad

Compare D4 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

    La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

  • Cat Grade con Slope Assist para hojas de empuje

    Cat GRADE con Slope Assist facilita y acelera cualquier trabajo con la hoja de empuje. El sistema mantiene el ángulo de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados. No se necesita ninguna estación base, GPS o láser, ni tampoco hay que comprar ningún hardware o software adicionales. Integrada de fábrica y lista para trabajar.

La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

Cat GRADE con Slope Assist facilita y acelera cualquier trabajo con la hoja de empuje. El sistema mantiene el ángulo de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados. No se necesita ninguna estación base, GPS o láser, ni tampoco hay que comprar ningún hardware o software adicionales. Integrada de fábrica y lista para trabajar.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Comprobar las ofertas actuales para  D4

Ver más ofertas