D8

Hojas de empuje medianas D8

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C15
Cat C15
Potencia: neta
354 HP
264 kW
Peso de funcionamiento
87600 lb
39750 kg

Información general

PRODUCTIVIDAD RENTABLE

La Hoja de Empuje Cat® D8 aumenta la productividad hasta en un 18 % sin aumentar el consumo de combustible. Una transmisión totalmente automática de cuatro velocidades y una selección de tecnologías Grade integradas de fábrica ayudan a optimizar la productividad y la eficiencia de los operadores, independientemente de su grado de experiencia.

Ventajas

Sin combustible adicional

Mueva más material sin utilizar más combustible en la mayoría de las aplicaciones. Ahorre hasta un 11 % de combustible en aplicaciones más ligeras.

Hasta un 18% Más material por hora

La transmisión totalmente automática, una mayor potencia y mejor rendimiento de dirección se unen para ofrecer un nuevo nivel de productividad. La capacidad de una hoja más grande permite realizar el trabajo en menos pasadas.

Mueva más y gaste menos

Las tecnologías Grade le ayudan a trabajar de forma más precisa para obtener resultados más rápidos y un menor número de rectificaciones. Las opciones de hoja y tren de rodaje le permitirán afrontar las condiciones más duras con un menor coste general.

Especificaciones del producto para D8

Modelo de motor Cat C15 Cat C15
Potencia: neta 354 HP 264 kW
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 354 HP 264 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 359 mhp 359 mhp
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE/Stage V de Corea Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE/Stage V de Corea
Nota (1) Potencia neta a 1.900 rev/min La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia neta a 1.900 rev/min La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. ** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. ** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Nota (3) Número de fabricación de la máquina 21B Número de fabricación de la máquina 21B
Peso de funcionamiento 87600 lb 39750 kg
Tren de potencia Servotransmisión de 4velocidades totalmente automática Servotransmisión de 4velocidades totalmente automática
Depósito de combustible 165 galón (EE. UU.) 627 l
Depósito de DEF 6 galón (EE. UU.) 24 l
Peso de funcionamiento 88698 lb 40233 kg
Presión sobre el suelo 13 psi 91 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 13 yd³ 10 m³
Peso de funcionamiento 84906 lb 38513 kg
Presión sobre el suelo 8 psi 55.3 kPa
Anchura de zapata estándar 38 pulg 965 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 12.9 yd³ 9.9 m³
Peso de funcionamiento 88206 lb 40010 kg
Presión sobre el suelo 13 psi 91 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Vertedero Semiuniversal (SU) Vertedero Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 21 yd³ 28 m³
Peso de funcionamiento 93672 lb 42489 kg
Presión sobre el suelo 8.8 psi 61 kPa
Anchura de zapata estándar 38 pulg 965 mm
Hoja Vertedero Semiuniversal (SU) Vertedero Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 27.9 yd³ 21.2 m³
Reciclabilidad 98% 98%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 2,5 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 3,575 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 2,5 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 3,575 toneladas métricas de CO2.

D8 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Motor Diésel C15, inyección unitaria electrónica (EUI, Electronic Unit Injection), sistema de postratamiento para cumplir los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de Corea
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Filtro de aire con indicador de servicio electrónico
  • Refrigerante de larga duración
  • Ventilador de aspiración de inversión automática
  • Mandos finales planetarios con reducción doble, cuatro engranajes planetarios
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de refrigeración de un plano de alto rendimiento
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Prefiltro del eyector de polvo tubular
  • Prerrejilla
  • Sistema de control de los cambios de marcha: transmisión completamente automática
  • Sistema de escape insonorizado
  • Sistema de ayuda al arranque con éter automática
  • Divisor de par con embrague de bloqueo
  • Módulo de control de transmisión electrónico
  • Transmisión, servotransmisión controlada electrónicamente
  • Turboalimentador
  • Separador de agua

Cabina del operador

  • Alumbrado de acceso/salida con cronómetro de parada
  • Reposabrazos ajustables
  • Asiento con suspensión neumática
  • Cabina insonorizada con estructuras ROPS/FOPS
  • Pedal de deceleración
  • Calefacción y ventilación
  • Luces LED interiores adicionales
  • Espejo retrovisor
  • Provisión para entrada/salida de cables de la cabina
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Aire acondicionado montado en la estructura ROPS
  • Cinturón de seguridad, retráctil
  • Control de dirección, pulsadores de control de dirección y velocidad con botón de recuperación
  • Interfaz del operador con pantalla táctil: sistema de control electrónico, información de servicio de diagnóstico, preferencias del operador
  • Limpiaparabrisas intermitente

Tecnología Cat

  • Preinstalación para sistema de control de nivelación
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.

Tren de potencia, motor, frenos

  • Frenos, básicos o servicio extremo
  • Prefiltro del motor, básico o con rejilla

Protecciones inferiores

  • Estándar

Sistema eléctrico

  • Alarma de marcha atrás
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • Conector de diagnóstico
  • Centro de servicio a nivel del suelo con horómetro
  • Bocina de advertencia de avance

Mandos finales

  • Mandos finales: LGP o protegido
  • Mandos finales: estándar, protegido o para condiciones árticas

Sistema hidráulico

  • Inclinación de la hoja de empuje y sistema hidráulico del ventilador: inclinación sencilla o inclinación doble
  • Válvula de caída rápida activada electrónicamente
  • Elevación e inclinación de hoja de empuje mediante sistema hidráulico con detección de carga de control electrónico
  • Sistema hidráulico, controlado electrónicamente, sistema hidráulico trasero con detección de carga, con preinstalación para ripper o cabrestante
  • Sistema hidráulico, dirección independiente y bombas de implemento

Otros equipos estándar

  • Luz de servicio de compartimento del motor
  • Barra estabilizadora empernada
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Protecciones inferiores con bisagra
  • Caja de sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, resistente a la corrosión
  • Product Link
  • Orificios de toma de muestras S-O-S
  • Paquete de 6 luces
  • Dirección diferencial controlada electrónicamente
  • Protección contra vandalismo para compartimentos de fluidos

Motores de arranque, baterías y alternadores

  • Alternadores: 150amperios, básico o entubado
  • Baterías: servicio pesado o para condiciones árticas
  • Calentador del refrigerante del motor (120 V)
  • Conector de arranque auxiliar

Tren de rodaje

  • Cadena con sistema de retención del bulón (zapatas de una sola garra, sellada y lubricada, de 44 secciones)
  • Cadena de servicio extremo de 610 mm (24 pulg)
  • Bastidor de rodillos de cadena tubular de ocho rodillos (preinstalación para rodillo portador)
  • Configuración del ancho de vía: estándar o LGP
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Tren de rodaje de suspensión
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guía de cadena
  • Eslabones maestros de dos piezas

D8 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia, motor, frenos

  • Motor Diésel C15, inyección unitaria electrónica (EUI), sistema de postratamiento para cumplir los estándares de emisiones Stage V de la UE
  • Motor, protecciones térmicas
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad
  • Radiador, 6,35 aletas por pulgada, residuos

Cabina del operador

  • Luna de la cabina: cristal sencillo, cristal doble mejorado o 40psi
  • Plataforma de la cabina: estándar, apertura rápida o 5.º percentil
  • Asiento de la cabina: tela, calefactado
  • Asiento de la cabina: con calefacción y ventilación
  • Configuraciones de visibilidad: básica o una cámara

Tecnología Cat

  • Preinstalación de accesorios (ARO), inclinación sencilla o inclinación doble
  • AutoCarry/automatización de ripado, inclinación sencilla o inclinación doble
  • Cat Grade con 3D
  • Con preinstalación para Command for Dozing
  • Control de la máquina, básico, inclinación sencilla o inclinación doble
  • Product Link: teléfono móvil o modo doble

Hojas de empuje

  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: básica, protegida o inclinación doble protegida
  • 8U LGP: inclinación sencilla protegida o inclinación doble protegida

Hojas

  • Hoja de empuje angulable
  • Ángulo de LGP
  • LGP SU
  • LGP SU para vertederos
  • Semiuniversal (SU)
  • SU para vertederos con placa antidesgaste
  • SU con cuchillas Performance
  • SU con placa de empuje
  • SU con protección contra rocas, cuchillas Performance
  • SU con protección contra rocas, placa antidesgaste
  • Universal
  • Para vertedero Universal
  • Universal con protección contra rocas, placa antidesgaste
  • Cuchillas FirstCut (hojas SU)

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje con sistema de retención del bulón (PPR): suspendido, protegido o para condiciones árticas
  • Cadena PPR de servicio moderado de 610 mm (24 pulg)
  • Cadena PPR de servicio superextremo de 610 mm (24 pulg)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio extremo de 610 mm (24 pulg)
  • Cadena PPR de servicio moderado de 660 mm (26 pulg)
  • Cadena PPR de servicio extremo de 660 mm (26 pulg)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio extremo de 660 mm (24 pulg)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio superextremo de 660 mm (24 pulg)
  • Cadena PPR de servicio moderado de 711 mm (28 pulg)
  • Cadena PPR de servicio extremo de 711 mm (28 pulg)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio moderado de 711 mm (28 pulg)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio extremo de 711 mm (28 pulg)
  • Cadena PPR de servicio moderado de 965 mm (38 pulg)
  • Cadena PPR de servicio extremo de 965 mm (38 pulg)
  • Cadena PPR trapezoidal de servicio extremo de 965 mm (38 pulg)
  • Cadena de tren de rodaje de servicio pesado y larga duración (zapatas de una sola garra, sellada y lubricada, de 44 secciones)
  • Tren de rodaje de servicio pesado y larga duración: suspendido, protegido o para condiciones árticas
  • Cadena HDXL de servicio moderado de 610 mm (24 pulg)
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 610 mm (24 pulg)
  • Cadena HDXL de servicio superextremo de 610 mm (24 pulg)
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 660 mm (26 pulg)
  • Cadena trapezoidal HDXL de servicio extremo de 660 mm (26 pulg)
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 711 mm (28 pulg)
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 965 mm (38 pulg)
  • Cadena HDXL trapezoidal de servicio extremo de 965 mm (38 pulg)
  • Rodillos portadores: suspendidos, suspendidos para condiciones árticas o sin rodillos portadores

Protecciones inferiores

  • Protectores inferiores con contrapeso delantero
  • De servicio pesado, sellado
  • Motorizadas
  • Virutas de madera

Sistema eléctrico

  • Luz, estroboscópica
  • Grupos de luces: básico, de gama alta o de protecciones
  • Soporte, luz, de advertencia estroboscópica

Protecciones

  • Protección contra residuos del ventilador
  • Protección rápida de combustible
  • Protector del depósito de combustible
  • Protección, rejilla para residuos
  • Luneta trasera
  • Barras deflectoras delanteras
  • Grupo de protecciones especiales

Sistema hidráulico

  • Sistema hidráulico del accesorio trasero: ripper, cabrestante o ninguno

Otros accesorios

  • Pintura negra, hoja
  • Contrapeso adicional
  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Asideros, brazo de empuje
  • Cabrestante PA140VS
  • Cabrestante de TDFE W12
  • Ventanillas con parasoles

Accesorios traseros

  • Contrapeso trasero
  • Barra de tiro rígida
  • Ripper de múltiples vástagos
  • Ripper de múltiples dientes con barra deflectora
  • Sin accesorios traseros
  • Cabrestante PA140VS, velocidad variable
  • Barra deflectora trasera
  • Ripper de un solo diente con extractor de bulones
  • Ripper de un solo diente con extractor y barra deflectora
  • Ripper de un solo diente con barra deflectora

Dientes del ripper

  • Varios dientes
  • Un diente
  • Un diente, ripado profundo

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Command for Dozing en construcción

    Cat Command for Dozing es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una hoja de empuje a distancia en aplicaciones peligrosas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command for Dozing es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una hoja de empuje a distancia en aplicaciones peligrosas.

Explorar tecnología
  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

    La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

Explorar tecnología

Compare D8 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Comprobar las ofertas actuales para  D8

Ver más ofertas