D6T WH (nueva)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Hoja de Empuje D6T facilita el empuje de alta eficacia. Una transmisión Cat® de cambio suave, totalmente automática y de cuatro velocidades optimiza continuamente el tren de potencia para la aplicación. Se ahorra una cantidad importante de combustible y esfuerzo del operador, sin sacrificar la durabilidad, la potencia ni la productividad. Las características especializadas para aumentar la protección y durabilidad se han diseñado y montado en fábrica para atender a las exigencias de las aplicaciones de manipulación de residuos.

Engine

Unidades:
Modelo Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less

Motor

Potencia neta al volante 245.0 HP 183.0 kW Less
Cilindrada 567.5 pulg 3 9.3 l Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea Tier 4 Final de la EPA EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea Less
Nota (1) Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD (con 15 ppm [mg/kg] de azufre o menos). Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA)/10 ppm (mg/kg) (UE) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD (con 15 ppm [mg/kg] de azufre o menos). Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota (2) El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less
Nota (3) El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2,574 toneladas métricas de CO2. Less
Número de construcción 19 19 Less
Potencia neta (máxima) a 1.200 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
Potencia neta (máxima) a 1.200 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 DIN 248.0 HP 183.0 kW Less
Potencia neta (nominal) a 2.200 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
Potencia neta (nominal) a 2.200 rev/min: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 218.0 HP 161.0 kW Less

Masas

Peso de operación 56063.0 lb 25430.0 kg Less

Peso de funcionamiento

Nota Peso de funcionamiento: ISO 16754 Peso de funcionamiento: ISO 16754 Less
S LGP 56063.0 lb 25430.0 kg Less
SU XL 51652.0 lb 23429.0 kg Less
SU XW 53423.0 lb 24232.0 kg Less
VPAT LGP 59204.0 lb 26855.0 kg Less
VPAT XW 58723.0 lb 26636.0 kg Less

Dimensiones

LGP VPAT: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.58 pies 3.53 m Less
LGP VPAT: altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
LGP VPAT: anchura del tractor (sin muñones) 10.33 pies 3143.0 mm Less
LGP VPAT: longitud de cadena sobre el suelo 10.67 pies 3245.0 mm Less
LGP VPAT: longitud del tractor básico con barras deflectoras 19.08 pies 5.82 m Less
LGP VPAT: presión sobre el suelo (ISO 16754) 6.81 lb/pulg² 47.0 kPa Less
LGP: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.58 pies 3.53 m Less
LGP: altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
LGP: anchura del tractor (sin muñones) 10.5 pies 3201.0 mm Less
LGP: longitud de cadena sobre el suelo 10.67 pies 3245.0 mm Less
LGP: longitud del tractor básico con barras deflectoras 17.25 pies 5.26 m Less
LGP: presión sobre el suelo (ISO 16754) 5.57 lb/pulg² 38.4 kPa Less
Nota (1) Se deben añadir 653 mm (25,7 pulg)/615 mm (24,2 pulg) para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Se deben añadir 653 mm (25,7 pulg)/615 mm (24,2 pulg) para máquinas con ripper en un bastidor de rodillos de cadena corto y largo respectivamente. Less
Nota (2) Se deben añadir si la hoja está instalada: SU 1068 mm (3 pies, 6 pulg); XL A 1007 mm (3 pies, 4 pulg); XW A 1068 mm (3 pies, 6 pulg); LGP A 1305 mm (4 pies, 4 pulg); VPAT 420 mm (1 pie, 5 pulg). Dimensión que restar si la caja deflectora no está instalada: XL = 727 mm (29 pulg); LGP = 709 mm (28 pulg). Se deben añadir si la hoja está instalada: SU 1068 mm (3 pies, 6 pulg); XL A 1007 mm (3 pies, 4 pulg); XW A 1068 mm (3 pies, 6 pulg); LGP A 1305 mm (4 pies, 4 pulg); VPAT 420 mm (1 pie, 5 pulg). Dimensión que restar si la caja deflectora no está instalada: XL = 727 mm (29 pulg); LGP = 709 mm (28 pulg). Less
XL: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.42 pies 3.47 m Less
XL: altura libre sobre el suelo 15.0 pulg 375.0 mm Less
XL: anchura del tractor (sin muñones) 8.0 pies 2440.0 mm Less
XL: longitud de cadena sobre el suelo 9.25 pies 2814.0 mm Less
XL: longitud del tractor básico con barras deflectoras 16.25 pies 4.96 m Less
XL: presión sobre el suelo (ISO 16754) 9.52 lb/pulg² 65.6 kPa Less
XW VPAT: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.58 pies 3.53 m Less
XW VPAT: altura libre sobre el suelo 16.0 pulg 406.0 mm Less
XW VPAT: anchura del tractor (sin muñones) 9.83 pies 2.996 mm Less
XW VPAT: longitud de cadena sobre el suelo 10.67 pies 3245.0 mm Less
XW VPAT: longitud del tractor básico con barras deflectoras 19.08 pies 5.82 m Less
XW VPAT: presión sobre el suelo (ISO 16754) 7.5 lb/pulg² 51.7 kPa Less
XW: altura de la máquina hasta la parte superior del prefiltro 11.42 pies 3.47 m Less
XW: altura libre sobre el suelo 15.0 pulg 375.0 mm Less
XW: anchura del tractor (sin muñones) 9.17 pies 2792.0 mm Less
XW: longitud de cadena sobre el suelo 9.25 pies 2814.0 mm Less
XW: longitud del tractor básico con barras deflectoras 16.25 pies 4.96 m Less
XW: presión sobre el suelo (ISO 16754) 7.26 lb/pulg² 50.1 kPa Less

Hojas de empuje para vertedero: anchura

6 SU: XW para vertedero 11.7 pies 3560.0 mm Less
6 SU: vertedero XL 10.7 pies 3260.0 mm Less
Vertedero 6S LGP 13.3 pies 4063.0 mm Less

Hojas de empuje para vertedero: capacidad

6 SU: XW para vertedero 15.84 yd³ 12.11 m³ Less
6 SU: vertedero XL 14.4 yd³ 11.01 m³ Less
Vertedero 6S LGP 12.33 yd³ 9.43 m³ Less

Características

Nota Para conocer todas las características y configuraciones de la máquina, consulte a su distribuidor Cat o visite www.cat.com. Para conocer todas las características y configuraciones de la máquina, consulte a su distribuidor Cat o visite www.cat.com. Less

Durabilidad

  • Las protecciones especiales de la máquina ayudan a proteger los componentes principales, como el chasis, el depósito de combustible y el depósito hidráulico, de impactos y residuos en suspensión.
  • Las protecciones del mando final compuestas, incluida una de tipo laberinto con giro de 90 grados, ayudan a mantener alejada la suciedad y los residuos del sello Duo-Cone™ para proteger el aceite del mando final.
  • Las protecciones de las juntas del eje de pivote ayudan a evitar que los residuos entren y dañen las juntas.
  • Las barras deflectoras ayudan a evitar que los residuos dañen la máquina y las juntas añadidas reducen la cantidad de material que puede entrar en los compartimentos del motor y de la transmisión.
  • El cilindro con un diseño de buje giratorio evita que los materiales se enrosquen en las mangueras.
  • La rejilla del radiador de servicio pesado protege el radiador y el ventilador de la penetración de material que llega en línea recta y desde debajo de la hoja.
  • El sistema de refrigeración se ha diseñado para entornos con alto nivel de residuos, con ventilador reversible automático y acceso basculante para su limpieza.
  • Blindaje térmico laminado y módulo de emisiones limpias aislado.
  • Protecciones abisagradas de los bajos para una limpieza sencilla.
  • Las hojas de empuje para vertedero y las zapatas de la cadena con orificio central ayudan a optimizar el manipulador de residuos para el trabajo en cuestión.
  • Luces montadas por encima y alejadas de la zona con mayor concentración de residuos para proporcionar una protección e iluminación máximas de la zona de trabajo.

Rendimiento

  • La nueva transmisión de embrague de bloqueo, de cuatro velocidades y totalmente automática optimiza de manera continua la marcha y la velocidad del motor para la aplicación sin necesidad de intervención del operador.
  • Marcha incorporada entre primera y segunda, y embrague de traba sin interrupciones para proporcionar un cambio extraordinariamente suave.
  • Transmisión automática a tiempo completo para una eficiencia del combustible considerablemente mejor y menor esfuerzo del operador sin sacrificar el rendimiento.
  • Hasta un 20 por ciento más eficiente en consumo de combustible* y hasta un 30 por ciento mejor en aplicaciones de nivelación de acabado con carga más ligera.
  • Sostenible: el ahorro de combustible reduce la producción de CO2 en aproximadamente 16,6 toneladas métricas (17,7 toneladas) anuales de media.
*Comparado con el modelo anterior.

Tecnología Cat Connect

  • Mantiene automáticamente la posición establecida de la hoja con Cat GRADE con Slope Assist (de serie). Termina los trabajos más rápido, con mejor calidad de la superficie y un esfuerzo del operador considerablemente menor. No se necesitan componentes adicionales.
  • Tanto para tareas de empuje como de nivelación de acabado, lleve a la práctica planos de diseño 3D de manera más eficiente con Cat GRADE con 3D (opcional). El sistema de control de pendiente integrado de fábrica incorpora antenas con sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) montadas en el techo de la cabina para eliminar mástiles y cables de la hoja. Incluye AutoCarry™ para aumentar aún más la productividad.
  • Cat AccuGrade™ (opcional) es un sistema de control de pendiente versátil y con capacidad de ampliación instalado por el distribuidor. Este sistema ofrece tecnología láser, sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) o estación de seguimiento universal (UTS, Universal Total Station) para conseguir el nivel de precisión adecuado para satisfacer las necesidades de su trabajo.
  • Equipe su hoja de empuje de fábrica con la opción de preinstalación de accesorios AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option) (opcional) para instalar fácilmente un sistema AccuGrade.
  • Gestione su flota con mayor eficacia y rentabilidad con la supervisión remota Product Link™/VisionLink®.