Cubos para Carbón y Virutas 834K

Tractores de ruedas Cubos para Carbón y Virutas 834K

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C18
Cat® C18
Peso de funcionamiento
112838 lb
51290 kg
Potencia neta
496 HP
370 kW

Información general

Durabilidad y eficiencia en las condiciones más difíciles.

Los tractores de ruedas Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permitirán que su lugar de trabajo sea más eficiente y seguro a la vez que se reducen los costes de operación. Desde su aparición a mitad de los años 60, la serie 834 se ha convertido en el líder del sector durante casi 50 años. Con el objetivo de contribuir al éxito de los clientes, continuamos incorporando en cada una de las nuevas series todas las características ya probadas. La 834K continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Especificaciones del producto para Cubos para Carbón y Virutas 834K

Modelo de motor Cat® C18 Cat® C18
Potencia neta 496 HP 370 kW
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 l
Régimen nominal 1,900 rev/min 1,900 rev/min
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE, equivalente a Tier 3 o equivalente a Tier 2 Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE, equivalente a Tier 3 o equivalente a Tier 2
Reserva de par motor 52% 52%
Potencia neta: SAE J1349 496 HP 370 kW
Velocidad de potencia máxima 1,500 rev/min 1,500 rev/min
Par máximo: 1300 rev/min 2092 pie·lbf 2836 N·m
Potencia bruta: SAE J1349 562 HP 419 kW
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 14.3 milla/h 23 km/h
3.ª marcha de avance 12.6 milla/h 20.3 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás 4.5 milla/h 7.2 km/h
2.ª marcha de avance 7.2 milla/h 11.6 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 7.7 milla/h 12.4 km/h
1.ª marcha de avance 4.2 milla/h 6.8 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 8.1 milla/h 13 km/h
2.ª marcha atrás 7.6 milla/h 12.2 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 13.7 milla/h 22.1 km/h
1.ª marcha atrás 4.2 milla/h 6.8 km/h
3.ª marcha atrás 13.3 milla/h 21.4 km/h
4.ª marcha de avance 22 milla/h 35.4 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Mando directo - Avance 4 23.9 milla/h 38.5 km/h
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
Nota Velocidades de desplazamiento basadas en neumáticos 35/65-R33. Velocidades de desplazamiento basadas en neumáticos 35/65-R33.
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación ±13° ±13°
Peso de funcionamiento 112838 lb 51290 kg
Sistema de refrigeración 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Cárter 15.9 gal (EE. UU.) 60 l
Transmisión 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Sistema hidráulico: solo depósito 37 gal (EE. UU.) 140 l
Diferencial/mandos finales: trasero 49.1 gal (EE. UU.) 186 l
Diferencial, mandos finales: delantero 49.1 gal (EE. UU.) 186 l
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 63.4 gal (EE. UU.) 240 l
Depósito de líquido de escape diésel* 8.7 gal (EE. UU.) 33 l
Depósito de combustible 209.5 gal (EE. UU.) 793 l
Nota (1) Todos los motores diésel extraviales Tier 4 Final/Stage IV deben utilizar:
– Combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Se aceptan las mezclas de biodiésel hasta B20 cuando se mezclan con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos ULSD y cuando el biodiésel cumple las especificaciones ASTM D7467.
– Cat® DEO-ULS™ o aceites que cumplen la especificación Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9 también son necesarios.
Todos los motores diésel extraviales Tier 4 Final/Stage IV deben utilizar:
– Combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD), con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Se aceptan las mezclas de biodiésel hasta B20 cuando se mezclan con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos ULSD y cuando el biodiésel cumple las especificaciones ASTM D7467.
– Cat® DEO-ULS™ o aceites que cumplen la especificación Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9 también son necesarios.
Nota 2: *Solo corresponde a máquinas equipadas con Tier 4 Final/fase IV. *Solo corresponde a máquinas equipadas con Tier 4 Final/fase IV.
Peso de funcionamiento de cubos de carbón 112428 lb 51103 kg
Peso de funcionamiento de cubos de materiales de baja densidad 112838 lb 51290 kg
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota 1: El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008.
- La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008.
- La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota 3: El nivel de potencia acústica de la máquina se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008.
– La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
El nivel de potencia acústica de la máquina se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008.
– La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 73 dB(A) 73 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 111 dB(A) 111 dB(A)
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota 1: El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008.
- La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008.
- La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota 3: El nivel de potencia acústica de la máquina se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008.
– La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
El nivel de potencia acústica de la máquina se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008.
– La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Altura: parte superior del tubo de escape vertical 14.8 pie 4498 mm
Línea central desde el eje delantero hasta el enganche 7.5 pie 2275 mm
Longitud: con el cubo de materiales de baja densidad en el suelo 39.3 pie 11974 mm
Distancia al suelo desde el centro del eje delantero 3.2 pie 978 mm
Longitud: con el cubo de carbón en el suelo 39.3 pie 11971 mm
Altura: parte superior de la cabina 13.7 pie 4184 mm
Longitud: parte delantera del neumático 28.4 pie 8715 mm
Línea central desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 10.5 pie 3187 mm
Altura: parte superior del filtro de aire 12.8 pie 3895 mm
Altura: parte superior del capó 10.9 pie 3334 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pie 531 mm
Distancia entre ejes 14.9 pie 4550 mm
Altura: borde del cubo descargado 5 pie 1520 mm
Altura: borde del cubo retraído 7.4 pie 2250 mm
Ángulo de descarga a altura de elevación máxima ±64 grados ±64 grados
Capacidad de transporte del cubo de carbón 30 yd³ 22.9 m³
Tipo Cubos de gran capacidad para aplicaciones de manipulación de carbón y astillas. Una rejilla de malla integrada en la parte trasera del cubo mantiene la visibilidad en la cuchilla. El cubo de materiales de baja densidad cuenta con rejillas adicionales en la parte superior debido a su mayor capacidad. Cubos de gran capacidad para aplicaciones de manipulación de carbón y astillas. Una rejilla de malla integrada en la parte trasera del cubo mantiene la visibilidad en la cuchilla. El cubo de materiales de baja densidad cuenta con rejillas adicionales en la parte superior debido a su mayor capacidad.
Componentes Ambos cubos incorporan cilindros de elevación dobles para aumentar la capacidad de elevación. El sistema del estabilizador integrado garantiza que el cubo permanezca estable y centrado en la máquina. La función de inclinación del cubo es estándar y ofrece ±15 grados de inclinación para mantener las condiciones de pendiente y un funcionamiento seguro. Ambos cubos incorporan cilindros de elevación dobles para aumentar la capacidad de elevación. El sistema del estabilizador integrado garantiza que el cubo permanezca estable y centrado en la máquina. La función de inclinación del cubo es estándar y ofrece ±15 grados de inclinación para mantener las condiciones de pendiente y un funcionamiento seguro.
Capacidad de hoja de empuje del cubo de carbón 60 yd³ 45.9 m³
Capacidad de transporte del cubo de materiales de baja densidad 35 yd³ 26.8 m³
Capacidad de hoja de empuje del cubo de materiales de baja densidad 70 yd³ 53.5 m³
Caudal máximo piloto 13.7 gal/min 52 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad piloto 580 psi 4000 kPa
Máximo caudal a 1900 rev/min 153 gal/min 582 l/min
Sistema de elevación/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Cilindros, doble acción: descarga hacia la derecha y la izquierda, calibre y carrera 127 mm × 838 mm (5,0 pulg × 33,0 pulg) 127 mm × 838 mm (5,0 pulg × 33,0 pulg)
Sistema de elevación/inclinación: circuito Válvula LS accionada por sistema piloto con EH Válvula LS accionada por sistema piloto con EH
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4206 psi 29000 kPa
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 170,0 mm × 1107 mm (6,7 pulg × 43,6 pulg) 170,0 mm × 1107 mm (6,7 pulg × 43,6 pulg)
Sistema piloto Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Cilindros, doble acción: inclinación, calibre y carrera 152,4 mm × 953 mm (6,0 pulg × 37,5 pulg) 152,4 mm × 953 mm (6,0 pulg × 37,5 pulg)
Caudal máximo 65.8 gal/min 250 l/min
Ángulo de dirección total 86° 86°
Tiempos de ciclo de dirección: vacío bajo 5.7 s 5.7 s
Tiempos de ciclo de dirección: vacío alto 3.1 s 3.1 s
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 3495 psi 24100 kPa
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga
Nota 1: El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008.
- La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008.
- La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota 3: El nivel de potencia acústica de la máquina se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008.
– La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
El nivel de potencia acústica de la máquina se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008.
– La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota 1: El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008.
- La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
El nivel de presión acústica en los oídos del operador se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6396:2008.
- La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota 2: Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota 3: El nivel de potencia acústica de la máquina se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008.
– La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
El nivel de potencia acústica de la máquina se midió según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO 6395:2008.
– La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Nivel de ruido para el operador (ISO 6396) 81 dB(A) 81 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Nivel de ruido para el operador (ISO 6396) 81 dB(A) 81 dB(A)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.

Cubos para Carbón y Virutas 834K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (100 amperios)
  • Baterías, sin mantenimiento
  • Conexiones terminales selladas
  • Sistema eléctrico (24 V)
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Conector de arranque para emergencias

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS) interna de cuatro columnas, la preinstalación de radio (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 15 A), toma de alimentación de 12 V, cristal tintado
  • Encendedor (12 V, 15 A) y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Mandos electrohidráulicos de inclinación/basculación
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Luz del techo (cabina)
  • Interruptor de desactivación del embrague por bloqueo
  • Soporte para termo/bebidas
  • Sistema de control (VIMS 3G)
  • Sistema de alerta de acción, tres categorías
  • Instrumentos, indicadores:
    – Temperatura del refrigerante del motor
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Velocímetro/tacómetro
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Instrumentación, indicadores de advertencia
    – Temperatura del aceite del freno/eje (delantero/trasero)
    – Presión de aceite de los frenos
    – Sistema eléctrico de bajo voltaje
    – Temperatura del aire de combustión/admisión del motor
    – Presión del aceite del motor
    – Exceso de velocidad del motor
    – Presión del combustible
    – Estado del filtro de aceite hidráulico
    – Estado del freno de estacionamiento
    – Estado del filtro de la transmisión
    – Cat Vision (cámara de visión trasera)
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Interruptor de selección de fuerza de tracción
  • Asiento de la serie Comfort (tela) con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Bloqueo del sistema de control de inclinación y elevación
  • Indicador de marcha
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas delantero intermitente

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de discos húmedos
  • Frenos de servicio de discos múltiples
  • Filtros de drenaje del cárter
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Motor, Cat C18 MEUI, ATAAC, controlador ADEM™ IV
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Freno de estacionamiento
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador, modular de nueva generación
  • Radiador (NGMR)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par de capacidad variable con sistema de control de bloqueo y sistema de control de la tracción (interruptor y dial en cabina)
  • Transmisión, planetaria, cambio automático (4 avance/3 marcha atrás)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Puertas de servicio con cerradura
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CH-4
  • Control electrónico de la presión de los embragues
  • Control, tomas de presión remotas agrupadas
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Capó metálico con puertas de servicio con cerradura
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Silenciador (bajo el capó)
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Escalerilla, lateral izquierda (para acceso trasero)
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi
  • Inclinación del cubo de ±15 grados

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios. El precio de la máquina básica incluye el descuento para los neumáticos

ANTICONGELANTE

  • Refrigerante de larga duración en concentración al 50% con protección hasta -34 °C (-29 °F)

Cubos para Carbón y Virutas 834K Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 o 240 V
  • Freno de compresión del motor
  • Control de retardo automático (con freno de compresión del motor)
  • Radiador de aceite de los ejes
  • Segundo motor de arranque
  • Calentador de la camisa de agua
  • Protecciones del cárter

CABINA DEL OPERADOR

  • Prefiltro de cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol de las ventanillas abatible
  • Insonorización
  • Grupo de parasoles: abatible en cabina
  • Cat Detect (detección trasera de objetos)

OTROS ACCESORIOS

  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • Luces de alta intensidad y halógenas

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

Compare Cubos para Carbón y Virutas 834K con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  Cubos para Carbón y Virutas 834K

Ver más ofertas