834

Tractores de ruedas 834

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C18
Cat® C18
Régimen nominal
1900 r/min
1900 r/min
Velocidad de potencia máxima
1500 r/min
1500 r/min

Información general

MÓVILES. ÁGILES. VERSÁTILES.

Los tractores de ruedas Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permitirán que su lugar de trabajo sea más eficiente y seguro a la vez que se reducen los costes de operación. Desde su aparición a mitad de los años 1960, la serie 834 se ha convertido en el líder del sector durante más de 50 años. Con el objetivo de contribuir al éxito de los clientes, continuamos incorporando en cada una de las nuevas series todas las características ya probadas. El 834 continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Ventajas

MEJOR SEGURIDAD

Equipados con características de seguridad estándar, ofrecen visibilidad mejorada y un entorno de trabajo más seguro.

MENOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Haga más cómodo el mantenimiento regular con intervalos programados de cambio del aceite del motor y el filtro de combustible

MÁS EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE

Equipado con una combinación de componentes y tecnologías de eficacia probada, cumple las expectativas de excelente productividad, eficiencia de combustible, fiabilidad y vida útil.

Especificaciones del producto para 834

Modelo de motor Cat® C18 Cat® C18
Régimen nominal 1900 r/min 1900 r/min
Velocidad de potencia máxima 1500 r/min 1500 r/min
Potencia bruta: SAE J1995 562 hp 419 kW
Potencia neta: SAE J1349 496 hp 370 kW
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 l
Par máximo: 1300rev/min 2092 lb/pie 2836 N·m
Reserva de par motor 52 % 52 %
Emisiones Normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. o Stage V de la UE, o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Tier 2 de la EPA de EE. UU. Normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. o Stage V de la UE, o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Potencia bruta: SAE J1349 562 hp 419 kW
Potencia neta: SAE J1349 496 hp 370 kW
Peso de funcionamiento 105271 lb 47750 kg
Capacidades de hojas 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29,0 yd3) 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29,0 yd3)
Peso de funcionamiento de cubos de carbón 112428 lb 51103 kg
Peso de funcionamiento de cubos de materiales de baja densidad 112838 lb 112838 kg
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
1.ª marcha de avance 4.2 milla/h 6.8 km/h
2.ª marcha de avance 7.2 milla/h 11.6 km/h
3.ª marcha de avance 12.6 milla/h 20.3 km/h
4.ª marcha de avance 22 milla/h 35.4 km/h
1.ª marcha atrás 4.2 milla/h 6.8 km/h
2.ª marcha atrás 7.6 milla/h 12.2 km/h
3.ª marcha atrás 13.3 milla/h 21.4 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 7.7 milla/h 12.4 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 13.7 milla/h 22.1 km/h
Transmisión directa - Hacia delante 4 23.9 milla/h 38.5 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás 4.5 milla/h 7.2 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 8.1 milla/h 13 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 14.3 milla/h 23 km/h
Sistema de elevación/inclinación: circuito Válvula LS accionada por sistema piloto con EH Válvula LS accionada por sistema piloto con EH
Sistema de elevación/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Máximo caudal a 1900rev/min 153 gal/min 582 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4641 psi 32000 kPa
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 139,75mm x 1021mm (5,5pulg x 40,2pulg) 139,75mm x 1021mm (5,5pulg x 40,2pulg)
Cilindros, doble acción: inclinación hacia la derecha y la izquierda, calibre y carrera 140mm × 230mm (5,5pulg × 9,1pulg) 140mm × 230mm (5,5pulg × 9,1pulg)
Sistema piloto Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Caudal máximo piloto 13.7 gal/min 52 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad piloto 580 psi 4000 kPa
Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Caudal máximo 65.8 gal/min 250 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 3495 psi 24100 kPa
Ángulo de dirección total 86 ° 86 °
Tiempos de ciclo de dirección: vacío alto 3.1 s 3.1 s
Tiempos de ciclo de dirección: vacío bajo 5.7 s 5.7 s
Depósito de combustible 209.5 galón (EE. UU.) 793 l
Sistema de refrigeración 31.7 galón (EE. UU.) 120 l
Cárter 15.9 galón (EE. UU.) 60 l
Depósito de líquido de escape diésel 8.7 galón (EE. UU.) 33 l
Transmisión 31.7 galón (EE. UU.) 120 l
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 63.4 galón (EE. UU.) 240 l
Diferencial, mandos finales: delantero 49.1 galón (EE. UU.) 186 l
Diferencial/mandos finales: trasero 49.1 galón (EE. UU.) 186 l
Sistema hidráulico: solo depósito 37 galón (EE. UU.) 140 l
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación ±13° ±13°
Frenos ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Nivel de ruido interior (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Altura: parte superior del tubo de escape vertical 15.9 pies 4835 mm
Altura: parte superior del filtro de aire 12.8 pies 3895 mm
Altura: parte superior del capó 10.9 pies 3334 mm
Altura libre sobre el suelo - Paragolpes 3.1 pies 933 mm
Línea central desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 10.5 pies 3187 mm
Distancia entre ejes 14.9 pies 4550 mm
Longitud: parte delantera del neumático 28.4 pies 8715 mm
Longitud: hoja de empuje recta en el suelo 32.6 pies 9927 mm
Línea central desde el eje delantero hasta el enganche 7.5 pies 2275 mm
Longitud: hoja de empuje universal en el suelo 34.4 pies 10470 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pies 531 mm
Altura: parte superior de la cabina 13.7 pies 4184 mm
Capacidad de transporte del cubo de materiales de baja densidad 35 yd³ 26.8 m³
Capacidad de hoja de empuje del cubo de materiales de baja densidad 70 yd³ 53.3 m³
Capacidad de transporte del cubo de carbón 30 yd³ 22.9 m³
Capacidad de hoja de empuje del cubo de carbón 60 yd³ 45.9 m³
Peso de funcionamiento 105271 lb 47750 kg
Capacidades de hojas 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)

834 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (100 amperios)
  • Baterías, secas
  • Luz de voltaje peligroso
  • Convertidor, 10/15 A, de 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación (LED, luces de trabajo, luces de acceso e iluminación de la plataforma de servicio)
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Conector de arranque de emergencia del motor de arranque

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Cabina, presurizada e insonorizada, estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS) integrada, preinstalación de radio (entretenimiento) con antena, altavoces y convertidor (12 voltios, 5 amperios) y toma de corriente
  • Cat Vision, sistema de cámara de visión trasera
  • Pantalla de información gráfica, muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza calibraciones y personaliza los ajustes del operador
  • Controles de inclinación y basculación
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Luz del techo (cabina)
  • Luces, direccionales
  • Soporte para termo/bebidas
  • Sistema de control (VIMS 3G)
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®
  • Instrumentos, indicadores: - temperatura del refrigerante, horómetro del motor, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del aceite del tren de potencia
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Sistema de control de tracción (RCS)
  • Asiento, deluxe
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control integrado de la dirección y transmisión (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
  • Cristal UV
  • Presencia del operador
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, refrigerados por aceite, discos múltiples, servicio/secundarios
  • Controles de retardo automáticos
  • Pantallas de drenaje de la caja
  • Motor, Cat C18 MEUI™, diésel, turboalimentado/postenfriado
  • Anticongelante, concentración premezclada al 50% de refrigerante de larga duración con protección contra la congelación hasta -34 °C (-29 °F)
  • Freno de estacionamiento
  • Antefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Radiador, Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Interruptor manual y cebado de combustible automático
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Bloqueo del acelerador, electrónico
  • Convertidor de par de capacidad variable con sistema de control de bloqueo y sistema de control de la tracción (interruptor y dial en cabina)
  • Control electrónico de la transmisión, servotransmisión planetaria (4F/3R)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Puertas de servicio con cerradura
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Escalerilla, lateral izquierda (para acceso trasero)
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

834 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Freno motor
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software
  • Antefiltro de turbina, admisión de aire del motor de dos etapas
  • Radiador de aceite de los ejes
  • Protecciones del cárter

CABINA DEL OPERADOR

  • Antefiltro de cabina
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth con SiriusXM por satélite
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol de las ventanillas abatible
  • Cat Detect (sistema de detección de objetos)

OTROS ACCESORIOS

  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 834 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga