844

Tractores de ruedas 844

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
C27 Cat®
C27 Cat®
Régimen nominal
1800 r/min
1800 r/min
Potencia bruta: ISO 14396
752 HP
561 kW

Información general

Móviles. Ágiles. Versátiles.

Los tractores de ruedas Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. El tractor de ruedas 844, diseñado para el trabajo exigente en aplicaciones de explanación grandes, es el tractor de ruedas más grande de la gama Cat y es ideal para las operaciones de minería grandes, instalaciones de generación de energía, la industria de construcción en general y cualquier lugar donde se necesite movilidad, versatilidad y compactación.

Ventajas

MEJORA DE LA EFICIENCIA

El convertidor de par con embrague de bloqueo, combinado con el ventilador de refrigeración accionado a demanda y la regulación avanzada del régimen del motor, ofrece un cambio más suave.

MEJORA DEL MANTENIMIENTO

La práctica ubicación del acceso al servicio ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento.

MÁS SEGURIDAD

Los controles del motor y de la máquina agrupados, al nivel del suelo, permiten realizar el mantenimiento diario de manera fácil y segura.

HASTA UN 18% MENOS EMISIONES DE CO2

El 844 emite hasta un 18 % menos CO2 que el modelo 844H anterior.

Especificaciones del producto para 844

Modelo de motor C27 Cat® C27 Cat®
Régimen nominal 1800 r/min 1800 r/min
Potencia bruta: ISO 14396 752 HP 561 kW
Potencia bruta: SAE J1995 766 HP 571 kW
Potencia neta: SAE J1349 - Ambiente estándar 699 HP 521 kW
Potencia neta: SAE J1349 - Climas cálidos 648 HP 483 kW
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1649.5 pulg³ 27.03 l
Par máximo: velocidad 2624 lb/pie 3557 N·m
Reserva de par motor 18 % 18 %
Emisiones Normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE o Stage III para motores extraviales de China, equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE o Stage III para motores extraviales de China, equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Potencia neta: SAE J1349 699 HP 521 kW
Peso de funcionamiento 165089 lb 74883 kg
Capacidades de hojas 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3) 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3)
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
Transmisión por convertidor - 1.ª marcha de avance 4.5 milla/h 7.3 km/h
Transmisión por convertidor - 2.ª marcha de avance 8.3 milla/h 13.3 km/h
Transmisión por convertidor - 3.ª marcha de avance 14.2 milla/h 22.9 km/h
Transmisión por convertidor - 1.ª marcha atrás 4.9 milla/h 7.9 km/h
Transmisión por convertidor - 2.ª marcha atrás 9.1 milla/h 14.7 km/h
Transmisión por convertidor - 3.ª marcha atrás 15.5 milla/h 24.9 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 8.5 milla/h 13.7 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 15.2 milla/h 24.5 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás 5.4 milla/h 8.7 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 9.6 milla/h 15.4 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 16.4 milla/h 26.4 km/h
Caudal a 2.000rev/min y 6900kPa (1000lb/pulg²) 82 gal/min 311 l/min
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 133 mm × 1535 mm (5,25pulg x 60,4pulg) 133 mm × 1535 mm (5,25pulg x 60,4pulg)
Cilindro de doble acción: vuelco y punta, calibre y carrera 210 mm × 188 mm (8,25pulg x 7,4pulg) 210 mm × 188 mm (8,25pulg x 7,4pulg)
Ajuste de la válvula de seguridad - Hoja de empuje (bomba grande) 2700 psi 18650 kPa
Ajuste de la válvula de seguridad - Cilindros de inclinación (bomba pequeña) 2920 psi 20150 kPa
Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Radio de giro mínimo: sobre la hoja 34 pie 10369 mm
Ángulo de dirección total 35 ° 35 °
Caudal máximo 94.3 gal/min 357 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad 4500 psi 31000 kPa
Depósito de combustible - De serie 286.6 galón (EE. UU.) 1085 l
Sistema de refrigeración 54.9 galón (EE. UU.) 208 l
Cárter 20 galón (EE. UU.) 76 l
Transmisión 29.1 galón (EE. UU.) 110 l
Diferencial, mandos finales: delantero 71.6 galón (EE. UU.) 271 l
Diferencial/mandos finales: trasero 68.9 galón (EE. UU.) 261 l
Sistema hidráulico: implemento y ventilador hidráulico 68.9 galón (EE. UU.) 261 l
Sistema hidráulico: dirección y frenado 34.9 galón (EE. UU.) 132 l
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación 8.5 ° 8.5 °
Frenos Cumple la norma ISO 3540:2011 Cumple la norma ISO 3540:2011
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS Normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II Normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado estándar contiene refrigerante R134a, respetuoso con el medio ambiente. El sistema de aire acondicionado estándar contiene refrigerante R134a, respetuoso con el medio ambiente.
FOPS FOPS cumple los criterios SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Nivel II. FOPS cumple los criterios SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Nivel II.
ROPS ROPS cumple los criterios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. ROPS cumple los criterios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994.
Cabina: ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Cabina: ROPS/FOPS (1) La cabina Cat con sistema ROPS/FOPS es parte del equipamiento de serie en Norteamérica, Europa y Japón. La cabina Cat con sistema ROPS/FOPS es parte del equipamiento de serie en Norteamérica, Europa y Japón.
Altura: parte superior de la ROPS 17.2 pie 5240 mm
Altura: parte superior del tubo de escape 16.6 pie 5049 mm
Altura: parte superior del capó 12.7 pie 3862 mm
Altura libre sobre el suelo 2 pie 596 mm
Línea central desde el eje delantero hasta el enganche 7.5 pie 2300 mm
Línea central desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 12.5 pie 3795 mm
Distancia entre ejes 15.1 pie 4600 mm
Longitud - Con la hoja en el suelo 36.5 pie 11120 mm
Capacidad de la hoja 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd3) 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd3)
Potencia bruta 752 HP 561 kW

844 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado y calefacción con control automático de la temperatura
  • Cabina, presurizada e insonorizada, estructura de protección antivuelco (ROPS/FOPS), preinstalación de radio (entretenimiento) con antena, altavoces y convertidor (12 V, 10-15amperios)
  • Toma de corriente de 12 V para teléfono móvil o portátil
  • Encendedor y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Controles electrohidráulicos de la hoja (palanca tipo joystick)
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores: - Temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible - Velocidad de desplazamiento - Velocidad - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentación, indicadores de advertencia: - Sistema de alerta de acción, tres categorías - Estado de activación de modelo de transmisión automática - Funcionamiento incorrecto del freno - Estado de flotación del cucharón - Estado de parada retardada del motor - Estado de parada del motor en vacío - Avería del motor - Estado de activación del modo ahorro de combustible - Bloqueo hidráulico - Estado de activación del embrague de bloqueo - Nivel bajo de combustible - Estado del freno de estacionamiento - Estado de activación del control de tracción - Advertencia del cinturón de seguridad - Dirección secundaria (si está instalada) - Estado de bloqueo del acelerador - Indicador de marcha
  • Teclado, control con luces indicadoras: - Gama de velocidades del modo de transmisión automática - Modo de transmisión automática/manual - Embrague de bloqueo - Tracción reducida - Bloqueo del acelerador
  • Luz del techo (cabina)
  • Soporte para termo/bebidas
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Asiento, Premium con cuero calefactado y refrigerado de forma activa, soporte lumbar ajustable, refuerzos con ajuste neumático en el asiento y el respaldo, y cojín del asiento con ajuste de inclinación y de longitud
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Cristal tintado
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero y esquina), limpiaparabrisas delantero intermitente
  • Convertidor (12 V, 10/15 amperios) y puerto de alimentación

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, refrigerados por aceite, discos múltiples, servicio/secundarios
  • Freno de servicio de discos bañados en aceite con diseño en semieje
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Módulo de emisiones limpias Cat (solo Tier 4)
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Motor Cat C27
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Silenciadores (bajo el capó) (solo Tier 2)
  • Antefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Bloqueo del acelerador electrónico
  • Convertidor de par, embrague impulsor con función de bloqueo y sistema de control de tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria de 534 mm (21 pulg) (electrónica) (3 hacia delante/3 hacia atrás)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías, sin mantenimiento, (4 - 1.400 CCA)
  • Conexiones terminales selladas
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Control electrónico de la transmisión
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso, compartimento del motor
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Bloqueo del motor de arranque en el parachoques
  • Conector de arranque para emergencias
  • Bloqueo de la transmisión en el parachoques

MANTENIMIENTO

  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System) 3G con Pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables
  • Filtros de drenaje de la caja
  • Acoplamiento, juntas tóricas Caterpillar
  • Protecciones del cárter y tren de potencia
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Product Link™

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Interruptor de desconexión de implemento
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Asiento para acompañante con cinturón de seguridad
  • Alarma de marcha atrás
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección secundaria
  • Conexiones de pie

DESPLAZAMIENTO

  • Guardabarros, acero (delantero)

OTROS

  • Sensor de temperatura del eje
  • Desconexión de batería y receptáculo de arranque mediante conexión provisional, paragolpes
  • Modo económico con acelerador según demanda
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con CH4
  • Características de regulación del régimen del motor: - Reducción automática al funcionamiento en vacío - Parada retardada del motor - Parada del motor en vacío
  • Puntos de lubricación etiquetados/agrupados
  • Sistema hidráulico de control de caudal positivo
  • Mirillas: depósitos hidráulicos, dirección o ventilador e implemento o freno y transmisión
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50% ya preparada con protección anticongelación hasta -34°C (-29°F)

844 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Anticongelante, -50°C (-58°F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 V o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software

HOJAS

  • Semi U - 17,8m3 (23,3yd3)
  • Semi U de servicio pesado - 16,1m3 (21,1yd3)
  • Carbón - 30,7m3 (40,2yd3)

CABINA DEL OPERADOR

  • Antefiltro de cabina
  • Radio AM/FM/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol para ventanilla

DESPLAZAMIENTO

  • Guardabarros delanteros y traseros

OTROS ACCESORIOS

  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Tope de oscilación del eje
  • Pintura, parte trasera de la hoja en negro

OTROS

  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 844 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  844

Ver más ofertas