Estructuras resistentes
Sus beneficios mejoran gracias a estructuras realmente duraderas que logran ampliar la vida útil y soportan las condiciones de carga más exigentes.
- El bastidor trasero de sección en caja resiste los impactos y fuerzas de torsión.
- El bastidor del lado del motor se ha fundido en una pieza y se emplea en zonas sometidas a gran tensión para ayudar a distribuir las cargas altas.
- Las áreas de montaje del pivote de eje fundido dispersan mejor las cargas de tensión para una mayor integridad estructural.
- El 90 % de la estructura de la máquina se ha soldado por robot para proporcionar soldaduras de alta uniformidad y mayor resistencia.
Bastidores
La clave para obtener el máximo tiempo de actividad y la máxima productividad está en nuestros bastidores delantero y trasero de diseño especial.
- Los bastidores de sección en caja absorben las fuerzas de torsión durante los trabajos de explanación, manteniendo la alineación de los pasadores de enganche y el eje motor.
- El diseño de enganche divergente cuenta con dos cojinetes de rodillos cónicos y pasadores endurecidos que resisten las cargas horizontales y verticales.
- Mayor resistencia en las principales áreas de bulones mediante moldes fundidos de una pieza.
Configuración de la viga de empuje y la hoja de empuje de brazo
Para prolongar su vida útil y garantizar su fiabilidad, la viga de empuje se ha fabricado en una sola pieza integrada a lo ancho del bastidor, en lugar de acoplarla a un lado del bastidor. En la explanación de esquinas, la tensión se transfiere y absorbe a través de una parte mayor del bastidor.
Convertidor de par de capacidad variable (ICTC) y sistema de control de tracción (RCS, Rimpull Control System)
Reduzca el coste por tonelada con los sistemas avanzados ICTC y RCS para una fuerza de tracción modulada.
- Reduzca el patinaje y desgaste de los neumáticos modulando la fuerza de tracción del 100% al 25% mientras pisa el pedal izquierdo. Tras alcanzar el 25% de tracción, el pedal izquierdo aplica el freno.
- Evite el patinaje de las ruedas sin reducir la eficiencia hidráulica con el sistema RCS.
- Mejore la eficiencia del combustible en determinadas aplicaciones con nuestro convertidor de par de embrague por bloqueo que ofrece una transmisión directa.
Sistema de control integrado de la dirección y transmisión (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Descubra una inmejorable capacidad de respuesta y control con el sistema STIC, que combina las funciones control de giro, selección de marcha y dirección en una sola palanca.
- Con un fácil movimiento lateral la máquina se gira a la derecha o a la izquierda, minimizando el esfuerzo del operador.
- Fácil selección de marchas.
- Ciclos más suaves y rápidos con menos cansancio acumulado del operador mediante controles integrados de accionamiento fácil.
Servotransmisión planetaria Cat
Para conseguir sus objetivos, debe empezar adquiriendo las mejores máquinas con sistemas de transmisión diseñados específicamente para aplicaciones de minería.
- Cambios uniformes, suaves y eficientes mediante controles electrónicos integrados.
- Fiabilidad y amplia vida útil con metalurgia y engranajes con tratamiento térmico.
- Tres marchas de avance y tres de retroceso para responder a sus aplicaciones.
Motor Cat C32 ACERT
El Motor Cat C32 con tecnología ACERT aporta la durabilidad y eficiencia características del modelo 854K. El óptimo rendimiento del motor se obtiene con un diseño de 12 cilindros y cuatro tiempos.
- Los turboalimentadores y postenfriadores permiten un rendimiento controlado a demanda.
- Incremento de par: el incremento de par en un 33 % garantiza fuerzas de sobrecarga altas durante los trabajos de explanación.
- La reducción del régimen nominal del motor aumenta su vida útil.
- Rápida respuesta del motor con el uso de controles electrónicos.
- Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. para regiones con regulaciones más estrictas.
Controles electrohidráulicos
Los operadores aumentan la productividad con implementos de respuesta fiable.
- Trabaje cómodamente con topes de cilindros hidráulicos controlados electrónicamente.
- Mandos con bloqueos suaves fáciles de usar.
Respuesta de la hoja
Mejore la eficacia del operador ajustando la velocidad del movimiento de la hoja a su aplicación.
- Tres diferentes velocidades: estándar, precisa y rápida.
- Pueden configurarse fácilmente a través de la pantalla del sistema Advisor.
- Solo afecta a las funciones de elevación y descenso de la hoja.
Sistema de dirección
Un funcionamiento fiable de la pala empieza por un control preciso de la máquina, como el obtenido con el sistema de dirección hidráulico con detección de carga del modelo 854K.
- Aumente la eficiencia con nuestras bombas de pistones de caudal variable.
- Consiga una posición precisa para facilitar la carga en espacios limitados gracias a los 43° de articulación de la dirección.
- Mejore la comodidad del operador con las funciones integradas de control de la transmisión y dirección.
Sistema de filtro
Disfrute de una mayor fiabilidad y rendimiento del sistema hidráulico con el sistema de filtro avanzado.
- Filtros de drenaje de la caja de elevación/inclinación.
- Pantallas de alta presión de elevación/inclinación.
- Filtros de drenaje de la caja de dirección.
- Pantallas de alta presión de la dirección.
- Filtros de drenaje de la caja hidráulica.
- Filtro de lubricante de la bomba delantera.
- Pantallas de aceite de freno delantero y trasero.
Los operadores trabajan más cómoda y eficazmente con las características integradas en la cabina, desarrolladas teniendo en cuenta las opiniones de los clientes.
Entrada y salida
El acceso a la cabina es fácil y seguro con estas características ergonómicas de nuevo diseño:
- Dos puntos de acceso laterales
- Reposabrazos/controlador de dirección STIC plegables.
- Escalerilla menos empinada
Asiento Cat Comfort de la serie III
Asiento Cat Comfort de la serie III que aporta más comodidad para reducir la fatiga del operador.
- Diseño de respaldo alto y cojines extragruesos por todo el contorno.
- Sistema de suspensión neumática.
- Palancas del asiento de fácil alcance y controles para ajustes de seis posiciones.
- Módulo de control del implemento y controlador de dirección STIC montados en el asiento que se mueven con el asiento.
- Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura.
Asiento para acompañante
Forme a otros operadores en el funcionamiento de la máquina estando cómodamente sentado en el asiento de acompañante estándar.
- Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura.
- Diseño plegable con portabebidas y compartimento de almacenamiento moldeados.
Entorno
La productividad del operador mejora con una cabina cómoda y limpia.
- Los asientos de suspensión neumática y los montajes de cabina elásticos reducen las vibraciones.
- Mantenga la temperatura de la cabina con los controles automáticos.
- Cabina presurizada con filtración de aire.
- El nivel de ruido se reduce hasta conseguir un silencioso entorno de 71 dB(A).
Los sistemas electrónicos de la 854K se han integrado por completo para que funcionen como una sola máquina. Esta integración se refleja en una máquina inteligente y un operador más informado y maximiza así la productividad de ambos.
VIMS™ 3G
Hemos trabajado para que nuestros clientes y operadores puedan rendir al máximo gracias al sistema de gestión de información vital (VIMS 3G).
- El sistema Advisor integra una pantalla de gran tamaño.
- La interfaz mejorada del usuario se caracteriza por una navegación fácil y funcionamiento intuitivo.
- El tiempo de servicio se reduce gracias a que los operadores están al corriente de los parámetros o problemas de funcionamiento de los sistemas de la máquina.
Perfil del operador
Hablar de comodidad del operador es hablar de ajustes individualizados para las características de la máquina. A través de la pantalla del sistema Advisor, el operador puede recuperar al instante su perfil personalizado.
- Almacene hasta 10 perfiles del operador individuales desde el sistema Advisor.
- Reduzca el tiempo de configuración entre un operador y otro recuperando opciones de pantalla personalizadas.
Cat MineStar System es el más amplio grupo de tecnologías integradas de gestión de equipos móviles y operaciones para minería del sector, el cual puede configurarse para adaptarlo a cualquier necesidad de operación. Sus paquetes de funciones, Fleet (Flota), Terrain (Terreno), Detect (Detección), Health (Estado) y Command (Control), contienen un abanico de tecnologías que le permiten gestionarlo todo, desde la asignación de la flota y el control de estado hasta el control remoto y autónomo. La 854K utiliza muchas de estas tecnologías avanzadas, algunas equipadas de serie.
Fleet (Flota)
La función Fleet (Flota) permite la gestión en tiempo real de la productividad, asignación y seguimiento de la máquina, ofreciéndole datos completos de todas las operaciones desde cualquier lugar del mundo.
Función Terrain (Terrain) para las operaciones de carga
Al equipar la 854K con el sistema Terrain (Terreno), podrá gestionar con gran precisión las operaciones de carga gracias a la tecnología de guiado. El sistema aumenta la productividad de la 854K y le ofrece información en tiempo real para mejorar la eficiencia general.
Detect
Con la función Detect (Detección), el operador trabaja plenamente consciente de todo lo que le rodea, con la consiguiente mejora de la seguridad. Incluye una serie de funciones diseñadas para ayudar al operador en áreas de visibilidad limitada alrededor del equipo móvil y fijo.
Health (Estado)
La función Health (Estado) ofrece datos determinantes del funcionamiento y estado de las máquinas de toda la flota. Incluye funciones de supervisión y estado de los equipos, con toda una serie de herramientas de informe, análisis y diagnóstico.
Mejoramos continuamente nuestros productos en un esfuerzo por proporcionar un entorno de trabajo seguro para el operador y las personas que trabajan en la obra.
Acceso a la máquina
- Las escaleras más amplias y menos empinadas mejoran la seguridad de los operadores al subir y bajar del modelo 854K.
- Las pasarelas con superficie antideslizante y puntos de bloqueo/etiquetado están integradas en las áreas de servicio.
- Las plataformas de limpieza del parabrisas permiten un acceso cómodo y útil para el operador.
- Mantenga tres puntos de contacto en todo momento gracias a las zonas de servicio accesibles a nivel del suelo o desde la plataforma.
- Acceso de salida de emergencia.
Visibilidad
- Los parasoles de las ventanillas abatibles y los retrovisores calefactados opcionales garantizan una mayor visibilidad para un funcionamiento seguro.
- Cat Detect con sistema de detección de objetos (radar y cámara de visión trasera) o la opción Vision (cámara de visión trasera) permiten al operador controlar la situación siendo consciente de todo lo que ocurre alrededor de la máquina.
- Las luces HID estándar permiten una excelente visibilidad del espacio de trabajo.
- Balizas de advertencia LED montadas en la cabina.
Cabina del operador
- Los montajes elásticos de la cabina y la suspensión neumática de los asientos reducen las vibraciones.
- Reducción de los niveles de ruido en el interior.
- Asiento del acompañante para facilitar la formación de los nuevos operadores.
- Cinturones de seguridad estándar de 76 mm (3 pulg) en los asientos del operador y acompañante.
Sistema de acceso motorizado
El sistema de acceso motorizado Cat facilita el acceso a las escaleras principales mejorando la entrada y salida desde la plataforma trasera.
- Sistema de acceso ergonómico y seguro.
- La amplia pasarela provee espacio suficiente para el operador.
- Los operadores mantienen contacto de tres puntos al usar los pasamanos dispuestos a todo lo largo en cada lado.
- Elevación de la plataforma inferior desde el suelo o el nivel de la cabina.
- Si la pala queda inoperativa, los ocupantes pueden salir rápidamente con una válvula de apertura de emergencia convenientemente situada.
Exclusivo servicio de asistencia de distribuidores Cat
Puede contar con su distribuidor Cat como un valioso socio que estará a su lado siempre que lo necesite.
- Programas de mantenimiento preventivo y contratos de mantenimiento garantizado.
- La mejor disponibilidad de piezas del sector.
- Mejore la eficiencia formando a sus operadores.
- Piezas refabricadas Cat originales.
Beneficios sostenibles
El 854K se ha diseñado para maximizar la eficiencia y productividad, al mismo tiempo que consume menos combustible.
- La parada del motor en vacío le ayuda a ahorrar combustible evitando mantener un régimen de funcionamiento en vacío innecesario.
- Reduzca los residuos en el medio ambiente con las baterías sin mantenimiento o con mantenimiento ampliado.
- El modelo Cat 854K ha sido construido para vivir varias vidas, siendo uno de los productos más reconstruidos. Para ayudar a maximizar la vida útil de la máquina, Caterpillar proporciona una serie de opciones sostenibles como nuestros programas de Reconstrucción Certificada. En estos programas, los componentes reutilizados o reconstruidos pueden proporcionar unos ahorros de costes del 40 al 70 %, lo que reduce el coste de funcionamiento al tiempo que beneficia al medio ambiente.
- Caterpillar ofrece paquetes de actualización para introducir nuevas funciones en máquinas más antiguas, maximizando sus recursos. Y, al utilizar el Programa de Reconstrucción Certificada Cat, estos kits de modificación forman parte del proceso de reconstrucción.
Hojas fiables
Maximice su productividad con la hoja adecuada para su aplicación de explanación.
- Construcción con rebordes prensados de alta resistencia.
- Tractor grande de cadenas Cat, cuchillas atornillables y placas de desgaste inferiores.
- Las capacidades y anchuras se han optimizado para lograr excelentes características para la explanación y laminación.
Hoja para carbón
Aumente su productividad con una hoja para carbón Cat diseñada para retener el control de la carga y una gran capacidad para los materiales más ligeros.
Hoja de empuje en semi U
Combina las características de las hojas en S y U para ofrecer una mayor capacidad, al tiempo que mantiene las características de extensión de la hoja recta.
Semi U de servicio pesado
Para lograr una durabilidad inigualable en aplicaciones de alto desgaste, la hoja de empuje en semi U cuenta con:
- Planchas de revestimiento y planchas laterales Hardox 400
- Refuerzos adicionales en la parte inferior de la hoja