834K

Tractores de ruedas 834K

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C18
Cat® C18
Peso de funcionamiento
105271 lb
47750 kg
Capacidades de hojas
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)

Información general

MÓVILES. ÁGILES. VERSÁTILES.

Los tractores de ruedas Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permitirán que su lugar de trabajo sea más eficiente y seguro a la vez que se reducen los costes de operación. Desde su aparición a mitad de los años 60, la serie 834 se ha convertido en el líder del sector durante casi 50 años. Con el objetivo de contribuir al éxito de los clientes, continuamos incorporando en cada una de las nuevas series todas las características ya probadas. La 834K continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Ventajas

MEJORA DEL RENDIMIENTO

Los controles electrónicos del motor, fiables y totalmente integrados, ofrecen respuesta rápida y maximizan los niveles de prestaciones de la máquina

MEJORA DE LA EFICIENCIA

La mejora de la eficiencia proporciona al operador un control preciso mediante el embrague impulsor

MÁS PRODUCTIVIDAD

Más aceleración y tiempos de desplazamiento reducidos significan más productividad

Especificaciones del producto para 834K

Modelo de motor Cat® C18 Cat® C18
Potencia neta 496 HP 370 kW
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 l
Reserva de par motor 52 % 52 %
Régimen nominal 1900 r/min 1900 r/min
Potencia neta: SAE J1349 496 HP 370 kW
Velocidad de potencia máxima 1500 r/min 1500 r/min
Par máximo: 1300 rev/min 2092 lb/pie 2836 N·m
Potencia bruta: SAE J1349 562 HP 419 kW
Emisiones Tecnología Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./UE Stage IV, equivalente a Tier 3, equivalente a Tier 2 Tecnología Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./UE Stage IV, equivalente a Tier 3, equivalente a Tier 2
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 7.7 milla/h 12.4 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 13.7 milla/h 22.1 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás 4.5 milla/h 7.2 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 8.1 milla/h 13 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 14.3 milla/h 23 km/h
3.ª marcha de avance 12.6 milla/h 20.3 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
2.ª marcha de avance 7.2 milla/h 11.6 km/h
4.ª marcha de avance 22 milla/h 35.4 km/h
1.ª marcha atrás 4.2 milla/h 6.8 km/h
1.ª marcha de avance 4.2 milla/h 6.8 km/h
2.ª marcha atrás 7.6 milla/h 12.2 km/h
3.ª marcha atrás 13.3 milla/h 21.4 km/h
Mando directo - Avance 4 23.9 milla/h 38.5 km/h
Frenos ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación ±13° ±13°
Peso de funcionamiento 105271 lb 47750 kg
Sistema de refrigeración 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Cárter 15.9 gal (EE. UU.) 60 l
Transmisión 31.7 gal (EE. UU.) 120 l
Diferencial, mandos finales: delantero 49.1 gal (EE. UU.) 186 l
Diferencial/mandos finales: trasero 49.1 gal (EE. UU.) 186 l
Sistema hidráulico: solo depósito 37 gal (EE. UU.) 140 l
Depósito de líquido de escape diésel 8.7 gal (EE. UU.) 33 l
Llenado de fábrica del sistema hidráulico 63.4 gal (EE. UU.) 240 l
Depósito de combustible 209.5 gal (EE. UU.) 793 l
Capacidades de hojas 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
Peso de funcionamiento 105271 lb 47750 kg
Nivel de ruido interior: estándar 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido exterior: estándar 111 dB(A) 111 dB(A)
Nivel de ruido exterior: supresión 109 dB(A) 109 dB(A)
Nivel de ruido interior: supresión 71 dB(A) 71 dB(A)
Longitud: parte delantera del neumático 28.4 pie 8715 mm
Línea central desde el eje delantero hasta el enganche 7.5 pie 2275 mm
Longitud: hoja de empuje recta en el suelo 32.6 pie 9927 mm
Línea central desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 10.5 pie 3187 mm
Altura: parte superior del tubo de escape vertical 15.9 pie 4835 mm
Altura: parte superior del capó 10.9 pie 3334 mm
Altura libre sobre el suelo - Paragolpes 3.1 pie 933 mm
Longitud: hoja de empuje universal en el suelo 34.4 pie 10470 mm
Altura: parte superior de la cabina 13.7 pie 4184 mm
Altura: parte superior del filtro de aire 12.8 pie 3895 mm
Distancia entre ejes 14.9 pie 4550 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pie 531 mm
Capacidades de hojas 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
Caudal máximo piloto 13.7 gal/min 52 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación/inclinación 4641 psi 32000 kPa
Cilindros, doble acción: inclinación hacia la derecha y la izquierda, calibre y carrera 140 mm × 230 mm (5,5 pulg × 9,1 pulg) 140 mm × 230 mm (5,5 pulg × 9,1 pulg)
Ajuste de la válvula de seguridad piloto 580 psi 4000 kPa
Máximo caudal a 1900 rev/min 153 gal/min 582 l/min
Sistema de elevación/inclinación: circuito Válvula LS accionada por sistema piloto con EH Válvula LS accionada por sistema piloto con EH
Sistema de elevación/inclinación Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 139,75 mm x 1021 mm (5,5 pulg x 40,2 pulg) 139,75 mm x 1021 mm (5,5 pulg x 40,2 pulg)
Sistema piloto Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Caudal máximo 65.8 gal/min 250 l/min
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 3495 psi 24100 kPa
Tiempos de ciclo de dirección: vacío alto 3.1 s 3.1 s
Tiempos de ciclo de dirección: vacío bajo 5.7 s 5.7 s
Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga
Ángulo de dirección total 86 ° 86 °

834K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (100 amperios)
  • Baterías, sin mantenimiento
  • Conexiones terminales selladas
  • Sistema eléctrico (24 V)
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Conector de arranque para emergencias

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS/FOPS) interna de cuatro columnas, la preinstalación de radio (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 15 A), toma de alimentación de 12 V, cristal tintado
  • Encendedor (12 V, 15 A) y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Mandos electrohidráulicos de inclinación/basculación
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Luz del techo (cabina)
  • Interruptor de desactivación del embrague por bloqueo
  • Soporte para termo/bebidas
  • Sistema de control (VIMS 3G)
  • Sistema de alerta de acción, tres categorías
  • Instrumentos, indicadores: - Temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del aceite de la transmisión - Instrumentación, indicadores de advertencia - Temperatura del aceite del freno/eje (delantero/trasero) - Presión de aceite de los frenos - Sistema eléctrico de bajo voltaje - Temperatura del aire de combustión/admisión del motor - Presión del aceite del motor - Exceso de velocidad del motor - Presión del combustible - Estado del filtro de aceite hidráulico - Estado del freno de estacionamiento - Estado del filtro de la transmisión - Cat Vision (cámara de visión trasera)
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Interruptor de selección de fuerza de tracción
  • Asiento de la serie Comfort (tela) con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Bloqueo del sistema de control de inclinación y elevación
  • Indicador de marcha
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas delantero intermitente

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de discos húmedos
  • Frenos de servicio de discos múltiples
  • Filtros de drenaje del cárter
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Motor, Cat C18 MEUI, ATAAC, controlador ADEM™ IV
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Freno de estacionamiento
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador, modular de nueva generación
  • Radiador (NGMR)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par de capacidad variable con sistema de control de bloqueo y sistema de control de la tracción (interruptor y dial en cabina)
  • Transmisión, planetaria, cambio automático (4 avance/3 marcha atrás)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Puertas de servicio con cerradura
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CH-4
  • Control electrónico de la presión de los embragues
  • Control, tomas de presión remotas agrupadas
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Capó metálico con puertas de servicio con cerradura
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Silenciador (bajo el capó)
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Escalerilla, lateral izquierda (para acceso trasero)
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Los neumáticos deben elegirse entre la lista de accesorios obligatorios. El precio de la máquina básica incluye el descuento para los neumáticos

ANTICONGELANTE

  • Refrigerante de larga duración en concentración al 50 % con protección hasta -34 °C (-29 °F)

834K Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 o 240 V
  • Freno de compresión del motor
  • Control de retardo automático (con freno de compresión del motor)
  • Radiador de aceite de los ejes
  • Segundo motor de arranque
  • Protecciones del cárter

CABINA DEL OPERADOR

  • Prefiltro de cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol de las ventanillas abatible
  • Insonorización
  • Grupo de parasoles: abatible en cabina
  • Cat Detect (detección trasera de objetos)

OTROS ACCESORIOS

  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Cat Detect
  • Luces de alta intensidad y halógenas

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

Compare 834K con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  834K

Ver más ofertas