844K

Tractores de ruedas 844K

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C27
Cat® C27
Potencia bruta
752 HP
561 kW
Peso de funcionamiento
165089 lb
74883 kg

Información general

Móviles. Ágiles. Versátiles.

Los tractores de ruedas Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permiten mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada. El Tractor de Ruedas 844K, diseñado para el trabajo exigente en aplicaciones de explanación grandes, es el tractor de ruedas más grande de la gama Cat y es ideal para las operaciones de minería grandes, instalaciones de generación de energía, la industria de construcción en general y cualquier lugar donde se necesite movilidad, versatilidad y compactación.

Ventajas

MEJORA DE LA EFICIENCIA

El convertidor de par con embrague de bloqueo, combinado con el ventilador de refrigeración accionado a demanda y la regulación avanzada del régimen del motor, ofrece un cambio más suave.

MEJORA DEL MANTENIMIENTO

La práctica ubicación del acceso al servicio ayuda a reducir el tiempo de mantenimiento.

MÁS SEGURIDAD

Los controles del motor y de la máquina agrupados, al nivel del suelo, permiten realizar el mantenimiento diario de manera fácil y segura.

Especificaciones del producto para 844K

Modelo de motor Cat® C27 Cat® C27
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1649.5 pulg³ 27.03 l
Reserva de par motor 18 % 18 %
Potencia neta: SAE J1349 - Ambiente estándar 699 HP 521 kW
Potencia neta: SAE J1349 699 HP 521 kW
Potencia bruta: ISO 14396 752 HP 561 kW
Potencia neta: SAE J1349 - Climas cálidos 648 HP 483 kW
Par máximo: velocidad 2624 lb/pie 3557 N·m
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 2 Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 2
Régimen nominal 1800 r/min 1800 r/min
Potencia bruta: SAE J1995 766 HP 571 kW
Potencia bruta 752 HP 561 kW
Peso de funcionamiento 165089 lb 74883 kg
Transmisión por convertidor - 1.ª marcha de avance 4.5 milla/h 7.3 km/h
Transmisión por convertidor - 2.ª marcha de avance 8.3 milla/h 13.3 km/h
Transmisión por convertidor - 3.ª marcha de avance 14.2 milla/h 22.9 km/h
Transmisión por convertidor - 1.ª marcha atrás 4.9 milla/h 7.9 km/h
Transmisión por convertidor - 2.ª marcha atrás 9.1 milla/h 14.7 km/h
Transmisión por convertidor - 3.ª marcha atrás 15.5 milla/h 24.9 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 8.5 milla/h 13.7 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 15.2 milla/h 24.5 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás 5.4 milla/h 8.7 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 9.6 milla/h 15.4 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 16.4 milla/h 26.4 km/h
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Depósito de combustible - De serie 286.6 gal (EE. UU.) 1085 l
Sistema de refrigeración 54.9 gal (EE. UU.) 208 l
Cárter 20 gal (EE. UU.) 76 l
Transmisión 29.1 gal (EE. UU.) 110 l
Diferencial, mandos finales: delantero 71.6 gal (EE. UU.) 271 l
Diferencial/mandos finales: trasero 68.9 gal (EE. UU.) 261 l
Sistema hidráulico: implemento y ventilador hidráulico 68.9 gal (EE. UU.) 261 l
Sistema hidráulico: dirección y frenado 34.9 gal (EE. UU.) 132 l
Cabina: ROPS/FOPS (1) La cabina Cat con sistema ROPS/FOPS es parte del equipamiento de serie en Norteamérica, Europa y Japón. La cabina Cat con sistema ROPS/FOPS es parte del equipamiento de serie en Norteamérica, Europa y Japón.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado estándar contiene refrigerante R134a, respetuoso con el medio ambiente. El sistema de aire acondicionado estándar contiene refrigerante R134a, respetuoso con el medio ambiente.
ROPS ROPS cumple los criterios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. ROPS cumple los criterios SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994.
Cabina: ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
FOPS FOPS cumple los criterios SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Nivel II. FOPS cumple los criterios SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 Nivel II.
Frenos Cumple la norma ISO 3540:2011 Cumple la norma ISO 3540:2011
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Ángulo de oscilación 8.5 ° 8.5 °
Capacidad de la hoja 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd3) 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd3)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Ajuste de la válvula de seguridad - Cilindros de inclinación (bomba pequeña) 2920 psi 20150 kPa
Caudal a 2.000 rev/min y 6900 kPa (1000 lb/pulg²) 82 gal/min 311 l/min
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 133 mm × 1535 mm (5,25 pulg x 60,4 pulg) 133 mm × 1535 mm (5,25 pulg x 60,4 pulg)
Ajuste de la válvula de seguridad - Hoja de empuje (bomba grande) 2700 psi 18650 kPa
Cilindro de doble acción: vuelco y punta, calibre y carrera 210 mm × 188 mm (8,25 pulg x 7,4 pulg) 210 mm × 188 mm (8,25 pulg x 7,4 pulg)
Ángulo de dirección total 35 ° 35 °
Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga
Radio de giro mínimo: sobre la hoja 34 pie 10369 mm
Ajuste de la válvula de seguridad 4500 psi 31000 kPa
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Caudal máximo 94.3 gal/min 357 l/min
Altura: parte superior del tubo de escape 16.6 pie 5049 mm
Distancia entre ejes 15.1 pie 4600 mm
Longitud - Con la hoja en el suelo 36.5 pie 11120 mm
Línea central desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 12.5 pie 3795 mm
Línea central desde el eje delantero hasta el enganche 7.5 pie 2300 mm
Altura: parte superior de la ROPS 17.2 pie 5240 mm
Altura libre sobre el suelo 2 pie 596 mm
Altura: parte superior del capó 12.7 pie 3862 mm

844K Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado y calefacción con control automático de la temperatura
  • Cabina, presurizada e insonorizada, estructura de protección antivuelco (ROPS/FOPS), preinstalación de radio (entretenimiento) con antena, altavoces y convertidor (12  V, 10-15 amperios)
  • Toma de corriente de 12 V para teléfono móvil o portátil
  • Cámara de visión trasera
  • Encendedor y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Controles electrohidráulicos de la hoja (montados en el asiento)
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Bloqueo hidráulico del implemento
  • Instrumentos, indicadores: - Temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible - Velocidad de desplazamiento - Velocidad - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/tacómetro - Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentación, indicadores de advertencia: - Sistema de alerta de acción, tres categorías - Estado de activación de modelo de transmisión automática - Funcionamiento incorrecto del freno - Estado de flotación del cucharón - Estado de parada retardada del motor - Estado de parada del motor en vacío - Avería del motor - Estado de activación del modo ahorro de combustible - Bloqueo hidráulico - Estado de activación del embrague de bloqueo - Nivel bajo de combustible - Estado del freno de estacionamiento - Estado de activación del control de tracción - Advertencia del cinturón de seguridad - Dirección secundaria (si está instalada) - Estado de bloqueo del acelerador - Indicador de marcha
  • Teclado, control con luces indicadoras: - Gama de velocidades del modo de transmisión automática - Modo de transmisión automática/manual - Embrague de bloqueo - Tracción reducida - Bloqueo del acelerador
  • Luz del techo (cabina)
  • Soporte para termo/bebidas
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Cristal tintado
  • Asiento para acompañante con cinturón de seguridad
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS) 3G con pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador personalizables
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero y esquina), limpiaparabrisas delantero intermitente

TREN DE POTENCIA

  • Frenos totalmente hidráulicos, estancos y con discos bañados en aceite
  • Freno de servicio de discos bañados en aceite con diseño en semieje
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Filtros de drenaje del cárter
  • Módulo de emisiones limpias Cat (solo Tier 4)
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda
  • Motor Cat C27
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Parada del motor a nivel del suelo, paragolpes
  • Silenciadores (bajo el capó) (solo Tier 2)
  • Prefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Anulación manual de la ayuda al arranque (con éter)
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par, embrague impulsor con función de bloqueo y sistema de control de tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria de 534 mm (21 pulg) (electrónica) (3 hacia delante/3 hacia atrás)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías que no requieren mantenimiento (2 - 1400 CCA)
  • Convertidor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Conectores para componentes Deutsch
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Control electrónico de la transmisión
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso, compartimento del motor
  • Motor de arranque eléctrico
  • Bloqueo del motor de arranque en el parachoques
  • Conector de arranque para emergencias
  • Bloqueo de la transmisión en el parachoques

OTROS

  • Sensor de temperatura del eje
  • Desconexión de batería y receptáculo de arranque mediante conexión provisional, paragolpes
  • Acoplamiento, juntas tóricas Caterpillar
  • Modo económico con acelerador según demanda
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con CH4
  • Características de regulación del régimen del motor: - Reducción automática al funcionamiento en vacío - Parada retardada del motor - Parada del motor en vacío
  • Guardabarros, acero (delantero)
  • Protecciones del cárter y tren de potencia
  • Puntos de lubricación etiquetados/agrupados
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Sistema hidráulico de control de caudal positivo
  • Product Link™
  • Mirilla: depósitos hidráulicos, dirección o ventilador e implemento o freno y transmisión
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección con detección de carga
  • Dirección secundaria
  • Conexiones de pie
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi
  • Refrigerante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada con protección anticongelación hasta -34 °C (-29 °F)

844K Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de cambio de aceite del motor, alta velocidad, Wiggins
  • Calentador del bloque de motor, 120 o 240 V
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos: software

HOJAS

  • Semi U - 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • Semi U de servicio pesado - 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Carbón - 30,7 m3 (40,2 yd3)

CABINA DEL OPERADOR

  • Prefiltro de cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio por satélite Sirius con Bluetooth
  • LED estroboscópico
  • Preinstalación para radio CB
  • Parasol para ventanilla

OTROS ACCESORIOS

  • Guardabarros delanteros y traseros
  • Sistema de repostaje rápido de combustible (Shaw-Aero)
  • Tope de oscilación del eje
  • Pintura, parte trasera de la hoja en negro

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

Compare 844K con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  844K

Ver más ofertas