824K

Tractores de ruedas 824K

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C15
Cat® C15
Potencia neta: ISO 9249
405 HP
302 kW
Carrera
6.7 pulg
171.4 mm

Información general

MÓVILES. ÁGIL. VERSÁTILES.

Los tractores de ruedas Cat se han diseñado con durabilidad integrada para garantizar una máxima disponibilidad a lo largo de su extensa vida útil. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, nuestras máquinas permitirán que su lugar de trabajo sea más eficiente y seguro a la vez que se reducen los costes de operación. El 824K continúa con nuestro legado de fiabilidad, rendimiento, seguridad, comodidad del operador, facilidad de servicio y eficiencia.

Ventajas

MANTENIMIENTO MEJORADO

Haga más cómodo el mantenimiento rutinario con controles accesibles ubicados en el interior de la cabina.

MÁS SEGURIDAD

Los controles del motor y de la máquina agrupados, al nivel del suelo, permiten realizar el mantenimiento diario de manera fácil y segura.

MÁS CONFORT PARA EL OPERADOR

La comodidad de la cabina y la suavidad de los controles con niveles de vibración reducidos ayudan a los operadores a ser más productivos durante todo el día

Especificaciones del producto para 824K

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Potencia neta: ISO 9249 405 HP 302 kW
Carrera 6.7 pulg 171.4 mm
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE o los estándares de emisiones equivalentes Tier 3 de la EPA de EE. UU. /fase IIIA de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE o los estándares de emisiones equivalentes Tier 3 de la EPA de EE. UU. /fase IIIA de la UE.
Cilindrada 927.6 pulg³ 15.2 l
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Potencia bruta 435 HP 324 kW
Tipo de transmisión Planetaria - Servotransmisión - ECPC Planetaria - Servotransmisión - ECPC
Delantero Planetario: fijo Planetario: fijo
Trasero Planetario: oscilante Planetario: oscilante
Ángulo de oscilación ±11° ±11°
Diferencial, mandos finales: delantero 26.4 gal (EE. UU.) 100 l
Depósito de combustible 206.6 gal (EE. UU.) 782 l
Diferencial/mandos finales: trasero 29.1 gal (EE. UU.) 110 l
Transmisión 17.4 gal (EE. UU.) 66 l
Sistema de refrigeración 30.6 gal (EE. UU.) 116 l
Peso de funcionamiento 74966 lb 34004 kg
Altura: parte superior del capó 10.5 pie 3204 mm
Altura: parte superior de la cabina 13.5 pie 4100 mm
Distancia entre ejes 12.1 pie 3700 mm
Línea central desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 9.3 pie 2830 mm
Altura: parte superior del tubo de escape vertical 14.2 pie 4332 mm
Altura libre sobre el suelo 1.4 pie 441.4 mm
Línea central desde el eje delantero hasta el enganche 6.1 pie 1850 mm
Cilindro de doble acción: vuelco y punta, calibre y carrera 140 mm × 230 mm (5,5 pulg × 9,1 pulg) 140 mm × 230 mm (5,5 pulg × 9,1 pulg)
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 120 mm × 1070 mm (4,7 pulg × 42,1 pulg) 120 mm × 1070 mm (4,7 pulg × 42,1 pulg)
Sistema de dirección: circuito Doble acción: montado en el extremo Doble acción: montado en el extremo
Sistema de dirección: bomba Pistón de caudal variable Pistón de caudal variable

824K Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Postenfriador aire a aire
  • Cambio automático
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de servicio de discos múltiples bañados en aceite
  • Módulo de emisiones limpias Cat (Tier 4 Final/Fase IV equivalente)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Control electrónico de la presión de los embragues (ECPC)
  • Motor, Cat C15: – Equivalente a Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE – Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Combustible al enfriador de aire
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Sistema de freno inteligente
  • Silenciador (bajo el capó) (Tier 3/Fase IIIA equivalente)
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Cambio de velocidades del embrague (SCSS, Single clutch speed shifting)
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo (LUC, Lock Up Clutch)
  • Transmisión, planetaria, con control de gama de velocidad de 4F/4R

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías que no requieren mantenimiento (4, 1000 CCA)
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Interruptor de desconexión principal bloqueable a nivel del suelo
  • Luz, activación de advertencia (LED estroboscópico)
  • Alumbrado, escalerilla de acceso
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero y trasero)
  • Luces, direccionales (traseras)
  • Motor de arranque, eléctrico (servicio pesado)
  • Conector de arranque para emergencias

CABINA DEL OPERADOR

  • Toma de corriente de 12 V para teléfono móvil o portátil
  • Aire acondicionado
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Puerta de la cabina, ventanilla corredera (lado izquierdo)
  • Preinstalación del sistema de detección de objetos integrado en la cabina (CIODS, Cab Integrated Object Detection System)
  • Percha para abrigo y casco
  • Controles de inclinación y elevación electrohidráulicos
  • Controles de cambios de marcha con la punta de los dedos
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Bloqueo hidráulico del implemento
  • Instrumentos, indicadores: – Nivel de fluido DEF (Tier 4 Final/Fase IV) – Temperatura del refrigerante del motor – Nivel de combustible – Temperatura del aceite hidráulico – Velocímetro/tacómetro – Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentación, indicadores de advertencia: – Sistema de alerta de acción, tres categorías – Presión de aceite de los frenos – Sistema eléctrico de bajo voltaje – Alerta de funcionamiento incorrecto del motor y luz de funcionamiento – Estado del freno de estacionamiento
  • Vidrio laminado
  • Luz del techo (cabina)
  • Soportes para termo/bebidas
  • Estructura de protección en caso de vuelcos con cuatro postes internos (ROPS/FOPS)
  • Retrovisor, interior (panorámico)
  • Retrovisores, preinstalación para calefacción
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Preinstalación de radio comercial: – Antena – Altavoces - Convertidor (12 V, 10-15 A)
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad con recordatorio, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo
  • Parasol delantero
  • Cristal tintado
  • Marchas (indicador)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System): – Pantalla de información gráfica – Puerto de datos externo – Perfiles del operador configurables
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero): – Limpiaparabrisas trasero y delantero intermitentes

PROTECCIONES

  • Protección, eje motriz
  • Protecciones del cárter y tren de potencia

FLUIDOS

  • Anticongelante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada (-34 °C/-29 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, transmisión, depósito hidráulico
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CJ-4
  • Características de regulación del régimen del motor: – Reducción automática al funcionamiento en vacío – Parada retardada del motor– Parada del motor en vacío
  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Tubo de escape vertical plegable para el transporte
  • Depósito de combustible, 782 L (207 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT
  • Radiadores de aceite hidráulico, del motor y de la transmisión
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Product Link
  • Dirección secundaria
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Dirección con detección de carga
  • Conexiones de pie
  • Sistema de filtración hidráulica total
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi

824K Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cámara de visión trasera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Preinstalación de radio por satélite

AYUDAS DE ARRANQUE

  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V

HOJAS

  • Hoja, recta
  • Hoja, recta con plancha de empuje
  • Hoja, semi-U
  • Hoja, U
  • Hoja, U con mayor resistencia al desgaste
  • Hoja, U para carbón

FLUIDOS

  • Anticongelante, –50 °C (–58 °F)

OTROS ACCESORIOS

  • Contrapeso, delantero
  • Sistema de control de presión de los neumáticos

OTROS

  • Etiqueta (ANSI) (Tier 4 Final/Fase IV equivalente)
  • Certificación UE (Tier 4 Final/Fase IV equivalente)
  • Placa de año de fabricación (Tier 3/Fase IIIA equivalente)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

Compare 824K con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Comprobar las ofertas actuales para  824K

Ver más ofertas