Excavadoras 340F UHD Demolición de gran alcance facilitada

Características de un vistazo

RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA
ACCESORIOS CAT ESPECÍFICOS
COMODIDAD Y SEGURIDAD DEL OPERADOR
AHORRE EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIÓN PESADA

Especificaciones del producto para 340F UHD

Motor

Sistema hidráulico

Mecanismo de giro: Frontales UHD

Mecanismo de giro

Pesos

Capacidades de llenado de servicio

Dimensiones

Radios de acción

Radios de acción y fuerzas

340F UHD Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 80 amperios
  • Disyuntor
  • Batería, estándar
  • Baliza

MOTOR

  • Motor Diésel Cat C9.3
  • Cumple el estándar de emisiones de Japón 2014 (Tier 4 Final).
  • Capacidad para 2300 m de altitud sin reducción de potencia
  • Control automático del régimen del motor
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Separador de agua en la tubería de combustible con sensor e indicador de nivel de agua
  • Modos de potencia alto, económico y estándar
  • Filtro de aire
  • Filtro de aire de junta radial
  • Sistema de refrigeración de lado a lado
  • Filtro primario con separador de agua e interruptor de indicador de separador de agua
  • Kit de ayuda al arranque en tiempo frío, -18 °C
  • Interruptor de indicador de diferencial de combustible en tubería de combustible
  • 2 filtros principales de 4 micrones y 1 filtro primario de 10 micrones en la tubería de combustible

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Circuito de regeneración para pluma y balancín
  • Control QC

VARILLAJE DELANTERO

  • Extremo de la pluma UHD actualizado con luces a la izquierda/derecha:
    – Sección delantera de la pluma UHD actualizada con luces a la izquierda/derecha
    – Balancín UHD de 7,1 m
    – Varillaje CB con argolla de elevación
    – Cucharón del cilindro

CABINA

  • Cabina de demolición con cristal laminado P5A (parte frontal y superior)
  • Limpia y lavaparabrisas paralelos (frontal y superior)
  • Espejos
  • Puesto del operador presurizado con filtración positiva
  • Ventanilla superior de puerta deslizante (puerta izquierda de la cabina)
  • Interior:
    – Percha para abrigo
    – Soporte para bebidas
    – Soporte para documentación
    – Iluminación interior
    – Montaje de radio AM/FM (tamaño DIN)
    – Dos altavoces estéreo de 12 V
    – Estante de almacenamiento para fiambreras o cajas de herramientas
    – Fuente de alimentación de 12 V, dos enchufes (10 amperios)
    – Palancas tipo joystick con ruedecillas de accionamiento con el pulgar para su uso con control auxiliar combinado
    – Aire acondicionado, calefacción y sistema antiescarcha con climatizador
  • Asiento:
    – Asiento ajustable de respaldo alto con calefacción, ventilación y suspensión neumática
    – Cinturón de seguridad, 51 mm
    – Reposabrazos ajustables
    – Palancas tipo joystick de altura ajustable
    – Palanca de punto muerto (bloqueo) para todos los controles
    – Pedales de control de desplazamiento con palancas desmontables
    – Dos velocidades de desplazamiento
    – Alfombrilla, lavable
  • Monitor:
    – Reloj
    – Preinstalación de vídeo
    – Pantalla LCD en color con información sobre advertencias, cambio de filtros/líquidos y horas de trabajo
    – Monitor de visualización en distintos idiomas (pantalla gráfica a todo color)
    – Información de estado de la máquina, códigos de error y ajuste de modo de implemento
    – Comprobación durante el arranque del nivel de aceite del motor, refrigerante del motor y aceite hidráulico
    – Advertencia de cambio de filtro/líquido e información de horas de trabajo
    – Medidor de consumo de combustible
  • Parabrisas:
    – Fijo de una pieza
  • Cortina parasol

TREN DE RODAJE/BASTIDOR SUPERIOR

  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2 con sellado de resina
  • Rodillo de cadena de servicio pesado
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Corona de giro
  • Contrapeso 8,45 tm en UHD, 7,0 tm en 2PB

LUCES

  • Luces de cabina y de la pluma con función de tiempo de retardo (halógenas)
  • Luces exteriores integradas en caja de almacenamiento

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave Cat
  • Bloqueos de puertas
  • Tapones con cerradura para los depósitos de combustible e hidráulicos
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Espejos
  • Cámaras de visión trasera y lateral

TECNOLOGÍAS DE CAT CONNECT

  • Product Link
  • Cámaras de visión trasera y lateral

PROTECCIONES

  • FOGS (Falling Object Guards Systems, Sistema de Protección Anticaída de Objetos) con protección frontal y superior

340F UHD Equipos optativos

MOTOR

  • Drenaje rápido para aceite hidráulico y del motor (QuickEvac™)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tuberías hidráulicas HP del balancín
  • Tuberías hidráulicas MP del balancín
  • Tuberías hidráulicas QC del balancín

VARILLAJE DELANTERO

  • Extremo de la pluma de alcance actualizado con luces a la izquierda/derecha
  • Balancín R2.8DB
  • Balancín R3.2DB
  • Balancín R3.9DB
  • Varillaje DB con argolla de elevación
  • Horquilla de las piezas delanteras UHD
  • Horquilla de las piezas delanteras de actualización

CADENAS

  • Cadena de garra doble de 600 mm
  • Cadena HD de triple garra de 600 mm
  • Cadena de triple garra de 700 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de arranque en climas fríos de 240 V, -32 °C

PROTECCIONES

  • Paragolpes de caucho en el bastidor superior
  • Protecciones guía de la cadena:
    – Longitud total
    – Central

Compare 340F UHD con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Comprobar las ofertas actuales para  340F UHD

Ver más ofertas