Motor
Modelo de motor | Cat C13 Cat C13 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Calibre | 5 pulg 130 mm |
Carrera | 6 pulg 157 mm |
Cilindrada | 763 pulg³ 12.5 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Cat® 352 UHD llega donde otras máquinas no pueden y ofrece la mejor capacidad de implemento de su clase. Podrá demoler estructuras durante toda la jornada con rapidez y precisión. Simplemente, no encontrará una mejor opción en la clase de 60 toneladas para la demolición.
La desconexión hidráulica rápida no requiere herramientas para cambiar de pluma en 15 minutos, lo que permite trabajar hasta a 28 m (92 pies) con un implemento de 3,7 T (8.160 lb) con una pieza frontal UHD o en trabajos desde sótanos a 2 plantas y carga de camiones con actualización.
El tren de rodaje de anchura variable le proporciona una excelente estabilidad cuando está extendido y facilidad de transporte cuando está retraído.
La cabina basculante Deluxe incluye cristal de alta resistencia P5A por seguridad y asiento de gama alta por comodidad, mientras que la pantalla táctil en color de 254 mm (10 pulg) color ofrece información fácil de leer del sistema de control de la estabilidad.
La 352 UHD emite hasta un 31 % menos CO2 que el modelo 345C anterior.
Modelo de motor | Cat C13 Cat C13 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Calibre | 5 pulg 130 mm |
Carrera | 6 pulg 157 mm |
Cilindrada | 763 pulg³ 12.5 l |
Sistema principal: caudal máximo | 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min) |
Presión máxima: equipo | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: equipo - modo de elevación | 5511 psi 38000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: giro | 3771 psi 26000 kPa |
Velocidad de giro | 4.22 r/min 4.22 r/min |
Velocidad de giro | 8.44 r/min 8.44 r/min |
Par de giro máximo | 138000 pie·lbf 187 kN·m |
Peso de funcionamiento | 151483 lb 68700 kg |
Nota (1) | El peso de funcionamiento incluye multiprocesador Cat MP332 con mandíbulas de demolición El peso de funcionamiento incluye multiprocesador Cat MP332 con mandíbulas de demolición |
Peso de la máquina: con configuración UHD | 143300 lb 65000 kg |
Nota (2) | Pieza frontal UHD y contrapeso, sin implemento Pieza frontal UHD y contrapeso, sin implemento |
Peso de la máquina: con configuración actualizada | 139300 lb 63200 kg |
Nota (3) | Pluma de actualización y balancín R3.35 M TB (11') y cucharón 2,41 M3 (3,15 yd3) HD Pluma de actualización y balancín R3.35 M TB (11') y cucharón 2,41 M3 (3,15 yd3) HD |
UHD en horquilla | 26000 lb 11800 kg |
Pluma de actualización en horquilla: balancín R3.35 TB | 15700 lb 7120 kg |
Pluma de actualización en horquilla: balancín R2.9 TB | 15460 lb 7010 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 188.9 gal (EE. UU.) 715 l |
Sistema de refrigeración | 13.7 gal (EE. UU.) 52 l |
Aceite del motor | 10.6 gal (EE. UU.) 40 l |
Mando del giro: cada uno | 10.6 gal (EE. UU.) 40 l |
Mando final: cada uno | 4 gal (EE. UU.) 15 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 145.3 gal (EE. UU.) 550 l |
Depósito hidráulico | 57.3 gal (EE. UU.) 217 l |
Depósito de DEF | 12.2 gal (EE. UU.) 46 l |
Nota (1) | Frontal UHD Frontal UHD |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 11.75 pie 3592 mm |
Longitud de embarque | 61.75 pie 18.83 m |
Radio de giro de la cola | 13.33 pie 3760 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 4.66 pie 1435 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.66 pie 510 mm |
Longitud de la cadena | 18.9 pie 5770 mm |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 15.6 pie 4770 mm |
Ancho de vía | 9.3 pie 2820 mm |
Ancho de vía durante el trabajo: posición de extensión | 11.1 pie 3400 mm |
Ancho de vía durante el envío: posición de retracción | 7.8 pie 2400 mm |
Anchura de transporte | 9.83 pie 3000 mm |
Longitud de la máquina: sin frontal, con contrapeso | 25.42 pie 7.77 m |
Longitud de la máquina: sin frontal ni contrapeso | 24.92 pie 7.6 m |
Altura de cabina: con FOGS | 11.75 pie 3592 mm |
Anchura de la cadena: extendida | 13.08 pie 4000 mm |
Anchura de la cadena: retraída | 9.83 pie 3000 mm |
Nota (2) | Zapata de cadena de 600 mm (24") Zapata de cadena de 600 mm (24") |
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín | 90.75 pie 27.67 m |
Peso máximo en el extremo del balancín | 8157 lb 3700 kg |
Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín: 1/2 | 75.2 pie 22.93 m |
Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín: 1/2 | 45.4 pie 13.85 m |
Altura máx. en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo | 52.8 pie 16.11 m |
Alcance máximo en el extremo del balancín | 51.7 pie 15.77 m |
Nota (1) | Frontal UHD de 28 m (91' 10") en la parte frontal Frontal UHD de 28 m (91' 10") en la parte frontal |
Nota 1 | Recta: balancín R3.35 m (11' 0") en la parte frontal Recta: balancín R3.35 m (11' 0") en la parte frontal |
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín | 39.8 pie 12.13 m |
Peso máximo en el extremo del balancín | 13190 lb 5982 kg |
Altura máx. en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo | 7.7 pie 2.337 m |
Alcance máximo en el extremo del balancín | 36.5 pie 11.13 m |
Cucharón | Servicio general 3,08 M3 (4,08 yd3) Servicio general 3,08 M3 (4,08 yd3) |
Profundidad máxima de excavación | 16.9 pie 5.18 m |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 41.9 pie 12.79 m |
Altura máxima de carga | 33.6 pie 10.25 m |
Altura mínima de carga | 15 pie 4.58 m |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 60250 lbf 268 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 44740 lbf 199 kN |
Nota 1 | Acodada: balancín R3.35 m TB (11' 0") en la parte frontal Acodada: balancín R3.35 m TB (11' 0") en la parte frontal |
Cucharón | Servicio general 3,08 M3 (4,08 yd3) Servicio general 3,08 M3 (4,08 yd3) |
Profundidad máxima de excavación | 21.8 pie 6.67 m |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 38.9 pie 11.88 m |
Altura máxima de corte | 35 pie 10.69 m |
Altura mínima de carga | 10 pie 3.05 m |
Altura máxima de carga | 24.6 pie 7.5 m |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 60250 lbf 268 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 44740 lbf 199 kN |
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.
Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.
Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.
Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.
Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.
My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.