Motor
Modelo de motor | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Calibre | 4.5 pulg 115 mm |
Carrera | 5.9 pulg 149 mm |
Cilindrada | 568 pulg³ 9.3 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Cat® 340 UHD ofrece óptimas soluciones para realizar demoliciones a una altura de hasta 8 plantas. Con su exclusivo sistema de acoplamiento, podrá cambiar entre dos longitudes de piezas frontales para demoliciones a gran altura y dos tipos de balancines y plumas de actualización sin necesidad de utilizar ninguna herramienta especial en tan solo 15 minutos. Simplemente, no encontrará una opción mejor para demoliciones dentro de la categoría de 50 toneladas.
La desconexión hidráulica rápida no requiere ninguna herramienta y permite cambiar de pluma en tan solo 15 minutos; elija su pieza frontal: trabaje hasta una altura de 22 m (72 pies) con un implemento de 3,7 T (8.160 lb) o hasta una altura de 25 m (82 pies) con un implemento de 3,3 T (7.275 lb) o en operaciones desde sótanos a 2 plantas y de carga de camiones con actualización.
El tren de rodaje de anchura variable le proporciona una excelente estabilidad cuando está extendido y facilidad de transporte cuando está retraído.
La cabina Deluxe se inclina 30 grados para que el puesto del operador resulte más ergonómico e incluye cristal de alta resistencia P5A para ofrecer seguridad y un asiento de gama alta para proporcionar comodidad, mientras que la pantalla táctil en color de 254 mm (10 pulg) ofrece información de fácil lectura sobre el sistema de control de la estabilidad.
Modelo de motor | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Calibre | 4.5 pulg 115 mm |
Carrera | 5.9 pulg 149 mm |
Cilindrada | 568 pulg³ 9.3 l |
Sistema principal: caudal máximo | 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min) |
Presión máxima: equipo | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: equipo - modo de elevación | 5511 psi 38000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: giro | 4264 psi 29400 kPa |
Velocidad de giro | 5.2 r/min 5.2 r/min |
Velocidad de giro | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Par de giro máximo | 106000 pie·lbf 144 kN·m |
Peso de funcionamiento | 128000 lb 58050 kg |
Nota (1) | El peso de funcionamiento incluye multiprocesador Cat MP332 con mandíbulas de pulverización El peso de funcionamiento incluye multiprocesador Cat MP332 con mandíbulas de pulverización |
Peso de la máquina: con configuración UHD | 120600 lb 54700 kg |
Nota (2) | 340 UHD con frontal de 22 m (72' 2"), contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb), cadenas TG HD de 600 mm (24") de tren de rodaje variable de accionamiento hidráulico y ningún implemento 340 UHD con frontal de 22 m (72' 2"), contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb), cadenas TG HD de 600 mm (24") de tren de rodaje variable de accionamiento hidráulico y ningún implemento |
Peso de la máquina: con configuración actualizada | 139300 lb 63200 kg |
Nota (3) | Pluma de actualización 340 con balancín R3.2DB (10' 6"), contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb), cadenas TG HD de 600 mm (24") de tren de rodaje variable de accionamiento hidráulico y cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3) Pluma de actualización 340 con balancín R3.2DB (10' 6"), contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb), cadenas TG HD de 600 mm (24") de tren de rodaje variable de accionamiento hidráulico y cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3) |
UHD en horquilla | 19460 lb 8830 kg |
Pluma de actualización en horquilla: balancín R3.35 TB | 15700 lb 7120 kg |
Pluma de actualización en horquilla: balancín R2.9 TB | 15460 lb 7010 kg |
Pluma de actualización de dos piezas en horquilla: balancín R3.2 DB | 18980 lb 8610 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 159 gal (EE. UU.) 600 l |
Sistema de refrigeración | 10 gal (EE. UU.) 40 l |
Aceite del motor | 8 gal (EE. UU.) 32 l |
Mando del giro | 5 gal (EE. UU.) 18 l |
Mando final: cada uno | 2 gal (EE. UU.) 8 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 145.3 gal (EE. UU.) 550 l |
Depósito hidráulico | 43 gal (EE. UU.) 161 l |
Depósito de DEF | 21 gal (EE. UU.) 80 l |
Nota (1) | Frontal UHD Frontal UHD |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 11.1 pie 3383 mm |
Longitud de embarque | 59.6 pie 18.16 m |
Radio de giro de la cola | 11.6 pie 3521 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 4.6 pie 1397 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.66 pie 510 mm |
Longitud de la cadena | 18.9 pie 5770 mm |
Ancho de vía | 9.3 pie 2820 mm |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 15.6 pie 4770 mm |
Ancho de vía durante el trabajo: posición de extensión | 11.1 pie 3400 mm |
Ancho de vía durante el envío: posición de retracción | 7.8 pie 2400 mm |
Anchura de transporte | 9.83 pie 3000 mm |
Longitud de la máquina: sin frontal, con contrapeso | 23.25 pie 7.077 m |
Longitud de la máquina: sin frontal ni contrapeso | 22.83 pie 6.954 m |
Altura de cabina: con FOGS | 11.75 pie 3585 mm |
Anchura de la cadena: extendida | 13.08 pie 4000 mm |
Anchura de la cadena: retraída | 9.83 pie 3000 mm |
Nota (2) | Zapata de cadena de 600 mm (24") Zapata de cadena de 600 mm (24") |
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín | 72.2 pie 22 m |
Peso máximo en el extremo del balancín | 8160 lb 3700 kg |
Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín: 1/2 | 61 pie 18.59 m |
Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín: 1/2 | 45.4 pie 13.85 m |
Altura máx. en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo | 41.5 pie 12.64 m |
Alcance máximo en el extremo del balancín | 44.4 pie 13.55 m |
Nota (1) | Frontal UHD de 22 m (72' 2") en la parte frontal Frontal UHD de 22 m (72' 2") en la parte frontal |
Nota 1 | Recta: balancín R3.9 m DB (12' 10") en la parte frontal Recta: balancín R3.9 m DB (12' 10") en la parte frontal |
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín | 42.6 pie 12.97 m |
Peso máximo en el extremo del balancín | 13190 lb 4200 kg |
Altura máx. en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo | 7.6 pie 2.31 m |
Alcance máximo en el extremo del balancín | 37.2 pie 11.32 m |
Cucharón | 2,27 m3 (2,97 yd3), servicio general 2,27 m3 (2,97 yd3), servicio general |
Profundidad máxima de excavación | 19.75 pie 6.01 m |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 42.3 pie 12.9 m |
Altura máxima de carga | 35.2 pie 10.73 m |
Altura mínima de carga | 3.9 pie 12.8 m |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 47160 lbf 210 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 32440 lbf 144 kN |
Nota 1 | Acodada: balancín R3.9 m DB (12' 10") en la parte frontal Acodada: balancín R3.9 m DB (12' 10") en la parte frontal |
Cucharón | 2,27 m3 (2,97 yd3), servicio general 2,27 m3 (2,97 yd3), servicio general |
Profundidad máxima de excavación | 24.8 pie 7.58 m |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 39.1 pie 11.91 m |
Altura máxima de corte | 35.66 pie 10.88 m |
Altura máxima de carga | 25.2 pie 7.68 m |
Altura mínima de carga | 7.25 pie 2.22 m |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 47160 lbf 210 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 32440 lbf 144 kN |
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.
Mejore la seguridad en entornos de trabajo peligrosos y aumente la productividad con las tecnologías Cat® Command. Las soluciones remotas Command incluyen sistemas electrónicos y de visión integrados que permiten controlar las máquinas sin que haya un operador en la cabina.
Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.
Mejore la seguridad en entornos de trabajo peligrosos y aumente la productividad con las tecnologías Cat® Command. Las soluciones remotas Command incluyen sistemas electrónicos y de visión integrados que permiten controlar las máquinas sin que haya un operador en la cabina.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.