Motor
Modelo de motor | Cat C13B Cat C13B |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 445 HP 332 kW |
Calibre | 5 pulg 130 mm |
Carrera | 6 pulg 157 mm |
Cilindrada | 763 pulg³ 12.5 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Con la Excavadora con Pluma Recta Cat® 352, los trabajos de demolición resultan ahora más fáciles que nunca. Esta máquina se ha diseñado para ayudarle a llevar a cabo la demolición de bajo nivel de edificios, puentes e infraestructuras industriales con menores costes de operación. Alcance una mayor altura con las capacidades de los accesorios de mayor tamaño para maximizar el rendimiento. Disfrute de la versatilidad, precisión y eficiencia que ofrecen las tecnologías Cat incluidas de serie. La Excavadora con Pluma Recta 352, combinada con un mantenimiento sincronizado y una cabina FOGS, le permite trabajar durante más tiempo y de un modo más seguro.
Obtenga el máximo nivel de rendimiento del sector con una mayor altura del bulón del balancín y las capacidades de los accesorios de mayor tamaño. Las tecnologías Cat Payload, Cat 2D E-fence y Cat Grade con 2D incluidas de serie ofrecen una mayor versatilidad, precisión y eficiencia.
Los intervalos de servicio sincronizados, el ventilador reversible automático incluido de serie y la retirada del contrapeso opcional ayudan a reducir sus costes de operación.
Disfrute de una gran comodidad durante todo el día en una cabina Deluxe con protección FOGS para un entorno de trabajo más seguro.
Modelo de motor | Cat C13B Cat C13B |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 445 HP 332 kW |
Calibre | 5 pulg 130 mm |
Carrera | 6 pulg 157 mm |
Cilindrada | 763 pulg³ 12.5 l |
Sistema principal: caudal máximo | 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min) |
Presión máxima: equipo | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: equipo - modo de elevación | 5511 psi 38000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: giro | 3771 psi 26000 kPa |
Velocidad de giro | 6.5 r/min 6.5 r/min |
Par de giro máximo | 139400 pie·lbf 189 kN·m |
Peso de funcionamiento | 114900 lb 52100 kg |
Nota (1) | Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía fijo, balancín TB de alcance de 3,35 m (11'0"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 tm (26.460 lb) Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía fijo, balancín TB de alcance de 3,35 m (11'0"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 tm (26.460 lb) |
Peso de funcionamiento - Contrapeso extraíble | 121000 lb 54900 kg |
Nota (2) | Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía variable, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb) Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía variable, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb) |
Capacidad del depósito de combustible | 188.9 galón (EE. UU.) 715 l |
Sistema de refrigeración | 13.7 galón (EE. UU.) 52 l |
Aceite del motor | 10.6 galón (EE. UU.) 40 l |
Mando del giro | 2.9 galón (EE. UU.) 11 l |
Mando final: cada uno | 2.6 galón (EE. UU.) 10 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 145.3 galón (EE. UU.) 550 l |
Depósito hidráulico | 57.3 galón (EE. UU.) 217 l |
Depósito de DEF | 21.1 galón (EE. UU.) 80 l |
Nota (1) | Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía fijo, balancín TB de alcance de 3,35 m (11'0"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 tm (26.460 lb) Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía fijo, balancín TB de alcance de 3,35 m (11'0"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 tm (26.460 lb) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 10.9 pie 3330 mm |
Longitud de embarque | 42.2 pie 12840 mm |
Radio de giro de la cola | 12.3 pie 3760 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 4.2 pie 1280 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.6 pie 475 mm |
Longitud de la cadena | 17.6 pie 5370 mm |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 14.3 pie 4360 mm |
Ancho de vía | 9 pie 2740 mm |
Anchura de transporte | 10.9 pie 3340 mm |
Altura de cabina: con FOGS | 11.3 pie 3440 mm |
Nota (1) | Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía variable, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb) Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía variable, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 11.6 pie 3530 mm |
Longitud de embarque | 42.3 pie 12870 mm |
Radio de giro de la cola | 12.3 pie 3760 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 4.7 pie 1435 mm |
Altura libre sobre el suelo | 2.3 pie 710 mm |
Longitud de la cadena | 17.6 pie 5350 mm |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 14.3 pie 4340 mm |
Ancho de vía | 7.1 pie 2390 mm |
Anchura de transporte | 9.1 pie 2990 mm |
Altura de cabina: con FOGS | 11.8 pie 3590 mm |
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín | 40.8 pie 12.4 m |
Peso máximo en el extremo del balancín | 13470 lb 6110 kg |
Nota (1) | Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía fijo, balancín TB de alcance de 3,35 m (11'0"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 tm (26.460 lb) Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía fijo, balancín TB de alcance de 3,35 m (11'0"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 12,0 tm (26.460 lb) |
Profundidad máxima de excavación | 18.4 pie 5620 mm |
Altura máxima de corte | 46.8 pie 14240 mm |
Altura máxima de carga | 34.6 pie 10530 mm |
Altura mínima de carga | 15.6 pie 4750 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8' 0") | 17.9 pie 5460 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 14.9 pie 4550 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 60250 lbf 268 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 45190 lbf 201 kN |
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín | 42.2 pie 12.9 m |
Peso máximo en el extremo del balancín | 14021 lb 6360 kg |
Nota (1) | Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía variable, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb) Pluma Recta 352, tren de rodaje de ancho de vía variable, balancín TB de alcance de 3,9 m (12'10"), cucharón HD de 2,14 m³ (2,8 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso extraíble de 11,35 tm (25.020 lb) |
Profundidad máxima de excavación | 19.8 pie 6010 mm |
Altura máxima de corte | 48.1 pie 14650 mm |
Altura máxima de carga | 36 pie 10970 mm |
Altura mínima de carga | 14.4 pie 4390 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8' 0") | 19.2 pie 5850 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 16.1 pie 4890 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 60250 lbf 268 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 41360 lbf 184 kN |
Reciclabilidad | 98% 98% |