340 con pluma recta

Excavadoras de demolición 340 con pluma recta

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento
88500 lb
40200 kg
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín
45.2 pie
13.77 m
Peso máximo en el extremo del balancín
10570 lb
4795 kg

Información general

Perfecta para aplicaciones de demolición y clasificación de bajo nivel y excavación.

Con su nueva cabina, intervalos de mantenimiento más largos y un sistema de potencia que mejora la eficiencia del combustible hasta un 15 %, la Cat® 340 es la elección perfecta para tareas de demolición y clasificación de bajo nivel y otras tareas de excavación.

Ventajas

Hasta un 15% Más eficiencia del combustible

Realice más trabajo con un motor avanzado y controles electrohidráulicos.

Nueva cabina con mayor comodidad y seguridad

La cabina Deluxe con protección ROPS con certificación ISO crea un entorno de trabajo más seguro y silencioso.

Hasta un 15% de ahorro en costes de mantenimiento

Aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes con intervalos de mantenimiento prolongados.

Especificaciones del producto para 340 con pluma recta

Modelo de motor C9.3B C9.3B
Potencia nominal del motor: ISO 14396 314 HP 234 kW
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 l
Rev/min del motor: desplazamiento 1800 r/min 1800 r/min
Rev/min del motor: funcionamiento 1550 r/min 1550 r/min
Sistema principal: caudal máximo 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4264 psi 29400 kPa
Velocidad de giro 8.75 r/min 8.75 r/min
Par de giro máximo 106228 pie·lbf 144 kN·m
Peso de funcionamiento 88500 lb 40200 kg
Nota (1) 340 SB con balancín R3.9 m DB (12' 10"), cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3), tren de rodaje largo con cadenas TG HD de 600 mm (24") 340 SB con balancín R3.9 m DB (12' 10"), cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3), tren de rodaje largo con cadenas TG HD de 600 mm (24")
Capacidad del depósito de combustible 158.5 galón (EE. UU.) 600 l
Sistema de refrigeración 10.5 galón (EE. UU.) 40 l
Aceite del motor 8.5 galón (EE. UU.) 32 l
Mando del giro 4.8 galón (EE. UU.) 18 l
Mando final: cada uno 2.1 galón (EE. UU.) 8 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 98.5 galón (EE. UU.) 373 l
Depósito hidráulico 42.5 galón (EE. UU.) 161 l
Depósito de DEF 21.1 galón (EE. UU.) 80 l
Pluma Pluma recta 6,9 m (22'8") Pluma recta 6,9 m (22'8")
Balancín Alcance de R3.9DB de 3,9 m (12'10") Alcance de R3.9DB de 3,9 m (12'10")
Cucharón GDC GDC
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11 pie 3360 mm
Longitud de embarque 37.4 pie 11390 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pie 3530 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.1 pie 1250 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pie 520 mm
Longitud de la cadena 16.5 pie 5030 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pie 4040 mm
Ancho de vía 8.5 pie 2590 mm
Anchura de transporte 10.5 pie 3190 mm
Nota (1) 340 SB con balancín R3.9 m DB (12' 10"), cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3), tren de rodaje largo con cadenas TG HD de 600 mm (24") 340 SB con balancín R3.9 m DB (12' 10"), cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3), tren de rodaje largo con cadenas TG HD de 600 mm (24")
Nota (2) Zapata de cadena de 600 mm (24") Zapata de cadena de 600 mm (24")
Altura máxima del bulón en el extremo del balancín 45.2 pie 13.77 m
Peso máximo en el extremo del balancín 10570 lb 4795 kg
Profundidad máxima de excavación 21.8 pie 6650 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 40.5 pie 12350 mm
Altura máxima de corte 45.2 pie 13770 mm
Altura máxima de carga 33.6 pie 10250 mm
Altura mínima de carga 11 pie 3360 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8' 0") 21.4 pie 6520 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 18.5 pie 5640 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47150 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 32440 lbf 144 kN
Nota (1) 340 SB con balancín R3.9 m DB (12' 10"), cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3), tren de rodaje largo con cadenas TG HD de 600 mm (24") 340 SB con balancín R3.9 m DB (12' 10"), cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3), tren de rodaje largo con cadenas TG HD de 600 mm (24")
Cucharón GDC GDC
Balancín Alcance de R3.9DB de 3,9 m (12'10") Alcance de R3.9DB de 3,9 m (12'10")
Pluma Pluma recta 6,9 m (22'8") Pluma recta 6,9 m (22'8")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Command for Excavating

    Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 340 con pluma recta con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 340 con pluma recta.

Iniciar recorrido de la 340 con pluma recta
close

Comprobar las ofertas actuales para  340 con pluma recta

Ver más ofertas