La 340F L está diseñada para mantener sus altos resultados de producción y reducir al mismo tiempo sus costes de operación y propiedad. El Motor C9.3 ACERT de la máquina no solo cumple los estándares de emisiones fase IV de la UE, sino que al mismo tiempo le proporciona toda la potencia, eficiencia del combustible y fiabilidad que necesita para triunfar. La 340F L cuenta con un tren de rodaje alto y ancho de servicio pesado que absorbe las tensiones y proporciona una excelente estabilidad y durabilidad. Además, la gran altura libre sobre el suelo es ideal en los entornos rocosos al elevar el bastidor superior a una posición más alta y segura. La potencia real la proporciona el sistema hidráulico. Podrá mover literalmente toneladas de materiales todo el día con gran velocidad y precisión. Además de la cabina del operador, que le ayudará a estar cómodo y ser productivo, los puntos de servicio harán que sus tareas de mantenimiento rutinarias sean rápidas y sencillas, y los diversos implementos Cat le ayudarán a realizar distintas tareas con mucha eficacia. Definitivamente, no encontrará una máquina mejor en esta categoría de tamaño.
Modelo de motor | Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ | More |
Potencia neta al volante | 306.0 HP 228.0 kW | More |
Calibre | 4.5 pulg 115.0 mm | More |
Carrera | 5.9 pulg 149.0 mm | More |
Cilindrada | 567.5 pulg 3 9.3 l | More |
Potencia: ISO 14396 | 234 kW – 314 hp (318 PS) 234 kW – 314 hp (318 PS) | More |
Potencia: ISO 9249 | 228 kW-306 hp (310 PS) 228 kW-306 hp (310 PS) | More |
Potencia: SAE J1995 | 238 kW-319 hp (324 PS) 238 kW-319 hp (324 PS) | More |
Número de rodillos portadores: a cada lado | 2 piezas 2 piezas | More |
Número de rodillos de la cadena: a cada lado | 9 piezas 9 piezas | More |
Número de zapatas - A cada lado | 49 piezas 49 piezas | More |
Opciones de cadena (1) | 33.5 pulg 850.0 mm | More |
Opciones de cadena (2) | 27.6 pulg 700.0 mm | More |
Opciones de cadena (3) | 23.6 pulg 600.0 mm | More |
Caudal máximo: sistema de giro | 73.7 gal/min 279.0 l/min | More |
Caudal máximo: sistema piloto | 39.6 gal/min 150.0 l/min | More |
Caudal máximo: sistema principal | 150.6 gal/min 570.0 l/min | More |
Cilindro de la pluma: calibre | 5.9 pulg 150.0 mm | More |
Cilindro de la pluma: carrera | 56.7 pulg 1440.0 mm | More |
Cilindro del balancín: calibre | 6.7 pulg 170.0 mm | More |
Cilindro del balancín: carrera | 68.4 pulg 1738.0 mm | More |
Cilindro del cucharón B1: calibre | 6.3 pulg 160.0 mm | More |
Cilindro del cucharón B1: carrera | 53.4 pulg 1356.0 mm | More |
Presión máxima: desplazamiento | 5076.0 lb/pulg² NaN kPa | More |
Presión máxima: equipo | 5076.0 lb/pulg² NaN kPa | More |
Presión máxima: equipo, elevación pesada | 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa | More |
Presión máxima: giro | 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa | More |
Presión máxima: sistema piloto | 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa | More |
Capacidad del depósito de combustible | 163.8 galones 620.0 l | More |
Sistema de refrigeración | 11.4 galones 43.0 l | More |
Mando del giro: cada uno | 5.0 galones 19.0 l | More |
Mando final: cada uno | 2.1 galones 8.0 l | More |
Aceite del depósito hidráulico | 46.2 galones 175.0 l | More |
Aceite del motor con filtro | 8.5 galones 32.0 l | More |
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) | 100.4 galones 380.0 l | More |
Depósito de DEF | 10.8 galones 41.0 l | More |
Exterior: ISO 6395* | 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) | More |
Operador: SAE J1166/ISO 6396 | 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) | More |
Nota 1: | Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos. Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos. | More |
Nota 2: | Cuando está correctamente instalada y mantenida, la cabina que ofrece Caterpillar, comprobada con las puertas y las ventanillas cerradas conforme a ANSI/SAE J1166 OCT98, cumple los requisitos de las normas OSHA y MSHA referentes a los límites de exposición acústica del operador aplicados en el momento de la fabricación. Cuando está correctamente instalada y mantenida, la cabina que ofrece Caterpillar, comprobada con las puertas y las ventanillas cerradas conforme a ANSI/SAE J1166 OCT98, cumple los requisitos de las normas OSHA y MSHA referentes a los límites de exposición acústica del operador aplicados en el momento de la fabricación. | More |
Nota 3: | *Según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE *Según la Directiva de la Unión Europea 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE | More |