Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Modelo de motor | Cat C18 Cat C18 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Calibre | 6 pulg 145 mm |
Carrera | 7 pulg 183 mm |
Cilindrada | 1105 pulg³ 18.1 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Mueva más material más rápido, con más potencia y mayores cucharones.
Realice trabajos más exigentes con plumas, balancines y bastidores superiores e inferiores reforzados.
Ahorre tiempo y dinero utilizando menos aceite y mejores filtros con unos intervalos de servicio ampliados.
Especificaciones clave
La Excavadora 395 de nueva generación ofrecerá a su negocio más producción y durabilidad con menos mantenimiento.
Mueva más material más rápido, con más potencia y mayores cucharones.
Realice trabajos más exigentes con plumas, balancines y bastidores superiores e inferiores reforzados.
Ahorre tiempo y dinero utilizando menos aceite y mejores filtros con unos intervalos de servicio ampliados.
Potencia neta: ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Modelo de motor | Cat C18 Cat C18 |
Potencia nominal del motor: ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Calibre | 6 pulg 145 mm |
Carrera | 7 pulg 183 mm |
Cilindrada | 1105 pulg³ 18.1 l |
Sistema principal: caudal máximo (implemento) | 281 gal/min 1064 l/min |
Presión máxima: equipo | 5366 psi 37000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: giro | 4496 psi 31000 kPa |
Velocidad de giro | 6.3 r/min 6.3 r/min |
Par de giro máximo | 267333 pie·lbf 362 kN·m |
Peso de funcionamiento | 207300 lb 94000 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 322 galón (EE. UU.) 1220 l |
Sistema de refrigeración | 19 galón (EE. UU.) 71 l |
Aceite del motor | 18 galón (EE. UU.) 67 l |
Mando del giro | 6 galón (EE. UU.) 24 l |
Mando final: cada uno | 5 galón (EE. UU.) 20 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 196 galón (EE. UU.) 740 l |
Depósito hidráulico | 98 galón (EE. UU.) 372 l |
Depósito de DEF | 21 galón (EE. UU.) 80 l |
Pluma | GP 8,4 m (25'7") GP 8,4 m (25'7") |
Balancín | R4.4m (14'5") R4.4m (14'5") |
Cucharón | SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 12 pie 3670 mm |
Altura del pasamanos | 12.4 pie 3750 mm |
Longitud de embarque | 49.6 pie 15090 mm |
Radio de giro de la cola | 15.11 pie 4840 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 5.5 pie 1640 mm |
Altura libre sobre el suelo | 2.9 pie 830 mm |
Longitud de la cadena | 6350 mm 20.1 pie |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 16.1 pie 5120 mm |
Ancho de vía | 11.6 pie 3510 mm |
Anchura de transporte | 12.9 pie 3880 mm |
Nota | Tren de rodaje de ancho de vía extendido con zapatas de 900 mm (35"); tren de rodaje de anchura de transporte retraído con zaparas de 900 mm (35") sin escalones Tren de rodaje de ancho de vía extendido con zapatas de 900 mm (35"); tren de rodaje de anchura de transporte retraído con zaparas de 900 mm (35") sin escalones |
Profundidad máxima de excavación | 31.9 pie 9670 mm |
Pluma | GP 8,4 m (25'7") GP 8,4 m (25'7") |
Balancín | R4.4m (14'5") R4.4m (14'5") |
Cucharón | SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 48.3 pie 14710 mm |
Altura máxima de corte | 44.5 pie 13540 mm |
Altura máxima de carga | 30.4 pie 9250 mm |
Altura mínima de carga | 9.11 pie 3030 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) | 31.4 pie 9560 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 22.3 pie 6770 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 86100 pie·lbf 383 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 68540 pie·lbf 305 kN |
Reciclabilidad | 98% 98% |
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.
Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.
Cat Grade con 2D avanzado ofrece a los operadores de excavadoras la posibilidad de introducir, editar y nivelar diseños bidimensionales sencillos mediante la orientación sobre la elevación y la punta del cucharón en tiempo real que ofrece el sistema.
Cat Grade con 2D ayuda a los operadores de excavadoras a aumentar su eficiencia hasta en un 35 % en una gran variedad de aplicaciones. Grade con 2D, que ofrece una orientación en tiempo real para proporcionar un control vertical y horizontal de gran precisión, ayuda a garantizar que los cortes y rellenos se realicen conforme a las especificaciones exactas, sin llegar a cortar de forma excesiva o insuficiente.
Grade con 3D incorpora la tecnología GNSS y la orientación de posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los complejos diseños que a menudo se encuentran en proyectos comerciales y de grandes infraestructuras.
Cat Grade con 2D avanzado ofrece a los operadores de excavadoras la posibilidad de introducir, editar y nivelar diseños bidimensionales sencillos mediante la orientación sobre la elevación y la punta del cucharón en tiempo real que ofrece el sistema.
Cat Grade con 2D ayuda a los operadores de excavadoras a aumentar su eficiencia hasta en un 35 % en una gran variedad de aplicaciones. Grade con 2D, que ofrece una orientación en tiempo real para proporcionar un control vertical y horizontal de gran precisión, ayuda a garantizar que los cortes y rellenos se realicen conforme a las especificaciones exactas, sin llegar a cortar de forma excesiva o insuficiente.
Grade con 3D incorpora la tecnología GNSS y la orientación de posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los complejos diseños que a menudo se encuentran en proyectos comerciales y de grandes infraestructuras.
Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.
Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.