Motor
Potencia nominal del motor: ISO9249 | 346 HP 258 kW |
Modelo de motor | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Calibre | 5 pulg 115 mm |
Carrera | 6 pulg 149 mm |
Cilindrada | 568 pulg³ 9.3 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Cat® 340, que ofrece hasta un 10 % más productividad que el modelo al cual sustituye, es la excavadora que más toneladas por hora mueve de su categoría. Si a esto le añadimos unos bajos costes de propiedad y de operación, sus beneficios aumentarán considerablemente.
Su mayor potencia de motor, tren de rodaje más ancho y contrapeso pesado permiten aumentar las cargas útiles y obtener la máxima productividad.
Gracias a una eficiencia del combustible líder en el sector, a los filtros de larga duración y a los puntos de servicio de fácil acceso, se reduce el tiempo de inactividad para ofrecer una mayor productividad.
La tecnología disponible hace que el trabajo resulte más sencillo, seguro y eficiente.
Potencia nominal del motor: ISO9249 | 346 HP 258 kW |
Modelo de motor | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Calibre | 5 pulg 115 mm |
Carrera | 6 pulg 149 mm |
Cilindrada | 568 pulg³ 9.3 l |
Sistema principal: caudal máximo | 148 gal/min 560 l/min |
Presión máxima: equipo | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: equipo - modo de elevación | 5511 psi 38000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: giro | 4264 psi 29400 kPa |
Velocidad de giro | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Par de giro máximo | 105214 pie·lbf 143 kN·m |
Peso de funcionamiento | 82700 lb 37500 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 158.5 gal (EE. UU.) 600 l |
Sistema de refrigeración | 10.5 gal (EE. UU.) 40 l |
Aceite del motor | 8.5 gal (EE. UU.) 32 l |
Mando del giro: cada uno | 4.8 gal (EE. UU.) 18 l |
Mando final: cada uno | 2.1 gal (EE. UU.) 8 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 98.5 gal (EE. UU.) 373 l |
Depósito hidráulico | 42.5 gal (EE. UU.) 161 l |
Depósito de DEF | 21.1 gal (EE. UU.) 80 l |
Pluma | Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4") |
Balancín | Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10") |
Cucharón | HD de 2,36 m³ (3,08 yd³) HD de 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 10.5 pie 3180 mm |
Altura del pasamanos | 10.5 pie 3180 mm |
Longitud de embarque | 36.8 pie 11180 mm |
Radio de giro de la cola | 11.7 pie 3530 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 4.2 pie 1260 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.8 pie 510 mm |
Longitud de la cadena | 16.6 pie 5030 mm |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 13.3 pie 4040 mm |
Ancho de vía | 9 pie 2740 mm |
Anchura de transporte: zapatas de 850 mm (33") | 11.9 pie 3590 mm |
Profundidad máxima de excavación | 26.11 pie 8210 mm |
Pluma | Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4") |
Balancín | Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10") |
Cucharón | HD de 2,36 m³ (3,08 yd³) HD de 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 38.7 pie 11760 mm |
Altura máxima de corte | 35.3 pie 10740 mm |
Altura máxima de carga | 24.6 pie 7470 mm |
Altura mínima de carga | 6.2 pie 1890 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) | 26.6 pie 8080 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 21.1 pie 6420 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 47190 lbf 210 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 32480 lbf 145 kN |
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Grade con 2D avanzado ofrece a los operadores de excavadoras la posibilidad de introducir, editar y nivelar diseños bidimensionales sencillos mediante la orientación sobre la elevación y la punta del cucharón en tiempo real que ofrece el sistema.
Cat Grade con 2D ayuda a los operadores de excavadoras a aumentar su eficiencia hasta en un 35 % en una gran variedad de aplicaciones. Grade con 2D, que ofrece una orientación en tiempo real para proporcionar un control vertical y horizontal de gran precisión, ayuda a garantizar que los cortes y rellenos se realicen conforme a las especificaciones exactas, sin llegar a cortar de forma excesiva o insuficiente.
Grade con 3D incorpora la tecnología GNSS y la orientación de posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los complejos diseños que a menudo se encuentran en proyectos comerciales y de grandes infraestructuras.
Cat Grade con 2D avanzado ofrece a los operadores de excavadoras la posibilidad de introducir, editar y nivelar diseños bidimensionales sencillos mediante la orientación sobre la elevación y la punta del cucharón en tiempo real que ofrece el sistema.
Cat Grade con 2D ayuda a los operadores de excavadoras a aumentar su eficiencia hasta en un 35 % en una gran variedad de aplicaciones. Grade con 2D, que ofrece una orientación en tiempo real para proporcionar un control vertical y horizontal de gran precisión, ayuda a garantizar que los cortes y rellenos se realicen conforme a las especificaciones exactas, sin llegar a cortar de forma excesiva o insuficiente.
Grade con 3D incorpora la tecnología GNSS y la orientación de posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los complejos diseños que a menudo se encuentran en proyectos comerciales y de grandes infraestructuras.
Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.
Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.