Motor
Potencia nominal del motor: ISO9249 | 300 HP 223 kW |
Modelo de motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 135 mm |
Cilindrada | 428 pulg³ 7.01 l |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Cat® 336 es una excavadora de alta productividad bajo coste de propiedad y funcionamiento que generará prosperidad para usted y su negocio.
El potente sistema hidráulico, gran capacidad de carga útil y la gran fuerza de excavación y par de giro convierten a la 336 en una máquina con un rendimiento excelente.
Un bajo consumo de combustible, los filtros de larga duración y los puntos de servicio de fácil acceso reducen el tiempo de inactividad para ofrecer una mayor producción.
La tecnología disponible hace que el trabajo sea más sencillo, seguro y más eficiente.
Potencia nominal del motor: ISO9249 | 300 HP 223 kW |
Modelo de motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 135 mm |
Cilindrada | 428 pulg³ 7.01 l |
Sistema principal: caudal máximo | 148 gal/min 560 l/min |
Presión máxima: equipo | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: equipo - modo de elevación | 5511 psi 38000 kPa |
Presión máxima: desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima: giro | 4264 psi 29400 kPa |
Velocidad de giro | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Par de giro máximo | 105250 pie·lbf 143 kN·m |
Peso de funcionamiento | 81200 lb 36800 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 158.5 gal (EE. UU.) 600 l |
Sistema de refrigeración | 10.2 gal (EE. UU.) 39 l |
Aceite del motor | 6.6 gal (EE. UU.) 25 l |
Mando del giro: cada uno | 4.8 gal (EE. UU.) 18 l |
Mando final: cada uno | 2.1 gal (EE. UU.) 8 l |
Sistema hidráulico: incluido el depósito | 98.5 gal (EE. UU.) 373 l |
Depósito hidráulico | 42.5 gal (EE. UU.) 161 l |
Depósito de DEF | 13.2 gal (EE. UU.) 50 l |
Pluma | Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4") |
Balancín | Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10") |
Cucharón | HD 2,12 m3 (2,77 yd3) HD 2,12 m3 (2,77 yd3) |
Altura de embarque: parte superior de la cabina | 10.5 pie 3180 mm |
Altura del pasamanos | 10.5 pie 3180 mm |
Longitud de embarque | 36.8 pie 11180 mm |
Radio de giro de la cola | 11.7 pie 3530 mm |
Altura libre desde el contrapeso | 4.2 pie 1260 mm |
Altura libre sobre el suelo | 1.8 pie 510 mm |
Longitud de la cadena | 16.6 pie 5030 mm |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 13.3 pie 4040 mm |
Ancho de vía | 9 pie 2740 mm |
Anchura de transporte | 10.5 pie 3190 mm |
Anchura de transporte: zapatas de 850 mm (33") | 11.9 pie 3590 mm |
Profundidad máxima de excavación | 26.11 pie 8210 mm |
Pluma | Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4") |
Balancín | Alcance de 3,9 m (12'10") Alcance de 3,9 m (12'10") |
Cucharón | HD 2,36 m3 (3,08 yd3) HD 2,36 m3 (3,08 yd3) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 38.7 pie 11760 mm |
Altura máxima de corte | 35.3 pie 10740 mm |
Altura máxima de carga | 24.6 pie 7480 mm |
Altura mínima de carga | 6.2 pie 1890 mm |
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) | 26.6 pie 8080 mm |
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical | 21.4 pie 6500 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 47190 lbf 210 kN |
Fuerza de excavación del balancín: ISO | 32480 lbf 145 kN |