350

Excavadoras grandes 350

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
413 HP
308 kW
Peso de funcionamiento
105100 lb
47700 kg
Profundidad máxima de excavación
26.11 pie
8210 mm

Información general

Excelente productividad con bajos costes de operación y de propiedad

La Cat® 350 es la mejor de su categoría en cuanto a productividad. Con unos bajos costes de propiedad y de operación y la tecnología Cat de fácil manejo, la excavadora le ayudará a realizar infinidad de trabajos dentro del plazo previsto y manteniendo la nivelación.

Ventajas

Máxima productividad

Excave, gire y cargue toneladas de material con una gran potencia y precisión.

Bajos costes de propiedad y de operación

Ahorre dinero gracias a unos filtros que ofrecen la máxima eficiencia del combustible y una gran durabilidad con unos intervalos de servicio ampliados.

Tecnología Cat de fácil manejo

Trabaje de un modo más sencillo, más seguro y mucho más eficiente.

Especificaciones del producto para 350

Potencia neta: ISO 9249 413 HP 308 kW
Modelo de motor C9.3 B C9.3 B
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 l
Sistema principal: caudal máximo 206 gal/min 779 l/min
Presión máxima: equipo 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5511 psi 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3727 psi 25700 kPa
Velocidad de giro 7.94 r/min 7.94 r/min
Par de giro máximo 139275 pie·lbf 189 kN·m
Peso de funcionamiento 105100 lb 47700 kg
Capacidad del depósito de combustible 179.6 galón (EE. UU.) 680 l
Sistema de refrigeración 12.7 galón (EE. UU.) 48 l
Aceite del motor 8.5 galón (EE. UU.) 32 l
Mando del giro 4 galón (EE. UU.) 15 l
Mando del giro: cada uno 4 galón (EE. UU.) 15 l
Mando final: cada uno 3.2 galón (EE. UU.) 12 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 145.3 galón (EE. UU.) 550 l
Depósito hidráulico 57.3 galón (EE. UU.) 217 l
Depósito de DEF 21.1 galón (EE. UU.) 80 l
Pluma Alcance de 6,9 m (22'8") Alcance de 6,9 m (22'8")
Balancín R3.9m (12'10") R3.9m (12'10")
Cucharón GDC de 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC de 3,08 m3 (4,03 yd3)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.8 pie 3260 mm
Altura del pasamanos 11.2 pie 3400 mm
Longitud de embarque 39.2 pie 11950 mm
Radio de giro de la cola 12.4 pie 3760 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.5 pie 1340 mm
Altura libre sobre el suelo 1.8 pie 520 mm
Longitud de la cadena 17.9 pie 5400 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.4 pie 4360 mm
Ancho de vía 9 pie 2740 mm
Anchura de transporte: zapatas de 600 mm (24") 10.11 pie 3340 mm
Profundidad máxima de excavación 26.11 pie 8210 mm
Pluma Alcance de 6,9 m (22'8") Alcance de 6,9 m (22'8")
Balancín R3.9m (12'10") R3.9m (12'10")
Cucharón GDC de 3,08 m3 (4,03 yd3) GDC de 3,08 m3 (4,03 yd3)
Alcance máximo a nivel del suelo 39.1 pie 12150 mm
Altura máxima de corte 35.1 pie 10690 mm
Altura máxima de carga 24.3 pie 7390 mm
Altura mínima de carga 7.2 pie 2190 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pie) 26.6 pie 8080 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 19.2 pie 5840 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 60160 lbf 268 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 41090 lbf 183 kN

350 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TECNOLOGÍA CAT

  • Product LinkTM
  • Flash remoto
  • Localización y resolución remota de problemas
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.
  • Cat Grade con 2D y memoria de desplazamiento
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Sistema delimitador Cat
  • Parada automática del martillo
  • Reconocimiento de implementos
  • Seguimiento de implemento (requiere localizador de implementos PL161)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED exteriores del chasis y la pluma

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor
  • Capacidad de refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Ventilador hidráulico reversible (opcional en Europa)
  • Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Refuerzo de excavación automática
  • Elevación automática de cargas pesadas
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable
  • Desplazamiento de dos velocidades

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara de visión trasera

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Argolla para remolque en el bastidor inferior
  • Contrapeso de 9 tm (19.842 lb)

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola ajustable en altura
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Asiento calefactado con suspensión neumática
  • Radio Bluetooth integrada en el monitor con puertos USB/Aux
  • Salidas de 12 V CC
  • Almacenamiento de documentos
  • Compartimentos de almacenamiento superior y trasero con redes
  • Soporte para bebidas
  • Soporte para vasos
  • Ventana delantera de dos piezas con apertura
  • Salida de emergencia en la ventanilla trasera
  • Limpiaparabrisas radial con lavaparabrisas
  • Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura
  • Luz de techo LED
  • Luz de bienvenida en el suelo
  • Cortina parasol del techo
  • Parasol delantero enrollable
  • Alfombrilla lavable
  • Preinstalación de baliza

CABINA PREMIUM

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola ajustable en altura
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Asiento calefactado y ventilado con suspensión neumática
  • Radio Bluetooth integrada en el monitor con puertos USB/Aux
  • Salidas de 12 V CC
  • Almacenamiento de documentos
  • Compartimentos de almacenamiento superior y trasero con redes
  • Soporte para bebidas
  • Soporte para vasos
  • Ventana delantera de dos piezas con apertura
  • Salida de emergencia en la ventanilla trasera
  • Limpiaparabrisas paralelo
  • Trampilla de claraboya en policarbonato con apertura
  • Luz de techo LED
  • Luz de bienvenida en el suelo
  • Cortina parasol del techo
  • Parasol delantero enrollable
  • Alfombrilla lavable
  • Preinstalación de baliza

350 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alta producción de 6,55 m (21'6")
  • Pluma de alcance de 6,9 m (22'8")
  • Balancín de alta producción de 2,5 m (8'2")
  • Balancín de alcance de 2,9 m (9'6")
  • Balancín de alta producción de 3,0 m (9'10")
  • Balancín de alcance de 3,35 m (11')
  • Balancín de alcance de 3,9 m (12'10")

TECNOLOGÍA CAT

  • Conectividad Cat Grade
  • Cat Grade con 2D avanzado
  • Cat Grade con GNSS simple 3D
  • Cat Grade con GNSS dual 3D
  • Receptor láser

MOTOR

  • Calentadores de motor de arranque en frío
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito combinado auxiliar de 2 direcciones

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Alarma de giro
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra doble HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Parasol trasero enrollable
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Parasol trasero enrollable
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat

CABINA PREMIUM

  • Parabrisas delantero de una pieza
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat
  • Relé auxiliar
  • Parabrisas delantero de una pieza
  • Dirección con palanca tipo joystick Cat

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Grade Assist para excavadoras

    Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Grade Assist para excavadoras automatiza los movimientos de la pluma y del balancín para obtener unos cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade Assist utiliza los sensores de posición de la máquina y los parámetros de pendiente y profundidad definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Las excavadoras de nueva generación se encargan de todo tipo de tareas: carga, almacenamiento, manipulación de materiales y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare 350 con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Comprobar las ofertas actuales para  350

Ver más ofertas