< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Excavadora Cat® 336 ofrece un rendimiento superior con tecnologías de uso sencillo como Cat GRADE con 2D, Grade Assist y Payload; todas ellas son equipos estándar de fábrica que aumentan la eficiencia del operador hasta un 45 %. Si se combinan estas características con una nueva cabina, intervalos de mantenimiento más largos que reducen los costes de mantenimiento hasta un 15 % y un sistema de potencia que mejora la eficiencia del combustible hasta un 15 %, se obtiene una excavadora de bajo coste por unidad de producción que es perfecta para sus aplicaciones.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C9.3B C9.3B Less
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 311.0 HP 232.0 kW Less
Rev/min del motor: funcionamiento 1550.0 Rev/min 1550.0 Rev/min Less
Rev/min del motor: desplazamiento 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less
Diámetro interior 5.0 pulg 115.0 mm Less
Recorrido 6.0 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 568.0 pulg 3 9.3 l Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: caudal máximo (implemento) 147.0 gal/min 558.0 l/min Less
Presión máxima: equipo - implemento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: equipo (modo de elevación) 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Fuerza Presión - Desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4264.0 lb/pulg² 29400.0 kPa Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 8.75 Rev/min 8.75 Rev/min Less
Par de giro máximo 106228.0 libras pie 144.0 kN·m Less

Weights

Peso de funcionamiento 81900.0 lb 37200.0 kg Less

Pesos

Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R3,9 m DB (12'10"), cucharón GDC de 2,27 m3 (2,97 yd3) y zapatas de garras triples de 850 mm (33"), contrapeso de 6,8 tm (14 991 lb). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, balancín R3,9 m DB (12'10"), cucharón GDC de 2,27 m3 (2,97 yd3) y zapatas de garras triples de 850 mm (33"), contrapeso de 6,8 tm (14 991 lb). Less

Capacidades de llenado de servicio

capacidad del depósito de combustible 158.5 galones 600.0 l Less
Aceite de motor (con filtro) 8.5 galones 32.0 l Less
Motor de giro (cada uno) 4.8 galones 18.0 l Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 98.5 galones 373.0 l Less
Depósito de DEF 21.1 galones 80.0 l Less

Service Refill Capacities

Sistema de refrigeración 10.5 galones 40.0 l Less
Tanque hidráulico 40.4 galones 153.0 l Less

Capacidades de relleno de servicio

Mandos finales, cada uno 2.1 galones 8.0 l Less

Dimensiones

Pluma Pluma de alcance de 6,5 m (21'4") Pluma de alcance de 6,5 m (21'4") Less
Balancín R3,9 m (12'10") R3,9 m (12'10") Less
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.4 pies 3170.0 mm Less
Altura del pasamanos 10.4 pies 3160.0 mm Less
Longitud de embarque 36.7 pies 11200.0 mm Less
Radio de giro de la cola 11.6 pies 3530.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 4.1 pies 1250.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.7 pies 510.0 mm Less
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pies 4040.0 mm Less

Radios de acción y fuerzas

Pluma Pluma de alcance de 6,5 m (21'4") Pluma de alcance de 6,5 m (21'4") Less
Balancín R3,9 m (12'10") R3,9 m (12'10") Less
Cucharón GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
Profundidad máxima de excavación 26.9 pies 8200.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 38.5 pies 11730.0 mm Less
Altura máxima de corte 35.2 pies 10740.0 mm Less
Altura máxima de carga 24.6 pies 7490.0 mm Less
Altura mínima de carga 6.2 pies 1900.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8 pies) 26.4 pies 8060.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 20.9 pies 6360.0 mm Less
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 41900.0 lbf 186.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47160.0 lbf 210.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín: SAE 31630.0 lbf 141.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín: ISO 32400.0 lbf 144.0 kN Less

Altas prestaciones con un menor consumo de combustible

        
  • Aumente la eficiencia operativa hasta en un 45 % con las tecnologías de serie Cat Connect que reducen la fatiga del operador y los costes de operación, incluidos el consumo de combustible y el mantenimiento diario.
  •     
  • Obtenga hasta un 15 % más de eficiencia del combustible, es decir, más trabajo por unidad de combustible, que la Excavadora Cat 336F.
  •     
  • El Motor C9.3B puede utilizar biodiésel hasta B20 y cumple los estándares de emisiones EPA Tier 4 Final estadounidense, fase V de la UE y de 2014 de Japón.
  •     
  • Adapte la excavadora al trabajo con tres modos de potencia: potencia, Smart y Eco. El modo Smart ajusta automáticamente el motor y la potencia hidráulica a las condiciones de excavación, proporcionando la máxima potencia cuando es necesario y reduciéndola cuando no lo es para ahorrar combustible.
  •     
  • Los nuevos ventiladores hidráulicos de alta eficiencia enfrían los componentes del motor uno por uno si lo desea para reducir el consumo de combustible.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio óptimo de potencia y eficiencia, al tiempo que le da el control que necesita para los requisitos de excavación precisos.
  •     
  • Las nuevas puntas del cucharón autoafilables Advansys aumentan la producción y reducen los costes con una prolongación de su vida útil de hasta un 30 %.
  •     
  • Las opciones hidráulicas auxiliares le ofrecen versatilidad para utilizar una amplia gama de implementos Cat.
  •     
  • No deje que la temperatura le impida trabajar. La excavadora tiene una capacidad a altas temperaturas ambiente de 52 °C (125 °F) y una capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (0 °F).

Aumento de la eficiencia y la productividad con la tecnología Cat Connect integrada

        
  • Aumente la productividad hasta un 45 % en comparación con el rendimiento de nivelación tradicional gracias a la tecnología Cat GRADE con sistema 2D, instalada de serie, que permite trabajar solo con indicaciones o con la función láser.
  •     
  • Excave con indicaciones de profundidad, pendiente y distancia horizontal de nivelación.
  •     
  • El sistema 2D se puede actualizar a Cat GRADE con 2D avanzado o Cat GRADE con 3D.
  •     
  • Grade Assist de serie: mantenga el nivel mientras excava de forma sencilla y sin esfuerzo gracias a una única palanca de excavación. Ajuste el ángulo de cucharón deseado y deje que Bucket Assist lo mantenga automáticamente en aplicaciones de creación de taludes, nivelación, nivelación de acabado y excavación de zanjas para realizar los trabajos de forma fácil, precisa y rápida.
  •     
  • Mantenga las cadenas en el suelo en tareas de elevación y excavación pesada mediante Boom Assist.
  •     
  • Detenga automáticamente el giro de la excavadora en puntos de ajuste definidos por el operador durante las aplicaciones de carga de camiones y excavación de zanjas con Swing Assist, que le ayudará a realizar un menor esfuerzo y a consumir menos combustible.
  •     
  • Sistema de pesaje a bordo Cat PAYLOAD de serie: logre objetivos de carga precisos y aumente la eficiencia de carga con el pesaje en movimiento y las estimaciones en tiempo real de carga útil sin necesidad de realizar maniobras adicionales.
  •     
  • Lleve un seguimiento de su productividad diaria, como los pesos de camión objetivo y los recuentos de carga/ciclo.
  •     
  • La calibración se puede realizar en cuestión de minutos.
  •     
  • Combine Payload con VisionLink® y gestione de forma remota sus objetivos de producción.
  •     
  • Actualice a la opción Cat GRADE con 2D avanzado: cree y edite diseños de nivelación con facilidad en un segundo monitor de pantalla táctil y alta resolución de 254 mm (10").
  •     
  • Actualice a la opción Cat GRADE con 3D: cree y edite diseños con facilidad y vea el intervalo de movimiento completo del varillaje delantero en un segundo monitor de pantalla táctil y alta resolución de 254 mm (10").
  •     
  • Conozca la posición exacta de la excavadora mediante los sistemas GPS y GLONASS. La máquina compensa automáticamente la inclinación y el balanceo de la excavadora por condiciones de terreno inclinadas.
  •     
  • Product Link™ estándar proporciona la ubicación, las horas de funcionamiento de la máquina, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad, los códigos de diagnóstico y otros datos de la máquina a petición a través de la interfaz en línea VisionLink, lo que le ayuda a mejorar la eficiencia del lugar de trabajo con menores costes de operación.
  •     
  • Localice sus herramientas de trabajo y sepa cuánto las utiliza, mientras la máquina realiza un seguimiento de todos los implementos equipados gracias a la tecnología Cat TrackIt.

Trabaje cómodamente en la nueva cabina

        
  • Elija entre las cabinas Deluxe y Premium, ambas con control automático de climatización.
  •     
  • Siéntese en los amplios asientos que se ajustan al operador sin importar su complexión.
  •     
  • Disfrute de un asiento calefactado con el asiento Deluxe; disfrute de un asiento calefactado y refrigerado con el asiento Premium.
  •     
  • Disfrute de un gran espacio entre consolas para contar con un entorno más confortable.
  •     
  • Entre y salga de la cabina más fácilmente usando la consola izquierda basculante.
  •     
  • Los avanzados montajes viscosos reducen la vibración de la cabina hasta un 50 % con respecto a modelos de excavadora anteriores.
  •     
  • Controle la excavadora cómodamente con mandos fáciles de alcanzar ubicados frente al usuario.
  •     
  • Almacene sus efectos personales en el amplio espacio de almacenamiento disponible en la cabina, ya sea detrás del asiento, en el techo o en las consolas. También se incluyen un soporte para vasos, un soporte de documentos, un soporte para botellas y un gancho para el abrigo.
  •     
  • Utilice los puertos USB y la tecnología Bluetooth® de la radio estándar para conectar sus dispositivos personales y realizar llamadas manos libres.

Manejo sencillo

        
  • Arranque el motor con un pulsador; utilice un llavero Bluetooth, una aplicación para smartphone o la función exclusiva de ID del operador.
  •     
  • Programe todos los botones de la palanca tipo joystick con el ID del operador, incluidos el modo de potencia, la respuesta y el patrón; la máquina recordará sus ajustes cada vez que vaya a trabajar.
  •     
  • El calentamiento automático del aceite hidráulico le permite ponerse a trabajar con mayor rapidez a temperaturas más bajas y prolongar la vida útil de los componentes.
  •     
  • Navegue rápidamente con la pantalla táctil de alta resolución de 254 mm (10") o con la ayuda del control de dial de pulsación breve. 
  •     
  • ¿No está seguro de cómo usar una función o cómo realizar el mantenimiento de la excavadora? Tenga siempre el manual del operador al alcance de la mano en la pantalla táctil.

Mantenimiento

        
  • Puede esperar obtener un coste de mantenimiento un 15 % inferior que con el modelo 336F gracias a los intervalos de servicio más largos. (Ahorro calculado en base a más de 12 000 horas de funcionamiento).
  •     
  • Compruebe el aceite del sistema hidráulico y drene fácilmente el agua del sistema de combustible y el agua del depósito de combustible a nivel del suelo.
  •     
  • Puede realizar un seguimiento de la vida útil del filtro y los intervalos de mantenimiento de la excavadora a través del monitor de la cabina.
  •     
  • Cambie todos los filtros de combustible a intervalos sincronizados de 1000 horas. Los filtros de aceite y combustible están agrupados en el lado derecho de la máquina para facilitar su mantenimiento.
  •     
  • El nuevo filtro de admisión de aire con prefiltro tiene el doble de capacidad para atrapar el polvo que el filtro de admisión de aire anterior.
  •     
  • El nuevo filtro de aceite hidráulico ofrece un rendimiento de filtrado mejorado, válvulas antidrenaje para mantener el aceite limpio al cambiar el filtro y una vida útil más larga, con un intervalo de sustitución de 3000 horas, un 50 % más que los diseños de filtro anteriores.
  •     
  • Los nuevos ventiladores hidráulicos de alta eficiencia incorporan una función de inversión automática opcional para mantener sus núcleos libres de suciedad sin necesidad de intervención del operador.
  •     
  • Los orificios S·O·SSM se encuentran a nivel del suelo, lo que simplifica el mantenimiento y permite una rápida y fácil extracción de muestras para análisis de fluido.

Seguridad

        
  • Trabaje de forma segura con el sistema delimitador 2D estándar integrado directamente de fábrica, que impide que la excavadora se mueva fuera de los puntos de ajuste definidos por el operador.
  •     
  • La cabina ROPS estándar cumple los requisitos de la norma ISO 12117-2 2008.
  •     
  • Un indicador de la dirección de desplazamiento permite a los operadores saber en qué sentido deben activar las palancas de desplazamiento.
  •     
  • Disfrute de una gran visibilidad en las zanjas, en cada dirección de giro y detrás de la máquina gracias a postes de cabina más pequeños, ventanas más grandes y un diseño de capó del motor plano.
  •     
  • El interruptor de desconexión a nivel del suelo permite interrumpir el paso de combustible al motor y apagar la máquina.
  •     
  • De serie se incluye una cámara de visión trasera. Amplíe la visibilidad a 360° y podrá visualizar fácilmente objetos y personas que se encuentren alrededor de la excavadora en una sola vista.
  •     
  • Los peldaños moleteados y la placa perforada antideslizante de la plataforma de servicio ayudan a evitar los resbalones.

336 Equipos estándar

CABINA
  • ROPS, insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable (Deluxe solamente)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática (Premium solamente)

MOTOR
  • Calefactores de motor de arranque en frío
  • Capacidad de arranque en frío de –32 °C (–25 °F)
  • Tres modos seleccionables: potencia, Smart y Eco
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Capacidad para trabajar a 2300 m (7546 pies) de altitud sin disminución de potencia del motor
  • Capacidad de refrigeración para climas cálidos hasta 52 °C (126 °F) con ventilador hidráulico reversible
  • Capacidad de arranque en frío a -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado
  • Desconexión a distancia
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO
  • SmartBoom
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Circuito auxiliar bidireccional combinado con retorno directo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de refrigeración
  • Circuito de acoplamiento rápido para enganche al bulón Cat y CW específico
  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baterías de 1000 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz de chasis LED, luces de pluma izquierda y derecha, y luces de cabina

TECNOLOGÍA CAT CONNECT
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat GRADE con 2D avanzado
  • Cat GRADE con 3D
  • Cat Grade con Assist
  • Cat PAYLOAD

336 Equipos optativos

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS
  • Tren de rodaje largo
  • Tren de rodaje largo y estrecho
  • Contrapeso 6,8 tm (14 991 lb)
  • Contrapeso 7,56 tm (16 667 lb)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple para servicio pesado de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

PLUMAS Y BALANCINES
  • Pluma de alta producción de 6,18 m (20'3")
  • Pluma de alcance de 6,5 m (21'4")
  • Pluma de alcance para servicio pesado de 6,5 m (21'4")
  • Balancín de 2,55 m (8'4")
  • Balancín de 2,8 m (9'2")
  • Balancín de 3,2 m (10' 6")
  • Balancín de 3,9 m (12'10")

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
  • Preinstalación de mantenimiento preventivo (Quick Evac™)
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Bomba de repostado eléctrico con apagado automático
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Cámaras de visión trasera y del lateral
  • Válvula anticaída de la pluma
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Válvula anticaída del balancín
  • Visibilidad de 360°
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho (conformes con ISO 2867:2011)
  • Paquete de retrovisores con visibilidad estándar
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo