Excavadoras grandes 336 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
273 HP
204 kW
Peso de funcionamiento
80.5 lb
36.5 kg
Profundidad máxima de excavación
27 pie
8.23 mm

Información general

Rendimiento duradero y de bajo coste para el trabajo diario estándar

La Cat® 336 GC ofrece un excelente confort con menores costes de combustible y mantenimiento para garantizar que obtiene la máxima productividad al menor coste por hora.

Ventajas

Hasta un 5 % más eficiencia del combustible

La 336 GC realiza el trabajo de forma eficiente y fiable con una potencia y control equilibrados.

Nueva cabina con mayor comodidad y seguridad

Un asiento ajustable, mandos fáciles de alcanzar y una protección ROPS con certificación ISO crean un entorno de trabajo más agradable y seguro.

Hasta un 20 % menos costes de mantenimiento

Aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes con intervalos de mantenimiento prolongados.

Especificaciones del producto para 336 GC

Potencia neta: ISO 9249 273 HP 204 kW
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia nominal del motor: ISO 14396 275 HP 205 kW
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 433 pulg³ 7.1 l
Sistema principal: caudal máximo 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Presión máxima: equipo 5.076 psi 35 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5.076 psi 35 kPa
Presión máxima: giro 4.061 psi 28 kPa
Velocidad de giro 8.74 r/min 8.74 r/min
Par de giro máximo 101.168 pie·lbf 137 kN·m
Peso de funcionamiento 80.5 lb 36.5 kg
Capacidad del depósito de combustible 158.5 gal (EE. UU.) 600 l
Sistema de refrigeración 10.2 gal (EE. UU.) 39 l
Aceite del motor 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Mando del giro: cada uno 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE. UU.) 8 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 98.5 gal (EE. UU.) 373 l
Depósito hidráulico 42.5 gal (EE. UU.) 161 l
Depósito de DEF 50 gal (EE. UU.) 13.2 l
Pluma Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4")
Balancín Alcance 3,9 (12'10") Alcance 3,9 (12'10")
Cucharón HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 10.4 pie 3.17 mm
Altura del pasamanos 10.4 pie 3.16 mm
Longitud de embarque 36.7 pie 11.18 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pie 3.53 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.1 pie 1.25 mm
Altura libre sobre el suelo 1.7 pie 510 mm
Longitud de la cadena 16.5 pie 5.03 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pie 4.04 mm
Ancho de vía 8.5 pie 2.59 mm
Anchura de transporte 10.8 pie 3.29 mm
Profundidad máxima de excavación 27 pie 8.23 mm
Pluma Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4")
Balancín Alcance 3,9 (12'10") Alcance 3,9 (12'10")
Cucharón HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 38.6 pie 11.76 mm
Altura máxima de corte 35.2 pie 10.73 mm
Altura máxima de carga 24.5 pie 7.46 mm
Altura mínima de carga 6.1 pie 1.87 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) 26.6 pie 8.1 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 21.4 pie 6.52 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 44.09 lbf 196 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 28.78 lbf 128 kN

336 GC Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • ROPS, insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente

MOTOR

  • Dos modos seleccionables: Power, Smart
  • Control automático del régimen del motor
  • Potencia especificada hasta los 3.300 m (10.830 pies) de altitud
  • Capacidad de refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado
  • Desconexión a distancia
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Argolla para remolque en el bastidor inferior
  • Contrapeso 6,8 tm (14.991 lb)

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alcance de 6,5 m (21' 4")

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda y derecha y luces de cabina de tipo LED

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link
  • Parada automática del martillo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de muestreo de análisis programado de aceite (S.O.S)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho (conformes con la norma ISO 2867)
  • Paquete de retrovisores con visibilidad estándar
  • Señal/bocina de alarma
  • Cámara de visión trasera

336 GC Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

MOTOR

  • Calefactores de motor de arranque en frío
  • Ventilador hidráulico reversible

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom
  • Circuito combinado auxiliar de 2 direcciones
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplamiento rápido

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 850 mm (33")

PLUMAS Y BALANCINES

  • Balancín de 2,8 m (9'2")
  • Balancín de 3,2 m (10' 6")
  • Balancín de 3,9 m (12'10")

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica de repostaje

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámara de visión del lado derecho
  • Válvula anti caída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín

Compare 336 GC con otros productos considerados habitualmente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 336 GC.

Iniciar recorrido de la 336 GC
close

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Explorar tecnología

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Explorar tecnología

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

Explorar tecnología