Excavadoras grandes 340

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia neta: ISO 9249
311 HP
232 kW
Peso de funcionamiento
87 lb
39.7 kg
Profundidad máxima de excavación
23.9 ft
7.27 mm

Información general

Altamente eficiente para aplicaciones especiales

La 340 puede fabricarse de acuerdo con sus necesidades especiales como excavación en tierra, movimiento de rocas o moldeado de pendientes distantes y diques. Con un gran número de tecnologías y mejoras para el operador, esta excavadora de 40 toneladas le ayudará hacer más trabajo de forma rápida y eficiente.

Ventajas

Hasta un 45 % más eficiencia operativa

La Cat 340 ofrece el máximo nivel de rendimiento de la industria con tecnología estándar como Cat GRADE con 2D, GRADE con Assist, PAYLOAD, Lift Assist y E-Fence.

Hasta un 15 % más eficiencia del combustible

Sea más productivo con un motor avanzado y controles electrohidráulicos.

Hasta un 20 % menos costes de mantenimiento

Aumente el tiempo de actividad y reduzca los costes con intervalos de mantenimiento prolongados.

Especificaciones del producto para 340

Potencia neta: ISO 9249 311 HP 232 kW
Modelo de motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potencia nominal del motor: ISO 14396 314 HP 234 kW
Calibre 5 in 115 mm
Carrera 6 in 149 mm
Cilindrada 568 in³ 9.3 l
Rev/min del motor: desplazamiento 1800 r/min 1800 r/min
Rev/min del motor: funcionamiento 1550 r/min 1550 r/min
Sistema principal: caudal máximo 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Presión máxima: equipo 5.076 psi 35 kPa
Presión máxima: equipo - modo de elevación 5.511 psi 38 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5.076 psi 35 kPa
Presión máxima: giro 4.264 psi 29.4 kPa
Velocidad de giro 8.75 r/min 8.75 r/min
Par de giro máximo 106.228 ft·lbf 144 kN·m
Peso de funcionamiento 87 lb 39.7 kg
Peso de funcionamiento Tren de rodaje alto y ancho de servicio pesado, pluma de alcance, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3) y zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 7,56 tm (16 700 lb). Tren de rodaje alto y ancho de servicio pesado, pluma de alcance, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GD de 2,27 m3 (2,97 yd3) y zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 7,56 tm (16 700 lb).
Capacidad del depósito de combustible 158.5 gal (US) 600 l
Sistema de refrigeración 10.5 gal (US) 40 l
Aceite del motor 8.5 gal (US) 32 l
Mando del giro 4.8 gal (US) 18 l
Mando final: cada uno 2.1 gal (US) 8 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 98.5 gal (US) 373 l
Depósito hidráulico 42.5 gal (US) 161 l
Depósito de DEF 21.1 gal (US) 80 l
Pluma Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4")
Balancín Alcance R3.2DB (10'6") Alcance R3.2DB (10'6")
Cucharón GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Altura de embarque: parte superior de la cabina 11.2 ft 3.4 mm
Altura del pasamanos 11.1 ft 3.39 mm
Longitud de embarque 36.5 ft 10.11 mm
Radio de giro de la cola 11.6 ft 3.53 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.8 ft 1.47 mm
Altura libre sobre el suelo 2.4 ft 720 mm
Longitud de la cadena 16.5 ft 5.03 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 ft 4.04 mm
Ancho de vía 9.6 ft 2.93 mm
Anchura de transporte 11.6 ft 3.53 mm
Profundidad máxima de excavación 23.9 ft 7.27 mm
Pluma Alcance de 6,5 m (21'4") Alcance de 6,5 m (21'4")
Balancín Alcance R3.2DB (10'6") Alcance R3.2DB (10'6")
Cucharón GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 36 ft 10.98 mm
Altura máxima de corte 34.6 ft 10.55 mm
Altura máxima de carga 24 ft 7.33 mm
Altura mínima de carga 9.3 ft 2.83 mm
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8 pies) 23.3 ft 7.11 mm
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.5 ft 5.33 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47.15 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del balancín: ISO 37.3 lbf 186 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1430 toneladas métricas de CO2." El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1430 toneladas métricas de CO2."

340 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • ROPS, insonorización estándar
  • Suspensión del asiento ajustable mecánicamente

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Capacidad para 2.300 m de altitud sin disminución de la potencia del motor
  • Capacidad de refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío hasta -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado
  • Desconexión a distancia
  • Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad para aceite hidráulico biodegradable

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Argolla para remolque en el bastidor inferior (conforme a la norma ISO 15818)
  • Contrapeso 7,56 tm (16.667 lb)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías de 1.000 CCA que no requieren mantenimiento (2 unidades)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz de chasis LED

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat GRADE con Assist
  • Cat Payload
  • Sistema delimitador 2D
  • Asistencia a la elevación
  • Refuerzo de excavación automática
  • Capacidad para servicios remotos

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre
  • Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura
  • Plataforma de servicio con placas antideslizantes y pernos empotrados
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho (conformes con la norma ISO 2867)
  • Paquete de retrovisores con visibilidad estándar
  • Señal/bocina de alarma
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y del lateral

340 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • ROPS, insonorización avanzada
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática ajustable (Deluxe solamente)
  • Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática (solo Premium)

MOTOR

  • Calefactores de motor de arranque en frío
  • Capacidad de arranque en frío hasta -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Circuito auxiliar bidireccional combinado con retorno directo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de refrigeración
  • Circuito de acoplamiento rápido para enganche al bulón Cat y CW específico

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 850 mm (33")

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de alta producción de 6,18 m (20'3")
  • Pluma de alcance HD de 6,5 m (21'4")
  • Balancín de 2,55 m (8'4")
  • Balancín HD de 2,8 m (9'2")
  • Balancín HD de 3,2 m (10'6")

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación envolvente Premium

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat GRADE con 2D avanzado
  • Cat GRADE con 3D

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Preparada para mantenimiento preventivo (Quick Evac™)
  • Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Válvula anti caída de la pluma
  • Válvula anticaída del balancín
  • Visibilidad de 360°
  • Seguimiento de activos Cat
  • Control remoto Cat Command

Compare 340 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Command for Excavating

    Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.

  • Consola y estación remotas Cat Command

    Mejore la seguridad en entornos de trabajo peligrosos y aumente la productividad con las tecnologías Cat® Command. Las soluciones remotas Command incluyen sistemas electrónicos y de visión integrados que permiten controlar las máquinas sin que haya un operador en la cabina.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat Command for Excavating es una opción con control remoto que mejora la seguridad de la obra al permitir a los operadores manejar una excavadora a distancia en aplicaciones peligrosas.

Explorar tecnología

Mejore la seguridad en entornos de trabajo peligrosos y aumente la productividad con las tecnologías Cat® Command. Las soluciones remotas Command incluyen sistemas electrónicos y de visión integrados que permiten controlar las máquinas sin que haya un operador en la cabina.

Explorar tecnología
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

  • Cat App

    Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat PL161 Attachment Locator

    El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat VisionLink

    Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos a sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de su flota. Nuestra API cumple las normas AEMP 2.0 e ISO 15143-3, por lo que resulta perfecta para las flotas mixtas.

Explorar tecnología

Una gestión de equipos eficiente comienza con la aplicación Cat App. Lleve un seguimiento de la ubicación y del estado de sus equipos, solicite servicios de mantenimiento y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Controlar su flota las 24 horas del día le resultará ahora más fácil que nunca.

Explorar tecnología

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

El Cat PL161 Attachment Locator es la solución OEM integrada más avanzada para el seguimiento de implementos. El PL161 se monta fácilmente en sus implementos o en cualquier otro elemento que desee controlar.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Vea información sobre su flota en línea con VisionLink y úsela para tomar decisiones fundadas que impulsen la productividad, reduzcan costes, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad en el lugar de trabajo. Con diferentes opciones de niveles de suscripción, su distribuidor Cat podrá ayudarle a configurar exactamente lo que necesite para optimizar su flota y aumentar sus beneficios.

Explorar tecnología

My.Cat.Com es un concentrador basado en web para la gestión digital de equipos que le ofrece una forma sencilla de entender información compleja. Controle la información sobre los costes, la utilización, la fiabilidad y la antigüedad de sus máquinas, así como otros datos críticos necesarios para gestionar un negocio de un modo más eficaz. Acceda a información sobre sus equipos y contacte con su distribuidor Cat, todo ello desde un único lugar.

Explorar tecnología
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Siguiente

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que puede adaptarse a cualquier tipo de operación. El dispositivo Cat Product Link™ instalado a bordo transmite directamente datos detallados de Cat Production Measurement, de las máquinas y del lugar de trabajo a la plataforma web para que pueda acceder a ellos desde cualquier lugar donde se encuentre, a través de su móvil, tableta u ordenador de sobremesa.

Explorar tecnología